THERMOMARK E.SLEEVE SET - Felrakó készlet
1287049

A készülékkészlet a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóból és a kompatibilis THERMOMARK E.300 nyomtatórendszerből áll, amelyek lehetővé teszik az E-WMS... zsugorcsövek nyomtatását és felrakását a vezetőkre és kábelekre.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Max. 75%-os időmegtakarítás a zsugorcsövek manuális feliratozási és felrakási folyamataihoz képest
Tartósan magas hatékonyság az egész munkanapon az intuitív kezelés révén, ami hozzájárul a költségek csökkenéséhez
Pontosan tervezhető termelékenység és minőség: Sok megrendelés esetén jelentősen növelhető a termelékenység változatlan számú munkatárs alkalmazásával
Kevesebb felhasználói hiba a teljes feliratozási folyamat lépésről lépésre haladó, intuitív irányításával, valamint a CAE-rendszerek adatainak automatikus feldolgozásával és az elterjedt fájlformátumokkal való adatcserével
Költséghatékonyság a végtelenített zsugorcsövek alkalmazása révén
Az automatikus átmérő-illesztésnek köszönhetően szerszámozásra nincs szükség
Automatikus tárgyfelismerés
A zsugorcső-jelölők 15 mm és 51 mm közötti husszúságúra vághatók
0,8 mm és kb. 8,5 mm közötti átmérőjű hengeres testekhez
Az applikátor egyszerűen és gyorsan felszerelhető a tekercses nyomtatóra a hatlapfejű csavarokkal
Az applikátor egy D-SUB interfészen keresztül csatlakoztatható a tekercses nyomtatóra és a szoftver automatikusan felismeri