A praktikus és strapabíró koffer lehetővé teszi az E SERIES E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE és E.WRAP applikátorok biztonságos tárolását. Ezenkívül az applikátorok tartozékait is belerakhatja.
Applikátoronként egy-egy rekesz van, öt rekesz szolgál a nyomóhengerek (2x 1259203 - TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR, 1x 1259200 - TM E.WRAP-PR, 1x 1259201 - TM E.VARIO-PR-TM, 1x 1259202 - TM E.VARIO-PR-TMF), négy rekesz a festékszalagok (1x 1255598 - TM-RIBBON 64 BK 103, 1x 1259008 - TM-RIBBON 40 BK 105, 2x 1309076 - TM-RIBBON 30 BK 103) és egy rekesz a tépőél (1263116 - TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L) elhelyezésére.
A kofferbe egy kerékrendszer is be van építve.
THERMOMARK E SERIES CASE
-
Doboz
1450747
Szállítókoffer a THERMOMARK E SERIES E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE és E.WRAP applikátorok és azok tartozékai szállítására.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A THERMOMARK E SERIES applikátorok és azok tartozékainak egyszerű és hatékony tárolása és szállítása
Az applikátorok optimális védelme minden helyzetben az ellenálló anyagoknak és a jól záró kengyelnek köszönhetően
Útközben minden és mindig kéznél van: a koffer elegendő helyet biztosít 4 E SERIES applikátor és a tartozékok számára