Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

THERMOMARK E.WRAP SET - Felrakó készlet
1287054

A készülékkészlet az E.WRAP applikátorból és a kompatibilis THERMOMARK E.300 D BASIC nyomtatórendszerből áll, amelyek lehetővé teszik az E-WML... nyomtatását és felhelyezését vezetőkre és kábelekre.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Maximális hatékonyság: akár 60%-os időmegtakarítás a manuális feliratozási és felrakási folyamatokhoz képest
Tartósan magas hatékonyság az egész munkanapon az intuitív kezelés révén, ami hozzájárul a költségek csökkenéséhez
Pontosan tervezhető termelékenység és minőség: Sok megrendelés esetén jelentősen növelhető a termelékenység változatlan számú munkatárs alkalmazásával
Kevesebb felhasználói hiba a teljes feliratozási folyamat lépésről lépésre haladó, intuitív irányításával, valamint a CAE-rendszerek adatainak automatikus feldolgozásával és az elterjedt fájlformátumokkal való adatcserével
A széles anyagválasztéknak köszönhetően lefedhető valamennyi 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63" közötti vezető és kábelátmérő
Állandóan kiváló minőségű felrakás: pozitív hatás a feliratozás ellenállóképességére és tartósságára
Egyszerű kezelés: a jelölő elhelyezése meghatározható a mérőskálához való igazítás révén
Bel- és kültéri alkalmazásokhoz: a felrakott jelölő nagy ellenállóképességet a védőlaminálás teszi lehetővé
Hengeres testekhez, vezetőkhöz és kábelekhez
Az applikátor egyszerűen és gyorsan felszerelhető a tekercses nyomtatóra a hatlapfejű csavarokkal
Az applikátor egy D-SUB interfészen keresztül csatlakoztatható a tekercses nyomtatóra és a szoftver automatikusan felismeri