THERMOMARK E.CUTTER/P - Vágószerkezet
1201336

Perforáló kés folytonos kiszerelésű zsugor- és jelölőcsövek minden változatához egyedi hosszméretek megvalósításához

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Maximális rugalmasság: egyedi jelölők készítése folytonos anyagokból
Egyedi hosszméretek 3,45 mm/0,14" ... 2000 mm/78,74" között
Minden folytonos kiszerelésű zsugor- és jelölőcsőhöz: WMS…, WMS-2 HF... und WMS-OT HF...
A perforáló vágások révén az egyedi jelölők igen kényelmesen választhatók le és rakhatók fel egymás után
A vágókés egyszerűen és gyorsan szerelhető fel a nyomtatóra
A kényelmes anyagcsere érdekében a vágókés kihajtható