THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató
1004304

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Termotranszfer nyomtató 600 dpi nyomtatási felbontással, belső feltekercselővel valamennyi tekercs kiszerelésű anyag nyomtatott jelöléséhez. Alkalmas a tartós alkalmazáshoz a gyártásban és a nagy nyomtatási mennyiségekhez, mivel nagy tekercseket is fel lehet vele dolgozni.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alkalmas a MARKING system termékválaszték valamennyi tekercs kiszerelésű anyagához
A THERMOMARK E.600 D a THERMOMARK ROLL 2.0 modellhez viszonyítva nagyobb anyagtekercseket képes feldolgozni
A tekercs formátumú folytonos kiszerelésű anyagok egyszerű levágása vagy perforálása a THERMOMARK E.CUTTER készülékkel (a folytonos kiszerelésű címkeanyagok levágásához), vagy a THERMOMARK E.CUTTER/P készülékkel (a folytonos kiszerelésű zsugorcsövek perforálásához)
Alakítsa át Ön is a standard nyomtatót hatékony nyomtató- és felrakórendszerré: kompatibilis a THERMOMARK E SERIES sorozat valamennyi THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE és E.VARIO felrakóival
A nyomtatónak a vezető- és kábeljelöléshez való applikátorral történő üzemeltetésénél a projektet kényelmesen és intuitív módon lehet vezérelni közvetlenül a 4,3" méretű LCD színes érintőképernyőn keresztül, a felhasználót strukturált módon vezeti és lényeges információkkal látja el a rendszer
Az összes állapot- és hibaüzenet kezelése egyszerű, mivel megfelelő videók hívhatók elő és játszhatók le közvetlenül az érintőképernyőn
Az állapotjelzések kényelmesen, valós időben és kétirányúan jutnak el a jelölőszoftverhez, az OPC UA-nak köszönhetően a nyomtató Ethernet interfészen keresztül történő üzemeltetésekor
A 600 dpi nyomtatási felbontás különösen nagyfelbontású és kisméretű vonalkódokhoz, nem latin írásos szövegekhez, kis szimbólumokhoz vagy grafikákhoz alkalmas
Hatékony és kevés karbantartást igénylő működés a jól bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően
Egyszerű vezérlés és kezelés a MARKING system szoftverrel