THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotranszfer nyomtató
0804501

Termotranszfer nyomtató tekercses kiszerelésű anyagokhoz, európai/USA hálózati kábellel és USB kábellel. A támogató CD tartalmazza a kézikönyveket több nyelven, linkeket a firmware-hez, illesztőprogramokat, valamint magát a tervező- és jelölőszoftvert. A használati utasítást német és angol nyelven kinyomtatva is mellékeltük. 1 EML (20 x 8)R fehér jelölőcímke tekercs = 1000 jelölőcímke, festékszalag = 50 m

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A THERMOMARK ROLLMASTER 300 egy ipari nyomtató nagy mennyiségű, tekercs formátumú jelölőanyag nyomtatásához. Nyomtatási felbontás: 300 dpi
Stancolt, ill. végtelenített kábelcímkék, betolható címkék és zsugorcsövek nyomtatása
Gyors, kiváló minőségű és tartós nyomtatás
Egyszerű és intuitív kezelés a színes érintőképernyőn keresztül
Karbantartásmentes működés bevált termotranszfer nyomtatási technológiával
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
USB és Ethernet csatlakozás