A fenntartható elektromobilitás töltéstechnikája

A világméretű elektromobilitási piac számára technológiailag élenjáró megoldásokat fejlesztünk, amelyek felgyorsítják a mobilitás forradalmát.
Két ember áll egy töltőállomáson, elektromos autók és töltőoszlopok között

Az Ön technológiai partnere az elektromobilitás területén

Az elektromobilitás terén kínált széles termékpalettánkkal úttörőként és partnereként tekintünk ügyfeleinkre, valamint a társadalomra. A villamosítás és a digitalizáció révén fel kívánjuk gyorsítani a fenntartható mobilitás felé történő átállást, megállítani a globális felmelegedést és védeni az éghajlatot.

Fedezze fel a CHARX rendszert Erős termékek – kifejezetten az elektromobilitáshoz kifejlesztve

Interaktív kép: A CHARX termékcsaládok áttekintése
AC töltőkábelek
Mode 3 töltőkábelek NACS, 1. típusú, 2. típusú és GB/T dugaszokkal – ergonomikusak, robusztusak és kiváló minőségűek.
Ugrás az AC töltőkábelekhez
DC töltőkábelek
DC töltőkábelek NACS, CCS és GB/T dugaszokkal – minden alkalmazáshoz, a fali dobozoktól a HPC töltőparkokig.
Ugrás a DC töltőkábelekhez
Nyilvános töltőaljzatok
Moduláris 2. típusú dugaszolható töltőaljzatok hordozható AC töltőkábelekhez – LED kijelzővel, védőfedéllel és hőmérséklet-érzékelőkkel.
Ugrás a nyilvános töltőaljzatokhoz
Túlfeszültség-védelem
A töltőpontok és a járművek megvédése a villámcsapások és a kapcsolási műveletek által okozott károk ellen.
Ugrás a túlfeszültség-védelemhez
Járműcsatlakozók
Univerzális járműcsatlakozók haszonjárművek és mindenféle mobil gép váltakozó áramú és egyenáramú töltéséhez – NACS, 1-es típus, 2-es típus és GB/T szabványokhoz.
Ugrás a járműcsatlakozókhoz
Teljesítményelektronika és -elosztás
Teljesítmény- és elosztómodulok a gyorstöltő állomások hatékony és méretezhető egyenáramú tápellátásához.
Ugrás a teljesítményelektronikához és -elosztáshoz
AC töltésvezérlők
Moduláris Mode 3 töltésvezérlők – előkészítve a Vehicle-to-grid, a Plug-and-charge töltésre és a hitelesítési jog alkalmazásához.
Ugrás az AC töltésvezérlőkhöz
DC töltésvezérlők
Szabadon programozható egyenáramú töltésvezérlők modern gyorstöltő állomásokhoz – rugalmasan alkalmazhatók, egyszerűen integrálhatók és jövőbiztosak.
Ugrás a DC töltésvezérlőkhöz
Jármű-töltésvezérlők
Töltésvezérlő minden CCS töltőaljzattal ellátott elektromos járműhöz – univerzálisan alkalmazható és képes a Vehicle-to-grid töltésre.
Ugrás a jármű-töltésvezérlőkhöz
Valaki egy elektromos teherautót tölt az MCS töltődugasszal

A Megawatt Charging System (MCS) Akár 4,5 MW töltőteljesítmény a nehéz haszonjárművek számára

A Megawatt Charging System (MCS) a nehéz haszonjárművek nemzetközileg szabványosított gyorstöltő rendszerévé válik, és akár 4,5 MW töltőteljesítményt is lehetővé tesz maximum 3000 A és 1500 V mellett.

A Phoenix Contact a CharIN MCS munkacsoport 2018-as megalakulása óta dolgozik az MCS töltési szabvány fejlesztésére vonatkozó követelmények meghatározásán. Ezenkívül az IEC nemzetközi projektcsoportjának és a német DKE tükörbizottságának vezetőjeként 2020 óta nagy erőfeszítéseket teszünk az MCS dugaszolható csatlakozó globális szabványosítására az IEC TS 63379 szabvány keretében.

Előreláthatólag 2026 4. negyedévében dobjuk piacra az első, 2,25 MW töltőteljesítményt (1500 A és 1500 V mellett) biztosító MCS töltőkábeleket a Phoenix Contact cégtől megszokott kiváló minőségben – azaz megbízható, nagy teljesítményű és könnyű karbantarthatóságú kivitelben. A részletes termékinformációkat és rendelhető cikkeket itt, a weboldalunkon találja majd.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdéshez

Szívesen adok Önnek tanácsot az elektromobilitási projektjével kapcsolatban. Alakítsuk együtt a mobilitási átmenetet!
A Phoenix Contact E-Mobility székhelye Schieder-Schwalenberg városában, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban

Phoenix Contact E-Mobility Az Ön erős és megbízható partnere

2013-as alapításunk óta a Phoenix Contact csoporton belül az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistája vagyunk. Jelenleg világszerte mintegy 800 munkatárssal és 33 200 m² gyártási területtel rendelkezünk; termékportfóliónk több mint 700 CHARX-terméket tartalmaz a töltőhálózat kiépítéséhez, valamint a haszonjárművek és a mobil gépek villamosításához.

A CCS-gyorstöltés úttörőjeként és társfeltalálójaként, a folyadékhűtéses HPC-töltőkábelek piacvezetőjeként, valamint a nemzetközi szabványosítás terén elismert szakértőként előmozdítjuk a fenntartható mobilitás felé történő globális átállást. Célkitűzésünk: olyan töltéstechnikát fejleszteni, amely nagy teljesítményű, megbízható, hálózatba kapcsolható és készen áll a jövő kihívásaira.

A szakmai előadás közönsége, köztük az IEC, a DKE és a CharIN logói

A globális szabványosításért felelős szervezetek Az IEC, a DKE és a CharIN segítségével felgyorsítjuk a mobilitási átállást

Előmozdítjuk a közlekedési ágazat villamosítását – nem csupán töltéstechnika-gyártóként, hanem megbízható szakértőként és a globális szabványalkotási munka aktív résztvevőjeként is.

Az IEC nemzetközi projektcsapatainak, valamint a DKE-n belüli német tanácsadó testületek vezetőiként összekötjük az ipart, a vizsgálóintézeteket és az infrastruktúra-partnereket, aktívan részt veszünk az új töltési szabványok specifikációinak kidolgozásában, és elősegítjük a nemzetközi szabványok bevezetését.

A vezető német autógyártók és a TÜV SÜD mellett 2015-től egyik alapító tagja vagyunk a Charging Interface Initiative (CharIN, töltési interfész kezdeményezés) egyesületnek. A CharIN ma, több mint 300 tagjával, a világ vezető szövetsége, amely az egységes töltési szabványok – mint például a CCS, a NACS és az MCS – bevezetéséért küzd.

Világszerte működő forgalmazó társaságainkon keresztül biztosítjuk az elfogadottságot a nemzeti szabványügyi szervezetekben, globális szinten rögzítjük az eredményeket, és bizalmat építünk a biztonságos, interoperábilis töltés iránt.