CHARX connect – NACS, 1. típusú, 2. típusú és GB/T dugasszal ellátott AC töltőkábelek elektromos autókhoz, töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

AC töltőkábelek elektromos autókhoz, töltőállomásokhoz és fali dobozokhoz

A CHARX connect termékcsaládba tartozó Mode 3 töltőkábelek minden gyártó elektromos járműveinek váltakozó áramú töltésére alkalmasak, valamint NACS, 1. típusú, 2. típusú és GB/T töltőcsatlakozókkal kaphatók, különböző teljesítményosztályokban. A töltőoszlopra vagy fali dobozra fixen felszerelhető kábelek mellett az elektromos autókban szállítható mobil 2. típusú töltőkábeleket is kínálunk.

Go to Product Detail Page for item 1628001
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC töltőkábelek
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC töltőkábelek
1628001

CHARX connect comfort, GB/T, Típus 2, Mobil AC töltővezeték, 32 A tartós, 440 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, kábel: 5 m, fekete, egyenes, védősapkával, reteszelési lehetőséggel kengyelzárhoz, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, GB/T típusú járműcsatlakozókkal elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Önnek nyújtott előnyök

  • Széles termékválaszték NACS, 1., 2. és GB/T típusú csatlakozókkal
  • Kiváló minőség, robusztus betervezés és kényelmes kezelés
  • Speciális érintkezési bevonat a maximális korrózióvédelem érdekében
  • Hosszirányú vízzáróság a biztonságos kültéri használathoz
  • Rendelésre az Ön logójával és egyedi kábelszereléssel szállítjuk
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 gépjárműipari szabványnak megfelelően történik

A robusztus AC töltőkábel a mindennapi tesztben

Termékcsaládjaink összehasonlításban Döntse el, hogy melyik AC töltőkábel felel meg jobban az Ön igényeinek

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

A hatékonyságra és fenntarthatóságra összpontosítva

CHARX connect comfort

A legmagasabb szintű betervezés és ergonómia érdekében

Tervezési jellemzők
Kialakítás Funkcionális, robusztus betervezés Háromszoros díjnyertes betervezés ergonomikusan kialakított fogantyúval a kényelmes kezelés érdekében
Haptika Szerkezetes, szabványos műanyag felület a szilárd fogás érdekében Anyagkeverék az optimalizált aktív felületekhez és hangsúlyos soft-touch zóna a tökéletes tapadáshoz
Optika Egységes fekete szín a diszkrét integráció érdekében Prémium megjelenés két színnel és anyagkontrasztokkal az intuitív kezelés érdekében
Arányok és súly Kompakt csatlakozó és csökkentett vezeték-keresztmetszet a könnyebb, rugalmasabb kábelekért Nagyvonalú betervezés és nagyobb vezeték-keresztmetszet, mint energiatartalék a folyamatos kereskedelmi használathoz
Változatosság és egyediség
Elérhető töltési szabványok NACS, 2. típus 1. típus, 2. típus, GB/T
A töltőkábel elérhető színei Fekete (más színek is rendelésre) Fekete, szürke, sárga, piros (más színek is rendelésre)
A töltőcsatlakozó elérhető színei Fekete (más színek is rendelésre) Fekete, fekete-szürke (más színek is rendelésre)
Márkajelzés és konfekcionálás rendelésre
Minőség és biztonság
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 szerint történt
IEC 62893 szerinti vagy UL-tanúsítvánnyal rendelkező kábel
Speciálisan bevont táp- és jelérintkezők
Hosszanti tömítettség
A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése

CHARX connect comfort AC töltőkábel a legmagasabb szintű betervezés és ergonómia érdekében

Valaki 2. típusú töltőkábelen keresztül tölti fel elektromos autóját a fali dobozból
Stephan Gahlow és Ralf Bungenstock a kezükben tartják a German Design Award 2019 oklevelét
CHARX connect comfort AC töltőcsatlakozó kültéri használat közben, esőben
CHARX connect comfort: AC töltőkábel 1., 2. és GB/T típusú dugasszal
Valaki 2. típusú töltőkábelen keresztül tölti fel elektromos autóját a fali dobozból

  • Ergonomikus kialakítás: Az optimalizált fogantyúgeometria és a puha tapintású zónák biztonságos kezelést biztosítanak - még esőben vagy kesztyűben is.
  • Haptika és anyagminőség: A kiváló minőségű felületek és a texturált kötött felületek stabilitást és kellemes tapintást biztosítanak a kézben.
  • Vizuális elegancia: A tiszta vonalak, a harmonikus arányok és az elegáns színkontrasztok a dugót minden töltési helyzetben figyelemfelkeltővé teszik.

Stephan Gahlow és Ralf Bungenstock a kezükben tartják a German Design Award 2019 oklevelét

  • Háromszoros díjnyertes: CHARX connect comfort a German Design Award 2019, az iF Design Award 2019 és a Good Design Award 2021 díját kapta.
  • Ergonómia, esztétika és minőség együtt: A neves ipari formatervezővel, Stephan Gahlow-val végzett termékfejlesztés során a hangsúlyt az ergonomikus és vonzó betervezésre, a modern és esztétikus betervezésre és a kiváló minőségű anyagokra helyezték.

CHARX connect comfort AC töltőcsatlakozó kültéri használat közben, esőben

  • Járműipar minőség: Az autóipar magas szintű szabványai (IATF 16949) szerint gyártott AC töltőkábelek különösen robusztusak és tartósak.
  • Okos tömítési koncepció: A hosszirányú vízzárás megvédi az összes feszültség alatt álló részt a nedvességtől, a biztonságos kültéri használat érdekében.
  • Speciális érintkezőbevonat: A táp- és jelérintkezők a szabványos ezüstbevonaton felül további bevonattal vannak ellátva - a hatékony energiaátvitel, az optimális korrózióvédelem és az extra hosszú élettartam érdekében.

CHARX connect comfort: AC töltőkábel 1., 2. és GB/T típusú dugasszal

A CHARX connect comfort termékcsalád a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:

  • 1. típus
    • 15 A / 240 V (1 ph) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1 ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1 ph) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1 ph) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1 ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1 ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1 ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1 ph) / 6 AWG
  • 2. típus
    • 20 A / 230 V (1 ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1 ph) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3 ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3 ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1 ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3 ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3 ph) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1 ph) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3 ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1 ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3 ph) / 6,0 mm²

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect comfort termékcsalád 1. típusú töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

CHARX connect eco AC töltőkábel a hatékonyságra és fenntarthatóságra összpontosítva

Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel
Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel
Valaki kiveszi a CHARX connect eco AC töltőkábelt egy elektromos autó csomagtartójából
CHARX connect eco: AC töltőkábel NACS és 2. típusú dugasszal
Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel

A CHARX connect eco a lényegre összpontosít: az elektromos jármű biztonságos töltésére. A csökkentett anyaghasználat nemcsak fenntarthatóbbá, hanem olcsóbbá is teszi az AC töltőkábeleket - a teljesítmény és a bizonyított Phoenix Contact rovására. Az IATF 16949 szabványnak megfelelően, a járműipar magas folyamat- és minőségi követelményei szerint fejlesztettük ki és gyártjuk, valamint speciális érintkezési bevonatunkkal a további hatékonyság, korrózióvédelem és élettartam érdekében.

Elektromos autó töltése CHARX connect eco típusú AC töltőkábellel

A karcsú betervezés, a csökkentett anyagfelhasználás és a fenntartható csomagolás értékes erőforrásokat takarít meg - miközben minden normatív és jogi követelménynek megfelel. Innovatív hosszanti vízzáró tömítésünk megvédi az összes feszültség alatt álló alkatrészt a nedvességtől még akkor is, ha a ház megsérül, és nem igényel teljes tokozást. Az eredmény: maximális biztonság, ugyanakkor az életciklus végén a töltőcsatlakozó eredeti anyagaiba történő újrahasznosításának lehetősége. A valóban fenntartható elektromobilitásért.

Valaki kiveszi a CHARX connect eco AC töltőkábelt egy elektromos autó csomagtartójából

Akár az otthoni, akár az irodai, akár az útközbeni mindennapi töltéshez: az optimalizált vezeték-keresztmetszeteknek köszönhetően a CHARX connect eco vékonyabb, rugalmasabb kábeleket és jelentősen nagyobb mobilitást kínál. A kompaktabb, könnyebb töltőcsatlakozó szilárd tapintásával még egyszerűbbé teszi a kezelést. Ez azt jelenti, hogy a 2. típusú mobil töltőkábelek könnyen csatlakoztathatók a járműhöz és a töltőállomáshoz, és a csomagtartóban tárolhatók.

CHARX connect eco: AC töltőkábel NACS és 2. típusú dugasszal

A CHARX connect eco család a következő töltési szabványokat és teljesítményosztályokat fedi le:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1 ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1 ph) / 6 AWG
  • 2. típus
    • 20 A / 230 V (1 ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3 ph) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1 ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3 ph) / 4,0 mm²

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect eco termékcsalád 2. típusú töltőkábelét különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A fenntarthatóság találkozik a minőséggel Okos megtakarítások kompromisszumok nélkül a CHARX connect eco segítségével

Interaktív képtérkép: CHARX connect eco előnyei
Kevesebb anyag és súly
14%-kal kevesebb műanyag* a dugóban és 33%-kal kevesebb réz* a kábelben védi a környezetet és kíméli az erőforrásokat. A 30%-kal könnyebb dugó* és a 16%-kal vékonyabb kábel* egyszerűsíti a kezelést. Bizonyított anyag- és gyártási minőségünk korlátlan biztonságot és megbízhatóságot garantál. * Hasonlítás CHARX connect eco és CHARX connect comfort, mindkettő 2. típus, kábel 7,5 m, 32 A, háromfázisú.
Csökkentett CO₂-lábnyom
8%-kal alacsonyabb CO₂-kibocsátás* a termék életciklusa során a PEF-módszer (Product Environmental Footprint) szerint. A rövid szállítási útvonalak a végfelhasználóhoz segítenek a CO₂ megtakarításában. Ezért gyártjuk a 2. típusú töltőkábeleket az európai piac számára Európában. * Hasonlítás CHARX connect eco és CHARX connect comfort, mindkettő 2. típus, kábel 7,5 m, 32 A, háromfázisú.
Fenntartható csomagolás
A 2. típusú töltőkábelek csomagolásakor szándékosan nem használunk vákuumzacskókat, így csökkentve a műanyag felhasználását. A felhasznált karton FSC-Mix tanúsítvánnyal rendelkező, felelős erdőgazdálkodásból származik.
Újrahasznosítható szerkezet
A töltődugóink hosszirányú vízzáró koncepcióval vannak ellátva, így eltekinthetünk a teljes tokozás vagy szigetelő tokozás alkalmazásától. Ez kevesebb hulladékot eredményez. Minden egyes alkatrész és anyag külön-külön ártalmatlanítható, visszakerülhet a körforgásba és felhasználható új termékek gyártásához.

GYIK Gyakran ismételt kérdések a CHARX connect eco rendszerrel kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések és válaszok a CHARX connect eco AC töltőkábelekkel kapcsolatban
Gyakran ismételt kérdések és válaszok a CHARX connect eco AC töltőkábelekkel kapcsolatban
Gyakran ismételt kérdések és válaszok a CHARX connect eco AC töltőkábelekkel kapcsolatban
Gyakran ismételt kérdések és válaszok a CHARX connect eco AC töltőkábelekkel kapcsolatban

Az "eco" kiegészítés a "gazdaságos" és az "ökológiai" kifejezést egyaránt jelenti, de semmiképpen sem a feldolgozás, a minőség vagy a biztonság tekintetében történő korlátozásokat. A töltőcsatlakozó és a kábel betervezése funkcionálisan jól átgondolt és az anyagtakarékosság érdekében a lényegre redukált. Ezeket a megtakarításokat vonzó árakon keresztül továbbadjuk ügyfeleinknek. A váltakozó áramú töltőkábel anyag- és kivitelezési minősége tehát a Phoenix Contacttól megszokott magas színvonalat képviseli. A biztonságra és a funkcionalitásra vonatkozó valamennyi alapvető, normatív és jogi követelmény teljes mértékben teljesül. Ez teszi a CHARX connect eco-t különösen alkalmassá a magán- és félprofi használatra.

Gyakran ismételt kérdések és válaszok a CHARX connect eco AC töltőkábelekkel kapcsolatban

Phoenix Contact CHARX connect eco AC töltőkábelek megfelelnek a biztonságos töltésre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak és jogi követelménynek az IEC 61851, a vezetékes töltőberendezések nemzetközi szabványa szerint. Ezenkívül megfelel a mechanikai kompatibilitás tekintetében az IEC 62196 nemzetközi csatlakozószabványnak, az észak-amerikai piacra vonatkozó SAE J3400 szabványnak, valamint az anyag- és környezetbiztonság tekintetében az EU RoHS és REACH irányelveknek. A CE-gyártói jelölés az európai biztonsági előírásoknak való megfelelést igazolja, és az akkreditált vizsgáló laboratórium által kiadott CB-tanúsítvány garantálja a világszintű elismerést. Ez biztosítja a magas szintű biztonságot, minőséget és fenntarthatóságot.

Gyakran ismételt kérdések és válaszok a CHARX connect eco AC töltőkábelekkel kapcsolatban

A CHARX connect eco AC töltőkábel csökkentett vezeték-keresztmetszetét úgy választottuk ki, hogy az IEC 62196 szabvány szerinti összes követelmény megbízhatóan teljesüljön. Ez a nemzetközi szabvány többek között előírja a terhelés alatti hőmérséklet-emelkedés, valamint a töltőkábel és a csatlakozó mechanikai stabilitásának vizsgálatát valós körülmények között. Ez biztosítja, hogy a töltőkábel folyamatos használat mellett is biztonságos és hatékony maradjon, és hogy a túlmelegedés veszélye kizárható legyen, amíg a terméket a specifikációnak megfelelően használják.

CHARX connect eco AC töltőcsatlakozó és a hozzá való, egyedi ügyféllogóval ellátott szállítótáska

Töltőcsatlakozó és táska az Ön logójával Az erős márkamegjelenlétért

Mint töltőinfrastruktúra-üzemeltető (CPO) vagy autógyártó, különös jelentőséget tulajdonít a következetes márkaépítésnek és megjelenésnek? Kérésre szívesen elkészítjük töltődugóinkat az Ön egyedi márkajelzésével:

  • Logó határozottan dombornyomott
  • Logó UV- és időjárásálló műanyag címkeként

Különösen az autógyártók számára a márkaépítés kiegészíthető a 2. típusú mobil töltőkábelekhez való fekete szállítótáskánkon jól látható logóval - az erős márkaimázs érdekében, még a csomagtartóban is.

AC töltőkábel ügyfélspecifikus szerelése

A töltőkábel szerelése Az Ön szerelési igényeihez igazítva

Helyhez kötött AC töltőkábelek raktárról kaphatók nyitott, összeszereletlen kábelvéggel a rendelkezésre álló szabványos hosszúságok egyikében. Kérésre az Ön összeszerelési igényeihez igazodóan számos testreszabási lehetőséget kínálunk:

  • Egyedi vezetékhosszak, lecsupaszítási hosszak és lépcsőzetes vágások
  • A vezetők végeinek krimpelése érvéghüvelyekkel vagy gyűrűs kábelsarukkal
  • A vezetékvégek tömörítése ultrahangos hegesztési technológiával

Termékválasztékunk metrikus és AWG vezetékeket tartalmaz különböző hosszúságokban és vezeték-keresztmetszetekben, valamint egyenes és spirálozott kivitelben. Ha az Ön által kívánt kombináció nem szerepel a kínálatban, lehetőség van egyedi darabok megtervezésére és gyártására is.

Valaki a CHARX connect eco AC töltőkábellel tölti az elektromos autót

Ön magán e-autó vezető? A megfelelő 2-es típusú töltőkábel megtalálása a Google segítségével

Kiváló minőségű, strapabíró 2-es típusú töltőkábelet keres elektromos autóhoz, amely kényelmesen a kezében van? Magánszemélyként számos népszerű online áruházból könnyedén beszerezheti töltőkábelünket.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.