AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00BUT
-
AC töltőkábelek
1661617
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC töltővezeték, 50 A tartós, 277 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 25 ft, fekete, egyenes, védősapka nélkül, hőmérséklet-érzékelőkkel, SAE J3400, UL 2251, NACS típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UL 2251, SAE J3400 és IATF 16949 szabványoknak való megfelelés garantálja a legkiválóbb minőséget, biztonságot és kompatibilitást
A köré öntött, az IP2XB-nek megfelelő, ujjal való érintés elleni sapkákkal megoldott védettség maximális elektromos biztonságot biztosít
Opcionális hőmérséklet-érzékelők védelmet nyújtanak a túlmelegedés ellen
A hosszanti tömítettség megvédi az áramvezető részeket a nedvességtől
Az ergonomikus kialakítás leegyszerűsíti a kezelést
Kérésre az Ön logójával, egyedi kábelhosszal és konfekcionált vezetékvéggel szállítjuk