Folyamatkijelzők és terepi készülékek

Folyamatkijelzők és terepi készülékek

A Field Analog sorozat folyamatkijelzői és terepi készülékei lehetővé teszik az analóg és hőmérsékletjelek rögzítését, felügyeletét és decentrális kijelzését, valamint azok vezérlését a digitális és analóg be- és kimeneteken keresztül. A huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók ellenállás-hőmérők, hőelemek, ellenállás- és feszültség-jeladók jeleit közvetlenül a terepen rögzítik és alakítják át szabványos és HART® jelekké.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Többfunkciós és univerzális: folyamatkijelzők univerzális bemenettel
    áramhoz, feszültséghez, valamint az RTD-k, TC-k és ellenállás jeladók jeleihez
  • Kimeneti oldalon huroktáplált kivitel és HART®-kommunikáció: kijelző a 4 ... 20 mA-es és HART®-jelekhez, egy érzékelő max. négy váltakozó mért értékének HART®-on keresztüli megjelenítéséhez
  • Kompakt és költséghatékony: 7 szegmenses LED-kijelző integrált névleges érték jeladóval a szabványos, áram- és feszültségjelek, valamint a frekvencia- és impulzusjelek költséghatékony felügyeletéhez
  • A terepi jelek gyűjtése és átalakítása: huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók ellenállás-hőmérők, hőelemek, ellenállás- és feszültség-jeladók jeleinek gyűjtéséhez
  • HART®-kommunikáció: HART®-képes terepi készülékek egyszerű online konfigurálása és diagnosztikája, valamint a folyamatváltozók és állapotok folyamatos dokumentálása PC-n vagy irányítási rendszeren keresztül

Folyamatkijelzők, terepi készülékek, HART-kommunikáció

Field Analog folyamatkijelzők terepi házakhoz és a kapcsolószekrénybe
Terepi készülékek és huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók
HART® multiplexer a HART®-kommunikációhoz
Field Analog folyamatkijelzők terepi házakhoz és a kapcsolószekrénybe

  • Többfunkciós folyamatkijelzők
  • Kimeneti oldalon huroktáplált folyamatkijelzők
  • 7 szegmenses LED-kijelző

Terepi készülékek és huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók

  • Huroktáplált hőmérséklet-mérőátalakítók
  • Huroktáplált hőmérséklet fej-mérőátalakítók

HART® multiplexer a HART®-kommunikációhoz

  • A HART®-képes terepi készülékek online konfigurálásához és diagnosztizálásához
  • A folyamatváltozók és állapotok folyamatos dokumentálása PC-n vagy irányítási rendszeren keresztül

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja