Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz

Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz

Az ellenállás-hálózat a földpotenciál-mentes érintkezők és közelítéskapcsolók vezetékhiba-felügyeletére szolgál leválasztó erősítők vagy digitális bemenetek használatával a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabvány szerint. Használja ki Ön is az egyszerű kezelhetőség és a kompakt kialakítás előnyeit.

Önnek nyújtott előnyök

  • Földpotenciál-mentes érintkezők és közelítésszenzorok egyszerű engedélyezése a vonalhiba-ellenőrzés elvégzéséhez
  • Kompatibilis a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabvány szerinti leválasztó kapcsolóerősítőkkel és digitális bemeneti modulokkal
  • Különösen helytakarékos: lehetséges integráció az adócsatlakozó-helyiségekbe
  • Egyszerű vezetékezés kényelmes push-in technológiával

Új termékek

Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz

Ellenállás-hálózat közelítéskapcsolókhoz

Vonalhiba-ellenőrzéshez

Az ellenállás-hálózat a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabványnak megfelelően földpotenciál-mentes érintkezők és közelítéskapcsolók vonalhiba-ellenőrzésre szolgál leválasztó erősítők vagy digitális bemenetek használatával. Használja ki az egyszerű kezelhetőség és a kompakt kialakítás előnyeit.

Fő jellemzők

  • Kompakt kialakítás: (Szé x Ma x Mé) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Ellenállási értékek (párhuzamos/soros): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, tartozékokkal IP 67-ig

Önnek nyújtott előnyök

  • Földpotenciál-mentes érintkezők és közelítésszenzorok egyszerű engedélyezése a vonalhiba-ellenőrzés elvégzéséhez
  • Kompatibilis a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabvány szerinti leválasztó erősítőkkel és digitális bemeneti modulokkal
  • Különösen helytakarékos: lehetséges integráció az adócsatlakozó-helyiségekbe
  • Egyszerű vezetékezés kényelmes push-in technológiával

Ellenállás-hálózat NAMUR leválasztó kapcsolóerősítővel együtt

Fokozott biztonság a vonalhiba-ellenőrzés által

Az ellenállás-hálózat lehetővé teszi, hogy Ön a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabvány szerinti bemeneti modulokkal kombinálva egyszerűen engedélyezze a potenciálmentes érintkezők és a közelítéskapcsolók vonalhiba-ellenőrzéshez történő használatát. A vonal-hibaellenőrzés elengedhetetlen a magas biztonsági követelményeket támasztó alkalmazásokban.
A push-in technológiának köszönhetően a termék gyorsan, rugalmasan és egyszerűen integrálható a meglévő kábelezésbe. A karcsú ház rugalmas telepítést tesz lehetővé akár szűk helyeken is, például kábelcsatornákban vagy kisméretű adóházakban.
Az egyszerű, gyújtóforrást nem jelentő üzemi eszközökre vonatkozó "simple apparatus" nyilatkozatnak köszönhetően az ellenállás-hálózat esetlegesen robbanásveszélyes környezetben is használható.
Használja ezt a praktikus és hatékony megoldást ipari alkalmazásai utólagos felszereléséhez és biztonságának növeléséhez.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja