FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Ellenállástömb
1642820

Ellenállás-hálózat 22 kΩ párhuzamosan, 620 Ω sorosan földpotenciál-mentes érintkezők és közelítéskapcsolók felügyeletére. Vezetékhiba-felügyelet a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabvány szerinti leválasztó kapcsolóerősítőkön vagy digitális bemeneteken keresztül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek