Elektronikaházak

Elektronikaházak kalapsínre és terepi alkalmazásra

Az elektronikaházak a formák, színek és funkciók széles választékát kínálják. Legyen szó a kapcsolószekrényben található kalapsínről, fali dobozról vagy terepi alkalmazásról mostoha környezeti feltételek között: a házak megfelelő védelmet nyújtanak az Ön elektronikája számára. Ezenkívül a digitális konfigurátor sokféle lehetőséget kínál az elektronikaházaknak az egyedi alkalmazásokba történő integrálásához. Új fejlesztésekre is lehetőség van.

Az Ön előnyei

  • Személyes gondoskodás: egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
  • Az Ön által kívánt koncepció részletes tervezése
  • Az optimális gyártási koncepció kifejlesztése és a termék minősítése a cég saját laboratóriumában
  • A megoldás tanúsítása az Ön alkalmazási esetére
  • Célirányos projektmenedzsment egészen a sorozatgyártás beindulásáig

Új termékek

Új végfedél az UM-BASIC/-PRO számára
OCS BAT HOLD elemtartó készlet OCS házba szerelve
POS Panelfix PV-modultartó oszlopra rögzítve
Elektronikaház hőszimulációval
ICS készülékház-alsórész
ME-IO Slim házrendszer kompakt vezérlőkhöz
Új, direkt rugós csatlakozású felső részek a BC modular sorozatú elektronikaházakhoz
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 házakhoz
EVA-Board tartó az UM-BASIC/-PRO-hoz
Új, direkt rugós csatlakozású felső részek a BC modular sorozatú elektronikaházakhoz
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 házakhoz

Végfedelek UM-BASIC/-PRO sajtolt profilhoz

Hatékony védelem nyomtatott áramköri lapok számára

Phoenix Contact új végfedeleket kínál az UM-BASIC/PRO sajtolt profilhoz, amelyekhez egyben különböző védőfedeleket is rögzíthet. Így a teljes profilt eltakarhatja, és nincs szükség további burkolatokra a nyomtatott áramköri lapon. Így több lesz a hasznos terület, mivel kevesebb a zárolt terület.

Fő jellemzők

  • Védettség: IP20
  • Védőfedelek szélessége: 73 mm és 108 mm
  • Védőfedelek anyaga: PC
  • Végfedelek anyaga: PA
  • Végfedelek profilokhoz nyomtatott áramköri lapok számára, szélesség: 108 mm

Önnek nyújtott előnyök

  • Az elektronika optimális védelme a profil teljes hosszának eltakarásával
  • Több hasznos terület a nyomtatott áramköri lapon, mivel kevesebb a zárolt terület
  • Kevesebb alkatrészszám miatt egyszerűbb használni és alacsonyabbak az összeszerelési költségek
  • A gyors, szerszám nélküli telepítéssel időt takarít meg és növeli a termelékenységet
  • A biztonságos érintésvédelem megakadályozza az elektronikát érő mechanikai hatásokat

Akkumulátor tartó

Kompatibilis a szabványos akkumulátorokkal

Az OCS BAT HOLD tartó alkalmas a 72 és 720 Wh közötti akkumulátorok biztonságos rögzítésére. Az akkumulátortartó alkalmas az OCS és POS sorozatú elektronikaházhoz, és lehetővé teszi az önellátó rendszerek egyszerű felállítását még szélsőséges környezeti feltételek között is.

Fő jellemzők

  • Az akkumulátor rögzítő készletből és a talapzattal ellátott szerelőlapból áll
  • Alkalmas OCS és házhoz
  • Kiegészítő földelés lehetséges
  • Anyag: horganyzott acél

Önnek nyújtott előnyök

  • Biztonságos rögzítés még zord környezetben is
  • Rugalmas tartó a 72 és 720 Wh közötti tartományban elterjedt akkumulátorokkal való kompatibilitásnak köszönhetően
  • Egyszerű telepítés egyetlen szerszámmal (SW 13)
  • A helytakarékos megoldás elegendő helyet biztosít további elektronika beépítéséhez

PV-modultartó

Energiafüggetlen rendszerekhez

A POS Panelfix tartó alkalmas különböző napelemek felszerelésére a 20 és 200 Wp közötti tartományban. Rugalmas kialakításának köszönhetően falra és oszlopra is rögzíthető. Az innovatív kapcsos megoldás révén a panel különösen rövid idő alatt, egyetlen szerszámmal rögzíthető.

Fő jellemzők

  • Ideális a napelemes panel és az elektronika különálló felszereléséhez
  • Szerelés kapcsokkal vagy csavarokkal
  • Kompatibilis az összes szokásos panellel a 20 és 200 Wp közötti tartományban
  • 48 és 180 mm közötti oszlopátmérőhöz
  • Anyag: rozsdamentes acél

Önnek nyújtott előnyök

  • Az innovatív rögzítésnek köszönhetően kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható panellel (20 és 200 Wp között)
  • Egyszemélyes szerelés mindössze 15 perc alatt, egyetlen szerszámmal (SW13), az egyszerű kapcsos technológiának köszönhetően
  • Rugalmas kialakítás a falon vagy oszlopon való használathoz
  • A kiegészítő megerősítésnek köszönhetően alkalmas a mostoha környezetekhez és akár 10-es szélerősségig is

Elektronikaház hőszimulációval

Tökéletes optimalizálás a maximális teljesítményért

Maximalizálja Ön is az elektronikaházai teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és termikusan optimalizált nyomtatott áramköri elrendezésekkel: a konfigurálástól az átfogó hőszimulációkon keresztül a megvalósításig – ideális megoldás a nagy teljesítőképességű és miniatürizált alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Anyag: alumínium
  • Felület: természetes színű eloxált
  • A hűtőtest topológiája: extrudált profil (BC) / hőeloszlató és extrudált profil (ME-IO)
  • Maximális alkatrészmagasság: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • A hűtőtest szélessége: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékonyan beágyazott hűtőrendszerek a rugalmasan kombinálható hűtőtestek és házak révén, az optimális hűtés érdekében
  • Zökkenőmentes integráció a méretre szabott passzív megoldásoknak köszönhetően: mechanikailag és termikusan tökéletes összehangolás
  • Átfogó szolgáltatás az online konfigurálástól a hőszimuláción keresztül az integrációig
  • Minimális helyigény a helytakarékos hűtésnek köszönhetően, a maximális teljesítménysűrűség és helykihasználás érdekében

Készülékház alsó része új méretben

ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Az 50 mm széles készülékház-alsórész az ICS sorozat lehető legnagyobb NYÁK-felületét kínálja, és így több helyet ad a rajta elhelyezhető elektronikának. A házba összesen legfeljebb négy nyomtatott áramköri lap és 20 dugaszolható csatlakozó szerelhető, max. 100 pólussal.

Fő jellemzők

  • Szélesség: 50 mm
  • Magasság: 122 mm
  • Mélység: 130,9 mm
  • Max. 20 csatlakozónyílás

Önnek nyújtott előnyök

  • Több hely az elektronikus alkatrészek számára a megnövelt NYÁK-felületnek köszönhetően
  • Teljes kompatibilitás az ICS termékválasztékkal a meglévő méretek új kombinációja révén
  • Öt csatlakozási szinten integrálhatók a dugaszolható csatlakozók a 112 mm-es hasznos beépítési mélységnek köszönhetően

Házrendszer kompakt vezérlőkhöz

Előlapi csatlakozástechnikával történő alkalmazáshoz

Az ME-IO Slim hatékony házmegoldás a kompakt vezérlőkhöz, amelyek sűrű előlapi csatlakozástechnikát igényelnek. A 18 pólusú előlapi csatlakozó közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra csatlakozik. Mindössze 12 mm-es modulszélességének köszönhetően az ME-IO Slim különösen helytakarékos.

Fő jellemzők

  • 18 pólusú előlapi csatlakozástechnika
  • Modulszélesség: 12 mm
  • Kuplung és CPU ház
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • 8-pólusú modulkommunikáció
  • 6 pólusú tápcsatlakozó dugasz a fejállomásban
  • Külön fényvezető nélküli állapotjelző

Önnek nyújtott előnyök

  • A modulok egyszerű összeszerelése két oldalfallal és egy kalapsín-rögzítőkarral
  • Nagy csatlakozósűrűség a 18 pólusú, 5 mm raszterméretű csatlakozódugasszal
  • Az egyszerű kialakításnak és az előre definiált modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
  • A CPU-modul megmunkálható fedelei révén lehetőség van az alkalmazásspecifikus testre szabásra
  • Egyszerű kábelezés a modulban az előre feliratozott 18 pólusú előlapi csatlakozó révén

Konfigurálható felső részek direkt rugós csatlakozáshoz

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC modular sorozat új készülékház-felsőrészeivel megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozástechnikájának kényelmes kezelésével járó előnyöket. Konfigurálja az SPT-THR sorozatok direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsaival ellátott egyedi házmegoldását.

Fő jellemzők

  • Kalapsínre szerelhető készülékházak DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való használatra
  • Szélességek: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm és 161,6 mm
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Akár 24 pólus 1,5 mm² házkamránként
  • Akár 8 pólus 2,5 mm² házkamránként
  • Előkészítve a KNX busz használatára

Önnek nyújtott előnyök

  • Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét
  • Minden házkamra egyedi konfigurálása az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Egyszerű út az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC 17,8 (1 OE) házakhoz most először állnak rendelkezésre direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok. Az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsokkal modulonként max. 16 pólusú, biztos jövőjű alkalmazások valósíthatók meg az épületautomatizálásban.

Fő jellemzők

  • Max. 16 pólus 17,8 mm-es beépítési szélességben (1 OE)
  • Áram: max. 22 A
  • 3 és 4 pólusú nyomtatott áramköri kapcsok kombinálhatók egy felső részben
  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm² (FKDSO 1,5) és 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raszter: 3,5 mm (FKDSO 1,5) és 5 mm (FKDSO 2,5)

Önnek nyújtott előnyök

  • Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A sorkapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra az optimális hozzáférés érdekében, kalapsínre szerelhető készülékek esetén
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Intuitív módon kezelhető a színnel jelzett működtetőgombokkal

Rugalmas tartórendszer nyomtatott áramköri lapokhoz

Különböző méretű nyomtatott áramköri lapokhoz

Az UM-BASIC és UM-PRO Evaluation (EVA)-Board tartó egy rugalmasan állítható tartórendszer különböző méretű nyomtatott áramköri lapok reteszeléssel vagy csavarozással történő rögzítésére. A rendszer a PhoenixContact UM-BASIC/PRO 122 profiljára szerelhető.

Fő jellemzők

  • Alkalmas különböző méretű nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Kompatibilis az UM-BASIC/-PRO 122-vel
  • Elcsúsztatható a profilon
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Több nyomtatott áramköri lap kombinálható

Önnek nyújtott előnyök

  • Nyomtatott áramköri lapok egyszerű rögzítése és leválasztása
  • Különböző méretű nyomtatott áramköri lapok integrálása alacsony költséggel
  • Nagy terület nyomtatott áramköri lapoknak kis beépítési helyen
  • Rugalmasan kombinálható, különböző méretű nyomtatott áramköri lapok

Konfigurálható felső részek direkt rugós csatlakozáshoz

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC modular sorozat új készülékház-felsőrészeivel megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozástechnikájának kényelmes kezelésével járó előnyöket. Konfigurálja az SPT-THR sorozatok direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsaival ellátott egyedi házmegoldását.

Fő jellemzők

  • Kalapsínre szerelhető készülékházak DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való használatra
  • Szélességek: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm és 161,6 mm
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Akár 24 pólus 1,5 mm² házkamránként
  • Akár 8 pólus 2,5 mm² házkamránként
  • Előkészítve a KNX busz használatára

Önnek nyújtott előnyök

  • Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét
  • Minden házkamra egyedi konfigurálása az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Egyszerű út az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC 17,8 (1 OE) házakhoz most először állnak rendelkezésre direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok. Az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsokkal modulonként max. 16 pólusú, biztos jövőjű alkalmazások valósíthatók meg az épületautomatizálásban.

Fő jellemzők

  • Max. 16 pólus 17,8 mm-es beépítési szélességben (1 OE)
  • Áram: max. 22 A
  • 3 és 4 pólusú nyomtatott áramköri kapcsok kombinálhatók egy felső részben
  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm² (FKDSO 1,5) és 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raszter: 3,5 mm (FKDSO 1,5) és 5 mm (FKDSO 2,5)

Önnek nyújtott előnyök

  • Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A sorkapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra az optimális hozzáférés érdekében, kalapsínre szerelhető készülékek esetén
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Intuitív módon kezelhető a színnel jelzett működtetőgombokkal

Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Elektronikaházak érintőkijelzőkkel

Érintőkijelzők elektronikaházakhoz Ipari kijelzőmegoldások kapcsolószekrényekhez és terepi alkalmazásokhoz

A folyamatadatok megjelenítése, a bemeneti adatok gyűjtése, az üzemállapotok megjelenítése és még sok más: az érintőkijelzők nagy lehetőségeket kínálnak a felhasználóbarát és funkcionális készülékkijelzők kialakításához. Ez a szakcikk áttekintést és alapismereteket nyújt a különböző érintőkijelző-technológiákról. Bemutatja továbbá a hardveres vezérlés előfeltételeit.

Csúcs-innovációk


Termékkínálatunk


Házrendszerek kapcsolószekrény-alkalmazásokhoz A kalapsínre szerelhető készülékházak ideális csomagolást biztosítanak az Ön elektronikájához. Védik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők, és optimális, integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Interaktív kép: Különböző kalapsínre szerelhető készülékházakból álló részegység
UM-BASIC/UM-PRO extrudált profilházak
Ne pazarolja el a kalapsín egyetlen milliméterét sem. Az ügyfelek igényei szerint daraboljuk a sajtolt profilokat, és 30 ... 1000 mm közötti hosszban szállítjuk azokat.
Tudjon meg többet
UM-BASIC/UM-PRO extrudált profilházak
BC moduláris házak
A BC sorozat házai közvetlenül a falra szerelhetők, vagy DIN 43880 szabványú installációs elosztókban alkalmazhatók. Opcionális hűtőtestek lehetősége, hőszimulációval együtt.
Tudjon meg többet
BC moduláris házak
ME-IO többfunkciós házak
Az olyan testre szabott elektronikus részegységek, mint a vezérlők és az I/O modulok a moduláris kialakításnak köszönhetően egyszerűen összeállíthatók. Opcionális hűtőtestek lehetősége, hőszimulációval együtt.
Tudjon meg többet
ME-IO többfunkciós házak
EH alapházak
Az EH házrendszerrel rendkívül egyszerű az univerzális készülékek tervezése. A hét beépítési szélesség, két magasság és három fedélváltozat több mint 100 kombinációt tesz lehetővé.
Tudjon meg többet
EH alapházak
ME moduláris házak
Alakítsa ki készülékét könnyen szerelhető ME sorozatú moduláris rendszerünkkel!
Tudjon meg többet
ME moduláris házak
ME MAX moduláris házak
A funkciót szem előtt tartó kialakítással, 12,5 és 90 mm közötti beépítési szélességekkel az ME MAX sorozat házai pontosan illeszkedő megoldásokat kínálnak az Ön elektronikájához.
Tudjon meg többet
ME MAX moduláris házak
Moduláris ICS házak
A moduláris ICS házrendszerrel megvalósítható megoldások éppen olyan sokrétűek, mint a jövőorientált automatizálási készülékekkel szemben támasztott követelmények. Opcionális hűtőtestek lehetősége, hőszimulációval együtt.
Tudjon meg többet
Moduláris ICS házak
ME-PLC többfunkciós házak
Az ME-PLC sorozatba tartozó többfunkciós elektronikaházak ideálisak a nagy helyigényű alkalmazásoknál, előlapi elrendezésű csatlakozástechnika esetén.
Tudjon meg többet
ME-PLC többfunkciós házak
ME-IO Slim többfunkciós házak
Az ME-IO Slim sorozat többfunkciós házai ideálisak olyan vezérlőkhöz, amelyek kompakt kialakítást és sűrű előlapi csatlakozástechnikát igényelnek.
Tudjon meg többet
ME-IO Slim többfunkciós házak

Házrendszerek terepi alkalmazásokhoz Helyhez kötött kijelzőegységek, mobil kezelőkészülékek vagy beágyazott rendszerek – a Phoenix Contact magas védettségű terepi készülékházai számos alkalmazáshoz használhatók az épület-, ipari vagy folyamatautomatizálásban, a logisztikában vagy a járműtechnikában.

Interaktív kép: Házrendszerek terepi alkalmazásokhoz
OCS kültéri házak
Az OCS sorozatú elektronikaházak ideális megoldást jelentenek az önálló készülékrendszerek számára, szélsőséges környezetekben is. A polikarbonátból készült, tanúsított házak könnyűek, ellenállóak, tartósan és biztonságosan megvédik az elektronikát a nedvesség, a magas hőmérséklet, az UV-sugárzás és a mechanikai igénybevétel ellen.
Tudjon meg többet
OCS kültéri házak
ECS kültéri házak
Az ECS sorozat robusztus kültéri házai ideális megoldást nyújtanak az érzékeny elektronika por, szennyeződés és víz elleni védelmére, bel- és kültéri alkalmazás esetén egyaránt.
Tudjon meg többet
ECS kültéri házak
UCS univerzális házak
Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez. Az IP40 védettségű házak megbízhatóan megvédik a szabványos formátumú nyomtatott áramköri lapokat a külső behatásokkal szemben. A kivehető oldalfalak egyedi beépítési magasságú moduláris házmegoldásokat tesznek lehetővé. Passzív hűtőtestek és hőszimuláció alkalmazásának lehetősége.
Tudjon meg többet
UCS univerzális házak
MCS üres házak
A Monitoring Case System (MCS) az iparban és az épületgépészetben használt elektronikai alkalmazások széles köréhez használható átgondolt üres ház. Az üres ház minden szinten meggyőző: a nyomtatott áramköri lap gyors beépítésétől kezdve az egyszerű összeszerelésen keresztül a készülék könnyű karbantarthatóságáig.
Tudjon meg többet
MCS üres házak

Elektronikaházakkal kapcsolatos szolgáltatások és kiegészítők


E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz Megoldásaink olyan egyediek, mint az Ön alkalmazása: házak kalapsínhez, falra, a gyártósor nyitott részeibe vagy kültéri alkalmazásra. Ezeket például a következő alkalmazásokban használják.

Kalapsínre szerelhető készülékház a töltésszabályozóhoz
ECS kültéri ház esőcseppekkel
ME-PLC alkalmas nagy beépítésű helyigényű alkalmazásokhoz
Kalapsínre szerelhető készülékház elülső és direkt rugós csatlakozással az épületautomatizáláshoz
Az ME-IO ház kábelezése direkt rugós csatlakozással
Moduláris BC kalapsínre szerelhető készülékház épületautomatizáláshoz
ME-IO kalapsínre szerelhető készülékházak AC töltésvezérlőkhöz
Moduláris kalapsínre szerelhető BC készülékház kalapsín-buszcsatlakozóval
Kapcsolószekrény-modul sok csatlakozási ponttal
UCS ház kijelzővel és tartóval
AC töltésvezérlő számos elülső csatlakozóval
Logisztikai munkatárs kézi szkennerrel
Logisztikai munkatárs DCS kijelzőtartóval
OCS kültéri ház az oszlopon

Sokrétű megoldások számos szektor számára