Nagy belső terű OCS kültéri ház önálló rendszerekhez

Nagy belső terű OCS kültéri ház önálló rendszerekhez

Az OCS sorozatú elektronikaházak ideális módon megfelelnek az önálló készülékrendszerek számára, szélsőséges környezetben is. A polikarbonátból készült, tanúsítással rendelkező házak könnyűek, ellenállóak, valamint tartósan és biztonságosan védik az elektronikát a nedvesség, a meleg, az UV-sugárzás és a mechanikai igénybevétel ellen. A nagy belső terű műanyag ház egyedileg illeszthető és tartozékokkal bővíthető. Szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokban is használhatók.

Önnek nyújtott előnyök

  • Világszerte alkalmazható: nemzetközi minősítésű házrendszerek
  • Hosszú élettartam a kültéri használatra kifejlesztett UV-ellenálló polikarbonátnak köszönhetően
  • Biztonságosan beépített elektronika: a házak védenek a vízsugárral és az egyéb káros anyaggal szemben.
  • Ellenálló: erős mechanikai igénybevétel és széles hőmérséklet-tartomány esetén is stabil

Új termékek

POS Panelfix PV-modultartó oszlopra rögzítve
POS fotovillamos rendszermegoldás

PV-modultartó

Energiafüggetlen rendszerekhez

A POS Panelfix tartó alkalmas különböző napelemek felszerelésére a 20 és 200 Wp közötti tartományban. Rugalmas kialakításának köszönhetően falra és oszlopra is rögzíthető. Az innovatív kapcsos megoldás révén a panel különösen rövid idő alatt, egyetlen szerszámmal rögzíthető.

Fő jellemzők

  • Ideális a napelemes panel és az elektronika különálló felszereléséhez
  • Szerelés kapcsokkal vagy csavarokkal
  • Kompatibilis az összes szokásos panellel a 20 és 200 Wp közötti tartományban
  • 48 és 180 mm közötti oszlopátmérőhöz
  • Anyag: rozsdamentes acél

Önnek nyújtott előnyök

  • Az innovatív rögzítésnek köszönhetően kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható panellel (20 és 200 Wp között)
  • Egyszemélyes szerelés mindössze 15 perc alatt, egyetlen szerszámmal (SW13), az egyszerű kapcsos technológiának köszönhetően
  • Rugalmas kialakítás a falon vagy oszlopon való használathoz
  • A kiegészítő megerősítésnek köszönhetően alkalmas a mostoha környezetekhez és akár 10-es szélerősségig is

POS fotovillamos rendszermegoldás

Energiafüggetlen rendszerekhez

A Pico Off-Grid System (POS) egy fotovillamospanel-alapú, több teljesítményosztályt átfogó, max. 190 Wp teljesítményű robusztus megoldás. A megoldás egy házból, egy oszloptartóból és egy napelempanelből áll. Önálló terepi megoldások létrehozása céljából számítógépek, kommunikációs egységek, akkumulátorok és egyéb eszközök adhatók hozzá.

Fő jellemzők

  • A teljes rendszer hőmérséklet-tartománya: -40 °C és +85 °C között
  • 5 OCS házméret kompatibilis ezzel a rendszerrel, csatlakoztatásra kész vezetékezés
  • Napelempanel: napenergiás modulok 36 / 45 nagyteljesítményű napelemcellával, monokristályos cellatechnológiával
  • Árboctartó: a PV panel dőlésszöge állítható

Önnek nyújtott előnyök

  • Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
  • Különböző házméretek kombinálhatók egy tartóval
  • A teljes rendszer egyszerűen, egy ember által összeszerelhető
  • Komplett rendszer, a saját elektronika kivételével
  • Egyszerű ellátási lánc

Konfigurátor nagyméretű házakhoz OCS önálló rendszerekhez

Konfigurátor nagy volumenű elektronikaházhoz önálló alkalmazásokhoz

Olyan eszközöket fejleszt, amelyeknek szélsőséges környezeti körülmények között is megbízhatóan kell működniük? - Az OCS szekrénysorozat optimális védelmet nyújt a nagyméretű elektronikus alkatrészek számára, még akkor is, ha nedvességnek, intenzív UV-sugárzásnak, magas hőmérsékletnek és mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Konfigurálja személyre szabott házát most. Számos házméret, különböző szerelési lehetőségek és tartozékok széles választéka közül választhat.

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén a Phoenix Contacttól

Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén

Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.

OCS kültéri házak zord környezetekhez

Egy nyitott OCS-ház ábrája

A fő jellemzők áttekintése

Használja azt a számtalan előnyt, amelyek biztosítják Önnek az alkalmazása tervezésének és használatának nagyfokú szabadságát:

  • Különféle elektronikai rendszerekhez rendelkezik nemzetközi minősítéssel
  • PUR-tömítés biztosítja a vízsugár elleni védelmét
  • A nagyfokú ütésállóságot a 4 mm vastag házfal garantálja
  • Kültéri használatra alkalmas a UV-ellenálló polikarbonátnak köszönhetően
  • Beépíthető és állítható panel- vagy NYÁK-rögzítés
  • Beépített szerelőcsavarok a nehezebb építőelemek rögzítéséhez
  • Leplombálható és lezárható zárak az illetéktelen használat megakadályozására
  • Opcionális tartozékok falra vagy oszlopra szereléshez
POS sorozatú fotovillamos rendszermegoldás

POS fotovillamos rendszermegoldás

Ideális felszerelés a hálózaton kívüli megoldásokhoz Szigorú követelményeket támasztó kültéri alkalmazásokhoz

Használja Ön is az energetikailag önellátó rendszerek létrehozására a PV-panel alapú POS (pico off-grid system) rendszert több teljesítményosztályban, max. 190 Wp teljesítménnyel. A robusztus házzal és a rozsdamentes acélból készült oszloptartóval megbízható és tartós energiaellátási megoldást valósíthat meg a távoli területeken és a szigorú követelményeket támasztó környezetekben. Az alkalmazási területek közé tartozik a környezeti adatok gyűjtése, a szigorú követelményeket támasztó ipari környezetek és számos más kültéri alkalmazás.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak

Ezekhez az alkalmazásokhoz ideális

Az OCS-házak nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban használhatók. Ide tartozik, p l.:

  • a monitoring rendszer
  • a jelzőrendszer
  • az irányítástechnika
  • a meteorológiai állomás