OCS HP 161408 GY7035
-
Kültéri ház
1557792
Kültéri ház, színe: fényszürke, mérete: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), tartalmazza a sarokbetétet, a véglapdugót, a csavarokat, véglap: fényszürke, pattintós zár: műanyag, anyaga: UV-stabilizált PC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Az alkatrészeknek a sarokbetétre, a szerelőtüskére és a házra csavarozásához csak a szállítási terjedelemben lévő csavarokat használja. |
Javaslat | A védettség fenntartásához minden nyílásba legalább azonos IP-védettségű komponenseket szereljen. |
Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Rögzítőtalpak, rögzítőlemezek, szerelőlemezek és oszlopra való szereléshez szükséges rögzítőelemek tartozékként elérhetők, de nem tartoznak a szállítási terjedelemhez. |
Terméktípus | Komplett készülékház |
Elektronikaház típus | Kültéri ház |
Házsorozat | OCS |
Termékcsalád | OCS..1614.. |
Kivitel | Nem átlátszó komplett ház rögzítőanyaggal |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Elemtartó rekesz | nem |
Méretrajz |
|
Szélesség | 410 mm |
Magasság | 429 mm |
Mélység | 228 mm |
Furatlyuk átmérője | 10 mm (Mechanikus biztosítás a bepattanó zárnál lehetséges) |
Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
Szín (Tokozatfedél) | világosszürke (RAL 7035) |
Anyag (Ház) | UV-stabilizált polikarbonát |
Anyag (Tömítés) | PUR |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Felszín minősége | kezeletlen |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP69 |
Max. elérendő NEMA kód | 6P |
Ütésállóság | IK10 (-35 °C ... +40 °C esetén) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
NYÁK-rögzítés módja | Tömszelence |
Szerelési mód | Oszlopra vagy falra szerelhető |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Csomagolás módja | Dobozos csomagolás |
Cikkszám | 1557792 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ACFDBA |
Termékkulcs | ACFDBA |
GTIN | 4067923064461 |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 kg |
Vámtarifaszám | 84879090 |
Származási ország | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
OCS PANEL 1614 PC - Szerelõlap 1562144
-
OCS VENT IP55 - Szellőztető elem 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Csavarkészlet 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Csavarkészlet 1557900
-
OCS CORNER SET - Sarokrögzítés 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Csavarhúzók 1212288
-
SF-PH 2-100 - Csavarhúzók 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Nyomáskiegyenlítő elem 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Ellenanya 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kábel-tömszelence 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kábel-tömszelence 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Ellenanya 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Zárócsavar 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kábel-tömszelence 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kábel-tömszelence 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Ellenanya 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Zárócsavar 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Falra szerelő keret 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Védőfedél 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók 1409213
-
PRC COVER M - Védősapka 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Dugaszolható toldócsatlakozó 1017632
-
FT NUT M25 GY - Anya 1049832
-
PRC COVER F - Védősapka 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Nyomtatott áramköri kapocs 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Védősapka 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Tömszelence 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Szerszámkészlet 1212071
Az Ön előnyei
Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
A speciális műanyag biztonságos folyamatos üzemet tesz lehetővé
Védelmet biztosít vízsugár behatolása ellen
Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51