OCS CORNER SCREW SET
-
Csavarkészlet
1521845
Szerelőcsavar, 4 darabos készlet, szerelő- vagy nyomtatott áramköri lap rögzítése a sarokbetéten, lapos fejű PH1 kereszthornyos, UNF 10-32 finommenet, hossza: 10 mm, anyag: rozsdamentes acél
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Javaslat | A letöltési tartományban további információkat és részletes méreteket talál. |
| Elektronikaház típus | Kültéri ház |
| Háztípus | Kültéri ház |
| Házsorozat | OCS |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Szerelési mód | Csavaros szerelés |
| Csomagolás módja | PE-zacskó |
| Cikkszám | 1521845 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACFDBZ |
| Termékkulcs | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151987428 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 11,7 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,009 kg |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27469090 |
| ECLASS-13.0 | 27469090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5d21a1f5-a73a-4e73-aff5-4858bf80c07b |
Kompatibilis termékek
-
-
OCS HP 080604 GY7035 - Kültéri ház 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Kültéri ház 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Kültéri ház 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Kültéri ház 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Kültéri ház 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Kültéri ház 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Kültéri ház 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Kültéri ház 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Kültéri ház 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Kültéri ház 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Kültéri ház 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Kültéri ház 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Csavarkészlet 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Szerelõlap 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Szerelõlap 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Szerelõlap 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Szerelõlap 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Szerelõlap 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Szerelõlap 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Szerelési anyagok 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Szerelési anyagok 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Szerelési anyagok 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Szerelési anyagok 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Szerelési anyagok 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Szerelési anyagok 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Fali tartó 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Fali tartó 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Fali tartó 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Fali tartó 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Fali tartó 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Fali tartó 1562133
-
OCS FOOT SET - Fali tartó 1471777
-
SF-PH 2-100 - Csavarhúzók 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Csavarhúzók 1212288
Az Ön előnyei
Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
A speciális műanyag biztonságos folyamatos üzemet tesz lehetővé
Védelmet biztosít vízsugár behatolása ellen
Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51