OCS POLEFIX 1614
-
Szerelési anyagok
1562151
Rögzítés Ø 60 mm ... 140 mm-es oszlophoz, komplett készlet 16" x 14" méretű házhoz, anyaga: acél
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
A speciális műanyag biztonságos folyamatos üzemet tesz lehetővé
Védelmet biztosít vízsugár behatolása ellen
Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll