SF-SOCKET SET 47
-
Szerszámkészlet
1200292
Dugókulcs-betétes doboz 1/4", 47 részes, 1/4" irányváltós kilincsmű, 48 fog gyorsreteszeléssel, 1/4" hosszabbítók 50 mm és 100 mm, 1/4" csavarozó fogantyú, 1/4" hajlítható hosszabbító 150 mm, 1/4" kardáncsukló, 1/4" T-fogantyú
2 x 1/4" betétadapter, 13 recézett 1/4" dugókulcs SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 recézett dugókulcs betét: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x hasított 4, 5,5, 7 mm, imbuszkulcs Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, törés- és ütésálló műanyag bőrönd fém zárónyelvvel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Robusztus bőrönd a biztonságos tárolás érdekében
A 48 fogat tartalmazó kilincsműves mechanizmus lehetővé teszi a pontos munkát, még szűkös helyeken is
Króm-vanádium acélból gyártjuk a hosszú élettartam céljából
Erős 1/4" csavarhúzókészlet sokféle felszereléssel
Optimális erőátvitel a csavarfej károsítása nélkül a különleges oldalkiképzés révén