Kapcsolószekrény-gyártás

Tegye velünk olyan hatékonnyá kapcsolószekrény-gyártását, amennyire csak lehet. Mi vagyunk az Ön partnere az értéklánc mindenre kiterjedő optimalizálásában a vezérlő- és kapcsolóberendezés-gyártás területén.
Személy egy kapcsolószekrény előtt

Folyamatos folyamatlánc a tervezéstől a kész kapcsolószekrényig

A Phoenix Contact innovatív megoldásokat és termékeket kínál Önnek a kapcsolószekrény minden funkcionális területére. A kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamatában támogatjuk Önt, a tervezéstől a kész kapcsolószekrényig. Fedezze fel moduláris és méretezhető megoldásainkat a hatékony kapcsolószekrény-gyártáshoz.

Szoftveres újdonságok 2026
Tervezéstől a jelölésig: egyetlen adatfolyam WEBINÁRIUM

Ismerd meg, hogyan kapcsolódnak össze a tervezési adatok a gyártási és jelölési lépésekben — hibamentesen, automatizáltan, egyetlen rendszerben.

Részletekért kattints
ECB webinár
A személy tanácsokat ad egy bemutatótábla segítségével

Folyamattanácsadás Az Ön folyamatának partnerségen alapuló és fenntartható optimalizálása

A Phoenix Contact partnerségi kezdeményezése egyedi tanácsadási szolgáltatásokat kínál a kapcsolószekrény-gyártás értékláncának optimalizálásához a gyakorlatorientált lean termelési módszerek alkalmazásával. Ezek jelentős megtakarításokat tesznek lehetővé a gyorsan bevezethető folyamatváltozások révén, miközben a pénzügyi ráfordítások alacsonyak maradnak. A tanácsadás a módszerekkel kapcsolatos többéves tapasztalaton alapul, és magában foglalja a tanácsadási tevékenységek és a személyzet képzésének átfogó portfólióját.

Munkatársak feliratozótermékekkel

Szolgáltatás Megbízható, testre szabott támogatás

A kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamatában Ön mellett állunk. Használja ki az egyedi szolgáltatáscsomagok és az Ön igényeihez és folyamataihoz igazított, személyre szabott termékszolgáltatások előnyeit. Hozzáértő szervizmunkatársaink olyan szolgáltatásokkal támogatják Önt, mint a szoftverek és berendezések telepítése és beállítása, a működéssel kapcsolatos oktatás, valamint a karbantartás és a javítás. Így támogatjuk folyamatait, és leegyszerűsítjük az Ön mindennapi munkáját.

A kapcsolószekrény-gyártás számokban
Exkluzív tanulmány a kapcsolószekrény-gyártásról
  • Jelenlegi betekintés a kapcsolószekrény-gyártásba
  • A jelenlegi munkamódszerek és kihívások áttekintése
  • Tendenciák és fejlődési kilátások
  • Benchmarking lehetősége
Tanulmány letöltése
A személy felolvassa a vizsgálati eredményeket a számítógép monitorján
NÉZD MEG A HATÉKONY SZEKRÉNY GYÁRTÁS FOLYAMATÁT A GYAKORLATBAN
Látogass el a lengyel Alkalmazás Központba!

Tekintsd meg élőben a kapcsolószekrények optimalizált gyártási folyamatát szoftverek, dedikált eszközök és munkaállomások segítségével! Kérj gyakorlati tanácsokat, szerezz új tapasztalásokat a kapcsolószekrények gyártásának optimalizálása terén! A tervezéstől a kész termékig.

Időpontfoglalás
Időpontfoglalás

Mindennap szenvedéllyel a nagyobb hatékonyságért a kapcsolószekrény-gyártásban

Ez mozgatja a kapcsolószekrény-gyártást

A kapcsolószekrény vezetékezését végző munkatársak
Munkanadrágos személy szerszámos kocsinál egy kapcsolószekrény előtt
Egy nagy monitor előtt álló személy kalapsínnel
A személy a clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszernél áll, és vezetőt feliratoz a nyomtatórendszerrel
A Föld képe az űrből
A kapcsolószekrény vezetékezését végző munkatársak

A kapcsolószekrény-gyártók különleges kihívásokkal néznek szembe a folyamataik gazdaságosságát illetően. A külső feltételek, mint például a beszállítók szállítási képessége és árképzése, vagy a szakképzett munkaerő hiánya gyakran egyáltalán nem vagy csak korlátozott mértékben befolyásolhatók. Ez a saját termelésünkben másképp van. Itt gyakran jelentős hatékonyságnövekedés érhető el a folyamatok optimalizálásával, az átfogó szoftver- és interfészmegoldások használatával, valamint a támogató vagy automatikus szerszámok, feliratozórendszerek és segédmegoldások alkalmazásával.

Munkanadrágos személy szerszámos kocsinál egy kapcsolószekrény előtt

Az egész világ a szakképzett munkaerő közelgő hiányáról beszél. A szakképzett munkaerő hiánya – szakterülettől függően – részben már ma is jelen van. Szakértők becslése szerint 2030-ra világszerte több mint 80 millió munkavállaló fog hiányozni. A gép- és kapcsolószekrény-gyártást ez különösen erősen érinti. Támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy termelésüket jövőállóvá és hatékonnyá tegyék: digitálisan támogatott munkafolyamatokkal és gyártási dokumentumokkal az átfutási idő csökkentése és a hibák elkerülése érdekében.

Egy nagy monitor előtt álló személy kalapsínnel

A tervezés és a gyártás közötti optimalizált együttműködés jelentősen csökkentheti a gyártási időket a kapcsolószekrény-gyártásban. Ennek előfeltételei a folyamatos adatáramlás, a hiánytalan cikkadatok és a zökkenőmentesen működő rendszerinterfészek. Műszaki tervező szoftverünk biztosítja ezeket a digitális és zökkenőmentes folyamatokat a tervezéstől a beszerzésen át a gyártásig. Az átfogó adatáramlás és az intelligens funkciók jelentős mértékben hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez, valamint egyedi és kényelmes folyamatkísérést kínálnak.

A személy a clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszernél áll, és vezetőt feliratoz a nyomtatórendszerrel

Függetlenül attól, hogy Ön nagy mértékben szabványosítja-e a kapcsolószekrény-gyártást, vagy inkább 1-es tételszámban gyárt, használja ki a költséghatékonyság és a rugalmasság szempontjából a lehető legjobban a lehetőségeit. Legyen szó folyamatot támogató munkatárssegítő rendszerekről, ergonomikus kéziszerszámokról és automata szerszámokról, könnyen kezelhető jelölési megoldásokról vagy zökkenőmentes szoftvermegoldásokról, modulárisan kombinálható és egyedileg skálázható koncepciókkal támogatjuk Önt a teljes folyamat során.

A Föld képe az űrből

Az energiahálózatnak az All Electric Society megvalósításához szükséges bővítéséhez és korszerűsítéséhez 16 millió km új, digitalizált hálózati infrastruktúrára van szükség. A kapcsolószekrények elengedhetetlenek egy ilyen hálózatfejlesztés megvalósításához. Feltételezzük, hogy 2030-ig körülbelül 5,5 millió kapcsolószekrényt kell gyártani és telepíteni csak ehhez a hálózatbővítéshez. A Phoenix Contact azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a lehető leghatékonyabbá tegye a kapcsolószekrény-gyártást, hogy Ön a jövőben is kézben tarthassa és kiszolgálhassa a növekvő rendelési mennyiséget.

Tudjon meg többet az All Electric Societyről

Termékek és megoldások a hatékony kapcsolószekrény-gyártáshoz


Az ipari jelöléshez használt jelölőrendszerek és szoftverek áttekintése

Jelölés

Termékjavaslataink az egyszerű és tartós ipari jelöléshez minden alkalmazási területen:

Családi kép a szerszámgépekről és kéziszerszámokról és csatlakozókról

Összeszerelés és telepítés

Termékajánlataink a termelés optimalizálásához, valamint a nagyobb rend és áttekinthetőség érdekében a munkahelyen:

Férfi, kezében táblagéppel, egy kapcsolószekrény előtt áll egy kapcsolószekrény-gyártó üzemben

Szoftverek

A kapcsolószekrény-gyártáshoz kínált szoftvermegoldásainkkal zökkenőmentes digitális folyamatok valósíthatók meg a tervezéstől a beszerzésen keresztül egészen a gyártásig. A folyamatos adatáramlás, az intelligens funkciók, valamint a nagy teljesítményű ECAD-interfészek jelentősen növelik a hatékonyságot.
A mérnöki, jelölési és paraméterezési szoftverek mellett a portfólió magában foglalja a csatlakozószalagok szereléséhez és a félautomata vezetőelőkészítéshez szükséges munkássegítő szoftvereket is.