Folyamatoptimalizálás a Grenzebachnál A Grenzebach saját kapcsolószekrény-gyártásában kiemelt szerepet játszik a folyamatok digitalizálása a hatékony gyártás érdekében. A Phoenix Contacttal közösen testre szabott megoldásokat dolgoztak ki és vezettek be a hatékony folyamatos gyártási folyamat érdekében, integrált, digitálisan támogatott munkatárssegítéssel.

Munkatársak a munkatárssegítő rendszernél a kalapsínek vágása közben
A Grenzebach vállalat logója

Ügyfélprofil Grenzebach csoport

A Grenzebach globálisan működő családi vállalkozásként több mint 60 éve szolgálja ki az üveg- és építőanyag-ipar, valamint az intralogisztika nemzetközi piacait testre szabott automatizálási és digitalizálási megoldásokkal. A vállalatot 1960-ban alapították, központja a bajorországi Augsburg melletti Hamlarban található. Németországon kívül az USA-ban, Kínában és Romániában is vannak gyártóüzemek.

Férfi kapcsolószekrény-építés közben

Kiindulási helyzet és célkitűzés

Eddig a szakmunkások közvetlenül a kapcsolószekrényben szerelték össze a kapocssorokat. Ezt a folyamatot hosszú gyaloglási és elérési távolságok, valamint keresési és üresjárati idők jellemezték. A kapocssorok beültetése nyomtatott gyártási dokumentumok alapján történt.

A Phoenix Contacttal való együttműködés célja az volt, hogy hatékonyabbá és ergonomikusabbá tegye a kapocssorok összeszerelését a szakmunkások számára.

Több ember egy megbeszélésen szemléltetőtábla előtt

Eljárásmód

Első lépésben a kapocssorok gyártásának értékáram-elemzése során rögzítették az egyes folyamatlépéseket.
A Cardboard Engineering segítségével ezután egy szoftverrel támogatott munkatárssegítést is tartalmazó prototípus-gyártósort állítottak fel, amelynek középpontjában az ergonomikus és gyors beültetés állt. E prototípus alapján közösen fejlesztették tovább a kapocssorok előállítását segítő, munkatárssegítő szoftverrel ellátott munkahelyrendszert, szoros együttműködésben és a munkatársak bevonásával.

Az egyenrangú felekként folytatott együttműködés mindig konstruktív eszmecserét indított mindkét fél részéről a megoldások különböző megközelítéseiről. Ennek eredményeképpen olyan megoldás született, amely nemcsak teljesíti, hanem meg is haladja a hatékonyság és az ergonómia terén megfogalmazott elvárásainkat.

Michael Biller, Mester és csoportvezető, kapcsolószekrény-gyártás
Michael Biller portréja

Megoldás A folyamatoptimalizálás eredményei

Az új, optimalizált folyamatban a projektet mostantól egy betanított munkatárs is elindíthatja, egyszerűen egy egérkattintással. A saját tervezésű munkaállomáson a munkatárs hatékony támogatást vehet igénybe a kalapsín hosszra vágásában, a feliratozás kinyomtatásában, a sorkapcsok és a feliratozás felszerelésében. A Pick by Light fényalapú komissiózó rendszer használata különösen az összeszerelés során eredményez nagy időmegtakarítást az elérésben.

Egy ember egérkattintással elindít egy projektet
Hatékony munkavégzés a munkatárssegítő szoftverrel
A munkatárs a szoftverrel támogatott munkaállomáson vágja a kalapsíneket
Szoftverrel támogatott munkaállomás a kalapsínek vágásához
Egy kéz kivesz egy sorkapcsot a fényalapú komissiózó rendszerrel ellátott beültető munkahelyen
Pick by Light fényalapú komissiózó rendszer a beültető munkahelyen
Egy ember lépésről lépésre vezetve ültet be egy kapocssort
Kapocssorok szoftvervezérelt beültetése
Egy ember a kapocssorok beültetésére szolgáló munkaállomáson dolgozik

Kifejlesztett munkahelyi megoldás a kapocssorok előállításának teljes folyamatához

  • Termelékenység-növekedés
    A munkatárssegítő észrevehetően felgyorsítja a gyártási folyamatokat, mivel a kapocssorok mostantól a kapcsolószekrény többi részétől függetlenítve gyárthatók.

  • Egyszerű munkamenet
    A kifejlesztett munkahelyi megoldás – beleértve a dolgozót segítő szoftvert is – gyorsan és egyszerűen végigvezeti Önt a kapocssorok előállításának teljes folyamatán.

  • Az átfutási idők csökkentése
    A kapocssorok beültetésének központosításával a keresési, futási és üresjárati idők is jelentősen csökkenthetők.

  • Javított ergonómia
    Az ergonómiailag optimalizált munkahely több szempontból is tehermentesíti a munkatársakat, például a rövid elérési távolságok révén.

Alakítsuk együtt a folyamatokat
Folyamatoptimalizálás az értéklánc mentén

A tervezéstől a gyártásig – partnerségi kezdeményezésünk egyedi tanácsadási szolgáltatásokat kínál a kapcsolószekrény-gyártás folyamatláncának optimalizálásához a gyakorlatorientált lean gyártási módszerek alkalmazásával. A tanácsadás a módszerekkel kapcsolatos többéves tapasztalaton alapul, és magában foglalja a tanácsadási tevékenységek és a munkatársak képzésének átfogó portfólióját.

Tudjon meg többet
A folyamatkonzultáció részeként két személy ismerteti az anyagáramlás témáját a bemutatótáblán