Energiafelügyeleti szoftver a képernyőn és EMpro energiamérő készülékek

Energiamonitoring

Az ISO 50001 szerinti energiamenedzsment alapja a hatékony energiafelügyelet. Használja ki energiafelügyeleti termékválasztékunk készülékeinek optimális együttműködését és felhasználóbarátságát. Energiamérő készülékeink, energiamérőink, áramváltóink és mérőváltóink minden energia-adatgyűjtési alkalmazást lefednek. A jövőbe mutató kommunikációs és szoftvermegoldások segítenek Önnek az energetikai adatok integrálásában, megjelenítésében és elemzésében.

Önnek nyújtott előnyök

  • Csak három lépés az energiamérésig az intuitív módon konfigurálható energiamérő készülékekkel
  • Költséghely-specifikus energiaadat-elszámolás elszámolási célú energiamérőkkel
  • Az energiaadatok kifejező megjelenítése és elemzése az energiamenedzsment-szoftverrel
  • Kiterjedt áramváltó-termékválaszték új beruházásokhoz vagy egyszerű utólagos felszereléshez
  • Az áram- és feszültség-méréstechnika sokrétű követelményeinek teljesítése a mérőváltók széles választékával

Termékek és szolgáltatások az Ön jövőbeli intelligens energiamenedzsmentjéhez


Az energiahatékonyság valódi gazdasági sikertényező. Ezért az energiamenedzsment-rendszereknek könnyen implementálhatónak kell lenniük. Innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok gyűjtése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers

Energiafelügyeletre szolgáló kommunikációs interfészeink

Interaktív képtérkép: Energiafelügyelet – kommunikációs interfészek
Energiamenedzsment-szoftver
Energiamenedzsment-szoftverünk és szolgáltatásaink kifejezetten az energiagazdálkodók igényeihez igazodnak, és támogatják Önt az energetikai adatok ISO 50001 szerinti felügyeletében és elemzésében.
Tudjon meg többet
Okoseszközök
Skálázható felhőalapú szolgáltatásaink lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy üzemeltetési és karbantartási folyamataikat a lehető leghatékonyabban szervezzék meg.
Tudjon meg többet
Edge computing
Az edge computing céljaira használható PLCnext Control rendszer egyesíti a jól bevált ipari PC-k robusztusságát a nyílt PLCnext Technology előnyeivel, és ezáltal lehetőséget kínál intelligens IoT edge megoldások kialakítására.
Tudjon meg többet
Távoli I/O rendszerek
A Phoenix Contact IP20 és IP65/67 védettségű távoli I/O rendszerei alkalmasak az összes szokásos buszrendszerhez és hálózathoz.
Tudjon meg többet
Állványba szerelhető tápellátások
A TRIO POWER AC/DC teljesítménymodulok 19" rackbe szerelhető kivitelben kétirányú teljesítményátalakítást tesznek lehetővé különböző alkalmazási területeken.
Tudjon meg többet
Áram- és feszültségmérés-technika
Áram- és feszültségmérő berendezéseink széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak Önnek.
Tudjon meg többet
Energiamérők elszámolási célokra
Az elszámolási célú energiamérők lehetővé teszik az energiaadatok költséghelyek szerinti pontos elszámolását.
Tudjon meg többet
Utólag felszerelhető áramváltók
A PACTRCP Rogowski-tekercsen alapuló utólag beépíthető áramváltóink akár 4000 A-ig terjedő váltakozó áramokat is képesek érzékelni, és azokat az utána kapcsolt mérőváltótól függően váltakozó szekunder árammá vagy váltakozó áramú mV-os jellé alakítani.
Tudjon meg többet
Áramváltók új beruházásokhoz
Új beruházásokhoz való, a PACT termékcsaládba tartozó áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a nagy, akár 4000 A AC váltakozó áramoknak alacsony szekunder áramokká való átalakításához.
Tudjon meg többet
Többfunkciós energiamérő készülékek
A többfunkciós EMpro energiamérő készülékek rögzítik az Ön energiaadatait és számos lehetőséget kínálnak azok magasabb szintű vezérlő- és irányítási rendszerek felé történő továbbítására.
Tudjon meg többet

Fedezze fel átfogó energiafelügyeleti termékválasztékunkat az Ön biztos jövőjű energiamenedzsmentjéhez


Energiamonitoring-kínálatunk központi elemei az energiamérő készülékek. Alakítsa ki Ön is az EMpro energiamérő készülékekkel a jövőbeli energiamenedzsmentjét:
Az energiaadatok a helyi hálózat bármelyik böngészőjéből, a beépített REST interfészen keresztül tekinthetők meg. Vagy küldje azokat az EMpro segítségével közvetlenül a felhőbe. Ön bárhonnan hozzáférhet a mérőkészülékek mért és saját adataihoz, és használhatja a dolgok internetje (IoT) további intelligens szolgáltatásait.

EMpro energiamérő készülékek és elszámolási célú EMpro energiamérők a kalapsínen

Energia- és teljesítmény-méréstechnika

Legyen szó komplex energiamérésről, egyszerű költséghely szerinti elszámolásról vagy a fotovoltaikus rendszer teljesítményfelügyeletéről: energia- és teljesítménymérésre szolgáló termékeink minden olyan elektromos jellemzőt érzékelnek, amely az Ön energiafelügyelete szempontjából fontos.

  • AC energiamérők elszámolási célokra
  • DC energiamérők elszámolási célokra
  • Többfunkciós energiamérő készülékek
  • IoT-képes energiamérő készülékek opcionális intelligens szolgáltatásokkal a Proficloud.io felületen

SOLARCHECK fotoelektromos vezetékág-felügyeleti rendszerünket kifejezetten a fotovoltaikus rendszerek áramainak és feszültségeinek felügyeletére terveztük.

Az Energy Management Service - On Premises szoftver egy képernyőn, és EMpro energiamérő készülékek

Energiamenedzsment-szoftver

Fedezze fel a megtakarítási lehetőségeket, és növelje energiahatékonyságát Energy Management Service ISO 50001 szerinti energiafelügyeleti szolgáltatásainkkal.

Két megoldás áll rendelkezésre az energiaadatok kifejező megjelenítéséhez és elemzéséhez:

  • Energy Management Service - On-Premises: helyi, külső szerverektől való függés nélkül
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: helyfüggetlen, a Proficloud.io alapján
Rogowski-tekercs mellé csatlakoztatható áramváltó

Áramváltók

Új beruházás vagy gyors és egyszerű utólagos beszerelés: áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a maximum 4000 A-es váltakozó áramok kis szekunder áramokká való átalakításához:

  • Vezetőre húzható, csőrudas és gyűrűs áramváltók
  • Rogowski-tekercsen alapuló áramváltó utólagos felszereléshez
  • Utólag beépíthető áramváltó
Áram- és feszültség-mérőátalakítók

Áram- és feszültség-méréstechnika

Találja meg a megfelelő mérőváltót az áram- és feszültség-méréstechnika sokrétű követelményeire:

  • Áram-mérőátalakítók WBM-mel max. 100 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz
  • Áram-mérőátalakítók max. 600 A-es AC/DC áramokhoz és torzult áramokhoz
  • Áram-mérőátalakítók max. 200 A-es AC áramokhoz és torzult áramokhoz
  • Áram-mérőátalakítók max. 120 A-es AC áramokhoz
  • Áramfigyelők
  • AC feszültség-mérőátalakítók max. 550 V AC váltakozó feszültségekhez
  • DC feszültség-mérőátalakítók max. 550 V DC egyenfeszültségekhez
  • DC feszültség-mérőátalakítók max. 1500 V DC egyenfeszültségekhez
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring