Marketingmotívum Elszámolási célú energiamérők és többfunkciós energiamérő készülékek lebegnek a térben

Energia- és teljesítmény-méréstechnika

Legyen szó komplex energiamérésről, egyszerű költséghely szerinti elszámolásról vagy a fotovillamos rendszere teljesítményfelügyeletéről: energia- és teljesítménymérésre szolgáló termékeink minden olyan elektromos jellemzőt érzékelnek, amely az Ön energiamonitoringja szempontjából fontos. A készülékek egyszerű telepítése és üzembe helyezése érdekében nagy hangsúlyt helyeztünk a felhasználóbarát kezelésre és az áramérzékelőkkel való optimális együttműködésre.

Önnek nyújtott előnyök

  • Költséghely-specifikus energiaadat-számlázás, számlázási célú EMpro energiamérőkkel
  • Csak három lépés az energiamérésig az intuitívan konfigurálható EMpro energiamérő készülékekkel
  • Hozzáférés az energiaadatokhoz és az összetevők információihoz világszerte az IoT-képes EMpro energiamérő készülékekkel
  • Az egyes fotoelektromos vezetékágak hibáinak felismerése a SOLARCHECK fotoelektromos vezetékág-felügyeleti rendszerrel a célzott ellenintézkedések megtétele érdekében
EMpro energiamérők elszámolási célokra

Energiamérők elszámolási célokra

Az elszámolási célú EMpro energiamérők lehetővé teszik az energiaadatok költséghelyenkénti pontos elszámolását. A speciális változatok különösen alkalmasak az elektromobilitási töltőállomásokon történő, elszámolási célú energetikai adatgyűjtésre.

Válasszon a következő termékek közül:

  • Egyfázisú váltakozó áramú energiamérők közvetlen méréshez 45 A AC-ig
  • Háromfázisú váltakozó áramú energiamérők közvetlen méréshez 100 A AC-ig vagy mérőváltó-bemenettel
  • Egyenáramú energiamérő közvetlen méréshez 650 A DC-ig
EMpro energiamérő készülékek

Többfunkciós energiamérő készülékek

Az EMpro energiamérő készülékek rögzítik az energiaadatokat, és a fölérendelt irányító- és menedzsmentrendszerekbe továbbítják azokat.

Találja meg itt a megfelelő terméket az alkalmazásához:

  • Multifunkcionális energiamérő készülékek áramváltó bemenettel vagy a gyártótól független Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakozási lehetőségével
  • IoT-képes energiamérő készülékek áramváltó bemenettel vagy a gyártótól független Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakozási lehetőségével
  • Energiamérő készülékek 24 voltos tápellátással és áramváltó bemenettel vagy a gyártótól független Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakozási lehetőségével
SOLARCHECK fotovillamos ágfelügyeleti rendszer

Fotoelektromos vezetékág-felügyelet

A SOLARCHECK fotoelektromos vezetékág-felügyeleti rendszer megbízható információkat ad Önnek fotovillamos rendszere állapotáról.

A következő termékekkel testre szabhatja fotoelektromos vezetékág-felügyeletét:

  • Kommunikációs modul Modbus/RTU interfésszel legfeljebb nyolc árammérő modul csatlakoztatására, mindegyikhez egy-egy feszültségmérő modullal
  • Árammérő modulok egyenáramhoz 20 A DC-ig
  • Feszültségmérő modulok 1 500 V DC-ig
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring