IoT-alapú energiamenedzsment
Az IoT-alapú energiamenedzsment egyesíti a dolgok ipari Ethernetjének (IIoT) előnyeit a kiforrott méréstechnikával és a folyamatosan fejlődő Smart Services szolgáltatásokkal. Az energiamenedzsmentért felelős vezetők hasznosíthatják többek között a mérési adatok egyszerű elérését, az automatizált adattárolást, valamint az energia- és teljesítményadatok helytől és időtől független elérését.
Energiamenedzsment és klímavédelem
A szűkös természeti erőforrások, az emelkedő energiaárak és a klímavédelem fontosságának idején a mai vállalatok egyik központi témája az átfogó energiamenedzsment.
A CO₂-kibocsátás csökkentése, a termelési folyamat átláthatósága és az előállított termék konkrét CO₂-lábnyomának kiértékelése olyan követelmény, amely új kihívások elé állítja az energiamenedzsment felelőseit.
A megfelelő energiahatékonysági intézkedések levezetéséhez gyűjteni, felügyelni és elemezni kell az energiaadatokat, valamint ki kell értékelni őket. Az ISO 50001 energiamenedzsment-szabvány követelményeinek teljesítéséhez a pontosan illeszkedő és egyszerűen integrálható energiafelügyelet képezi az alapot.
Hivatkozás az ISO 50001 szabványra, és az ügyfelek lehetséges kérdései
A nemzetközi ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) szabvány utat mutat a vállalkozások számára, és támogatja őket az energiamenedzsment-rendszer megvalósításában. A szabvány az energiával kapcsolatos eredmények javításának szisztematikus megközelítéseként írja le az energiamenedzsment-rendszert, ezenkívül a tanúsított vállalkozások számára költségelőnyt is jelenthet.
A megvalósított energiahatékonysági intézkedések sikerességének értékeléséhez és a folyamatok állandó felügyeletéhez az energiamenedzsmentért felelős vezetőknek definiálniuk kell a helyes mérőszámokat, az úgynevezett kulcsfontosságú teljesítményjellemzőket (Key Performance Indicators, KPI), illetve az energetikai teljesítményjellemzőket (Energy Performance Indicators, EnPI).
A menedzsment felülvizsgálatai és a külső auditok keretében ezek a mérőszámok felvilágosítást adnak arról, hogy mennyire jól működik az energiamenedzsment, és hogy az állami és/vagy szabványos feltételek teljesítése rendben van-e.
Az adatgyűjtés és -elemzés kihívása Hogyan dolgoznak az energiamenedzsmentért felelős munkatársak manapság?
Az energiamenedzsmentért felelős munkatársaknak folyamatos áttekintéssel kell rendelkezniük a vállalat folyamatairól és erőforrás-felhasználásáról. Az ebből a szempontból lényeges mért adatokat részben manuálisan gyűjtik a szétosztott adatforrásokból (energiamérő készülékek) és pl. CSV adatállományként beimportálják az energiaadat-gyűjtő rendszerekbe.
Az elemzést és a kiértékelést gyakran saját készítésű MS Excel munkalapokkal végzik, amelyekből előállítják a szükséges diagramokat. Az adatokat grafikusan feldolgozó további szoftvereket is használnak.
A jellemző topológiák manapság a mérési pontok sokaságát jelentik, amelyeket hálózatba kell kötni egymással. A szabványos rendszerek gyakran csak nagy ráfordítással és átfogó összetett hálózati know-how birtokában valósíthatók meg, vagy bővíthetők. Ehhez képzett személyzet szükséges, és a rendszer gondozása is igen drága lehet.
Szóval akkor melyik rendszer, szoftver és hardver a megfelelő a szükséges mérési adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához? És ehhez milyen IT-infrastruktúra szükséges?
Az IoT-alapú energiamenedzsment előnyei
- A mért adatok gyorsan elérhetők az összetett hálózatok speciális ismerete nélkül, az IoT-mérőkészülékek egyszerű plug and play csatlakoztatásával a felhőalapú rendszerbe
- Saját IT-erőforrásra és átfogó IT-tudásra nincs szükség, mert az adatokat automatikusan, közvetlenül tárolja a Proficloud.io rendszer
- Telephelyeken átívelő jelentések gyors összeállítása az energia- és teljesítmény-adatok hely- és időfüggetlen elérésével
- Az adatok biztonsága mindig aktuális szintű a rendszeres és automatikus biztonsági frissítések révén
- Az új funkciók mindig naprakész és gyors elérése az IoT-platform (felhőalapú környezet) és a Smart Services szolgáltatások dinamikus kibocsátási ciklusainak köszönhetően
IoT-alapú energiamenedzsment topológiája
Az IoT-képes mérőkészülékek (Smart Devices) Ethernet-interfészen keresztül és az MQTT protokoll használatával plug and play módon közvetlenül csatlakoztathatók egy felhőalapú platformhoz. A felhőalapú környezeten belül a mérőkészülékeket a Device Management Service használatával egyszerűen és gyorsan egy új vagy már meglévő rendszerhez lehet csatlakoztatni. A kijelölt mért értékek továbbítása és tárolása automatikusan megtörténik. Az energiamenedzsmentért felelős munkatársak a Smart Service szolgáltatáson keresztül azonnal hozzáférhetnek az adatokhoz, és közvetlenül felhasználhatják őket. A hagyományos ipari hálózatok (pl. Modbus vagy PROFINET) költséges konfigurációi ezzel a múlt részévé válnak.
Az EMMA energiamenedzsment-szolgáltatás a Proficloud-ban
Energy Monitoring, Management, Analytics: az EMMA a Phoenix Contact intelligens energiamenedzsment-szolgáltatása. Az EMMA szolgáltatás az energiamenedzsert felhasználóként állítja a középpontba, és pontosan az ő igényei szerint van kialakítva. Egyszerű, intuitív kialakításával az EMMA rugalmas funkcióválasztékot kínál az elektromos energia- és teljesítmény-megjelenítés terén, ezen adatok felügyelete, elemzése és kiértékelése céljából.
Az EMMA az úgynevezett PDCA (Plan, Do, Check, Act) ciklus ellenőrző lépésében segíti az energiamenedzsmentet az ISO 50 001:2018 szabványnak (Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval) megfelelően.
Önnek nyújtott előnyök
- Nagyon könnyű kezelhetőség a szisztematikus összkoncepció, az intuitív menüvezérlés és az adatoknak a Proficloud.io felhőbe való automatikus továbbítása révén
- Energia- és teljesítményadatok, helytől és időtől függetlenül, a célorientált megjelenítéseknek köszönhetően célzottan áttekinthető módon
- Egyre több és több értéket kínálunk az Ön energiamenedzsmentjéhez a folyamatos és felhasználóközpontú továbbfejlesztés révén
- Biztonságos kommunikáció a készülék és a felhő között a TLS titkosításnak köszönhetően
- Készülékmenedzsment az alkalmazások világos áttekinthetősége érdekében