Energiafelügyelet − a célravezető energiamenedzsment alapja Az energiahatékonyság valódi gazdasági sikertényező. Végül is manapság a klímavédelem minden eddiginél globálisabb kérdés, amivel a vállalkozásoknak is aktívan szembe kell nézniük. Az energiaáramlások adatainak folyamatos gyűjtése képezi a hatékony üzemi energiamenedzsment-rendszerek alapját. Az energetikai szempontból fontos berendezésparaméterek gyűjtésével felismerhetők az energiamegtakarítási lehetőségek, és levezethetők a hatékony energiamenedzsmenthez szükséges intézkedések a DIN EN ISO 50001 szerint.

Energiafelügyelet − a célravezető energiamenedzsment alapja

Önnek nyújtott előnyök

  • A lényeges adatok mindig szem előtt vannak − a mért értékek megbízható és folyamatos gyűjtése révén
  • A DIN EN ISO 50001 gyors és egyszerű megvalósítása, az állami támogatás kihasználása
  • Környezetkímélő gyártás – a szűkös erőforrásokra vonatkozó takarékossági intézkedések közvetlen levezetése
  • Folyamatoptimalizálás az üzemi és gépadatok párhuzamos rögzítése révén
  • Költségmegtakarítás az energiafelhasználás intelligens menedzselésével
A PDCA ciklus ábrázolása egy lebegő kézben

Az energiamenedzsment ISO 50001 szabványa

Az EnMS komplex energiamenedzsment-rendszer ISO 50001 szerinti bevezetése az energiával kapcsolatos szolgáltatás PDCA ciklussal végzett iteratív javításának szisztematikus megközelítésére szolgál. A PDCA az iteratív és szisztematikus megközelítés összetevőit jelenti: tervezd meg (Plan), csináld meg (Do), ellenőrizd (Check) és cselekedj (Act).

Az átfogó energiafelügyelet az ellenőrzési fázisban támogatja az energiamenedzselő csapatokat, mivel megbízhatóan és folyamatosan szolgáltatja a mért adatokat.

Az IoT-alapú energiamenedzsment Proficloud.io szoftverének kezelőfelülete egy laptop képernyőjén

IoT-alapú energiamenedzsment – út a jövőbe

Az IoT-alapú energiamenedzsment egyesíti a dolgok ipari internetének (IIoT) előnyeit a kiforrott méréstechnikával és a folyamatosan fejlődő Smart Services szolgáltatásokkal.
Az IoT-képes mérőkészülékek (smart sevices) Ethernet-interfészen keresztül és az MQTT protokoll használatával plug and play módon közvetlenül csatlakoztathatók egy felhőalapú platformhoz. A felhőalapú környezeten belül a mérőkészülékeket a Device Management Service használatával egyszerűen és gyorsan egy új vagy már meglévő rendszerre lehet csatlakoztatni. Ettől kezdve automatikusan megtörténik a kijelölt mért értékek továbbítása és tárolása. Az energiamenedzsmentért felelős munkatársak a Smart Service szolgáltatáson keresztül azonnal hozzáférhetnek az adatokhoz, és közvetlenül felhasználhatják azokat.

Kezek egy laptop számítógép billentyűzetén

REST programozói interfész

A REST programozói interfész a terepi készülékekben segíti az adatok kényelmes elérését, ami az átfogó alkalmazásstruktúrák létrehozásának jelentős előfeltétele. A REST, azaz „REpresentional State Transfer“ az információtechnikai környezetben elterjedt kommunikációs architektúra. Ez egy felhasználóbarát interfész-architektúra, amely egy általánosan ismert internet-protokollt használ. Az adatátvitel a Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) használatával történik. A HTTP, a REST és a JSON terepi készülékekben való alkalmazásával nincs szükség ipari kommunikációs protokollok speciális ismeretének és adott esetben a regisztertáblák kapcsolódó implementálásának felépítésére.

MID-engedéllyel ellátott energiamérők a kalapsínen, egy kapcsolószekrényben

A mérőkészülékekről szóló irányelv, MID

Az MID irányelv egységes európai előírásokat ad a mérőkészülékek értékesítésével és üzembe helyezésével kapcsolatban. A lényeges követelmények leírják többek között a stabilitással, az ismétlési pontossággal és a készülékek jelölésével kapcsolatos követelményeket. Az MID egységes alapot képez az elszámolási rendszer számára. Az egységes szabványok az első hitelesítésre vonatkoznak a gyártási folyamat, a forgalomba hozatal és az üzembe helyezés során. Ez után a hitelesítés érvényességi időtartamára és az utánhitelesítések díjaira vonatkozó nemzeti előírások érvényesek. Az MID elektromos fogyasztásmérők a magánháztartásokban, az üzleti vállalkozásokban és a kisiparban segítik a hatásos fogyasztás elszámolását.