Adatintegrálás a REST programozói interfészen keresztül
A webes szolgáltatások döntő szerepet játszanak a vállalatoknak a digitális világban megvalósuló növekedésében. A REST programozói interfész a terepi készülékekben segíti az adatok kényelmes elérését, ami az átfogó alkalmazásstruktúrák létrehozásának jelentős előfeltétele.
Adatok rendelkezésre állása Alkalmazásfejlesztés korszerű vállalatoknál
A teljes adatelérhetőség a jövőálló, átfogó alkalmazásstruktúrák felépítésének elengedhetetlen feltétele. Az alkalmazásfejlesztőknek ezzel egyidejűleg az adatintegrálást egyre rövidebb idő alatt kell megoldaniuk. A terepi készülékek adataihoz való hozzáférés külön kihívásokat támaszthat. Ennek a fázisnak a célja a terepi készülék adatainak teljes integrálása a fölérendelt szoftveralkalmazásba. Az ipari terepi készülékek különböző kommunikációs protokollokkal továbbítják az adataikat. Ezek egyike a REST-API.
Definíció: REST, API és JSON (“{}”)
A REST, azaz „REpresentional State Transfer“ az I-környezetben elterjedt kommunikációs architektúra. Ez egy felhasználóbarát interfész-architektúra, amely egy általánosan ismert internet-protokollt használ. Az adatátvitel a Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) használatával történik.
Az API (Application Programming Interface) általánosan az alkalmazás-programozási interfészt jelenti.
A kapcsos zárójel azokat a tartalmakat jelöli, amelyeket a JavaScript programozási nyelvben objektumként maszkolunk (JSON: JavaScript Object Notation), pl. a sorozatszám-objektum esetén.
Adatintegrálás a REST használatával Kényelmes megvalósítás, átfogó jelölés
A HTTP-lekérdezéses adatintegráció szabványszerűen rendelkezésre áll az általánosan használt programozói könyvtárakban. Ezenkívül az is gyorsítja a megvalósítást, hogy sok fejlesztő más szoftverprojektekből már tudja, hogyan működik egy REST architektúra. Ugyanígy fokozatosan nő az információs objektumok JavaScript szerinti átfogó jelölésének (JSON) népszerűsége is.
A HTTP, a REST és a JSON terepi készülékekben való alkalmazásával nincs szükség ipari kommunikációs protokollok speciális ismeretének és adott esetben a regisztertáblák kapcsolódó implementálásának felépítésére.