IoT-alapú energiamenedzsment a gyártásban

Emberek megbeszélés közben egy üvegfal előtt, amelyen jegyzetelő cédulák láthatók

Az energiahatékonyság javítása csapatmunka. Ahhoz azonban, hogy a résztvevő részlegeket okosan be lehessen kapcsolni és fel lehessen lelkesíteni, az energiafogyasztásokat szemléletesen és jól érthetően elő kell készíteni. Az IoT-képes EMpro energiamérő készülékek és az IoT-alapú Energy Management Service – powered by Proficloud.io szolgáltatás intuitív és rugalmas funkciói elősegítik az egyszerű felhőalapú adatgyűjtést és a célirányos, informatív megjelenítést.

Kihívás


Gyártócsarnok a termelésben

Az energetikai adatok átláthatósága az intézkedések levezetése érdekében

A különböző szerelőcsoportok energiafogyasztásainak jobban láthatónak kell lenniük, egyrészt az aktív gyártási időszakokra, másrészt az állásidőkre (a gyártás vége után, ill. a hétvégén) vonatkoztatva.

Az aktív és a passzív időszakok energiafogyasztásai

  • Az aktív és a passzív időszakokban vételezett energiák összehasonlítása
  • A passzív időszakokra jutó energiafogyasztás meghatározása

Energiafogyasztás a különböző szerelési időkben

  • Egy szerelőcsoport különböző szerelési időkre vonatkozó energiafogyasztásainak összehasonlítása a hozzájuk tartozó gyártási darabszámokkal

Egy legyártott munkadarabra jutó energiafelhasználás

  • A legyártott darabszám és a felhasznált energia (kWh) összehasonlítása
  • Energiafogyasztás legyártott darabonként (CO2-kibocsátás darabonként)

A bekapcsolás menedzselésének optimalizálása

  • A csúcsterhelések felismerése
  • Intézkedések levezetése a bekapcsolás menedzselésének optimalizálása céljából

A mi megoldásunk


IoT-képes EMpro energiamérő készülékek a kapcsolószekrényben

Az IoT-képes energiamérő készülékek automatizált módon, közvetlenül a Proficloud felhőrendszerbe küldik az adatokat

IoT-képes EMpro energiamérő készülékkel közvetlenül a felhőbe Automatizált adatátvitel a Proficloud.io felé

A különböző szerelőcsoportok energiafelhasználásának áttekinthető bemutatása céljából a Phoenix Contact blombergi központjában egy termelési részleget EMpro IoT-képes energiamérő készülékekkel szerelt fel. Az energiamérő készülékeket plug and play módon közvetlenül az IoT felhőkörnyezethez lehet csatlakoztatni az Ethernet interfészen keresztül, és automatikusan továbbítják a mérési adatokat a Phoenix Contact Proficloud.io rendszerébe.

Minden gyártási területen több szerelőcsoport dolgozik. Minden csoport több termelőberendezést használ. Itt összesen 72 berendezés van felszerelve.

Az IoT-alapú energiamenedzsment előnyei

  • Az energetikai méréstechnika egyszerű és gyors utólagos felszerelése IoT-képes EMpro energiamérő készülékekkel, amelyeket plug and play módon, Ethernet interfészen keresztül közvetlenül csatlakoztatni lehet az IoT felhőkörnyezethez
  • Az energiamenedzser kevés ráfordítással hozzájuthat az energetikai adatokhoz, és ezeket azonnal grafikusan megjelenítheti − programozás vagy szükséges szaktudás nélkül
  • Az energetikai adatok és mérőszámok követése lehetőséget kínál a gyártás hatékonyabbá tételéhez
  • Állandó javítási folyamat az energetikai adatok teljes áttekinthetősége és az ennek köszönhetően felfedezett hatékonysági lehetőségek révén

Automatizált adatátvitel a Proficloud.io felé A rendszer topológiájának elvi ábrázolása

A gyártási energiamenedzsment rendszertopológiája

Alkalmazási példa az IoT-alapú energiamenedzsmentre

Egy felhasználó az Energy Management Service – Powered by Proficloud.io rendszert kezeli PC-n

Az Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Az Energy Management Service – Powered by Proficloud.io az energiamenedzsment szakembereire mint felhasználókra összpontosít, és pontosan az ő igényeikre van szabva. Egyszerű, intuitív kialakításával a szolgáltatás rugalmas funkcióválasztékot kínál az elektromos energia és teljesítmény adatainak megjelenítése terén, ezen adatok felügyelete, elemzése és kiértékelése céljából.
Ezzel az Energy Management Service – Powered by Proficloud.io az úgynevezett PDCA (Plan, Do, Check, Act) ciklus ellenőrző lépésében segíti az energiamenedzsereket az ISO 50001:2018 szabványnak (Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval) megfelelően.

Összegzés


EMpro és Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Az időtálló energiamenedzsment rendszerezett átfogó csomagja

Az EMpro IoT-képes energiamérő készülékekkel együtt az Energy Management Service – powered by Proficloud.io szisztematikus teljes csomagot kínál az időtálló digitalizált energiamenedzsmenthez.
A rendszer egyesíti a dolgok ipari internete (Industrial Internet of Things), a kiérlelt méréstechnika és a folyamatosan fejlődő intelligens szolgáltatások előnyeit.
A Proficloud.io rendszerbe való automatizált adatátvitel, a könnyű kezelés és az intuitív menüvezetés az energiamenedzsment felelősének munkáját nagyon hatékonnyá teszi. A célorientált megjelenítés célzott áttekintést tesz lehetővé.