Pillantás az Energy Management Service irányítópultjára

Intelligens energiamenedzsment bármikor, bárhonnan

Az Energy Management Service egy jövőbe mutató felhőszolgáltatás az energiaadatok felügyeletére, elemzésére és menedzselésére. A intelligens szolgáltatás intuitív és rugalmas funkciókat kínál az energiaadatok kiértékeléséhez – bármikor és bárhonnan. Az intuitív vizualizációval Ön ennek során időt és pénzt takaríthat meg.

Intelligens energiamenedzsment Egyszerű energiafelügyelet, -menedzselés és -elemzés

Az Energy Management Service – powered by Proficloud.io olyan intelligens szolgáltatás, amely az energia felügyeletét, menedzselését és elemzését kínálja. A szolgáltatás az energiamenedzserek igényeihez igazodik, és menedzsmentfunkciókat kínál az energiaadatok megértéséhez. Ennek ismeretében optimalizálni lehet az energiahatékonyság és a teljesítmény javítását. Ezek a tökéletesítések közvetlenül hozzájárulnak a zöldebb lábnyomhoz és a költségek megtakarításához.

Az Energy Management Service előnyei

  • Optimalizált energiamenedzsment, különös tekintettel az ISO 50001 nemzetközi szabványra

  • Magas fokú felhasználóbarátság az intuitív menüvezérlést alkalmazó, szisztematikus általános koncepciónak köszönhetően

  • Célzott áttekintés az intuitív megjelenítési lehetőségeknek köszönhetően

  • A könnyen érthető műszerfalak egyszerű felépítése

  • Optimalizált munkafolyamatok az energia- és teljesítményadatok hely- és időfüggetlen nyomon követésének köszönhetően

  • Automatizált adatátvitel a Proficloud.io felé az IIoT-képes hardver használatával

Gyakorlati tippek és stratégiák a vállalatok számára
Energiamenedzsment a gyakorlatban

Tudja meg, hogyan növelheti energiahatékonyságát és csökkentheti költségeit a DIN EN ISO 50001:2018 szabványnak megfelelő IIoT-alapú energiamenedzsment-rendszerrel. Szakcikkünk gyakorlati tippeket és stratégiákat kínál a hatékony energiamenedzsmenthez.

Tudjon meg többet
E-cikk: Okoseszközök a gyakorlatban

Alkalmazási példák Energiafigyelés és a hatékonyság növelése a termelésben

Az energiafogyasztási adatok rögzítésére energiafigyelő készülékeket telepítenek a vállalat termelő létesítményeiben. Ehhez a Proficloud.io IIoT platformot használják, amely az intelligens Energy Management Service szolgáltatást kínálja az átfogó adatelemzéshez.
Az Energy Management Service többek között a következő három felhasználási esetet teszi lehetővé.

A gépek és berendezések energiafogyasztása a képernyőkön

A gépek és berendezések energiafogyasztásának összehasonlítása

Az energiafogyasztás folyamatos felügyeletével az egyes gépek és berendezések fogyasztását elemezni lehet, és az adatokat össze lehet hasonlítani a gépek között. Ez lehetővé teszi a lehetséges megtakarítások felismerését és az energiafelhasználás optimalizálását.

Gyártócsarnok palackokkal a szállítószalagon

Az alkatrészenkénti költségek kiszámítása

Az Energy Management Service lehetővé teszi a vállalat számára, hogy meghatározza az egyes gyártott alkatrészekhez kapcsolódó költségeket. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatoknak a gyártási nyilvántartásokkal való összekapcsolásával pontos betekintést lehet kapni az egyes gyártott alkatrészekre fordított kiadásokba.

Gyártócsarnok

A terheléscsúcsok elkerülése a nagy fogyasztású gépek azonosításával

Az energiafogyasztási adatok elemzésével azonosíthatók a túl sok energiát fogyasztó gépek. Ez elősegíti a terheléscsúcsok elkerülését és a termelés általános hatékonyságának javítását.

Az Energy Management Service funkciói

Az energiaadatok összehasonlítása
Az intelligens szolgáltatás lehetőséget kínál a különböző készülékek és időszakok energiaadatainak összehasonlítására. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy felismerjék, mely készülékek vagy időszakok fogyasztják a legtöbb energiát.

Költségszámítás
Az ügyfelek kiszámíthatják és nyomon követhetik az energiafogyasztás közvetlen költségeit, és ezáltal egyértelművé válnak a nem hatékony működéssel kapcsolatos problémák. Ezek megértése lehetővé teszi az energiafogyasztás csökkentését célzó tervezett intézkedéseket, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Távfelügyelet
Az ügyfelek bármikor és bárhol felügyelhetik energiafogyasztásukat. Ez lehetővé teszi a nagyobb rugalmasságot és kényelmet.

Figyelmeztető rendszer
Az integrált figyelmeztető rendszer értesíti az ügyfeleket, ha az energiafogyasztásuk meghalad egy bizonyos határértéket. Így elkerülhetők az energiafogyasztás túllépésének magas költségei.

Külső adatforrások
Az energiamenedzsment-szolgáltatásban az elemzéshez külső adatforrások is felhasználhatók, így a külső forrásokból származó adatok (CSV-fájl) is bevonhatók a megjelenítésbe. Ez lehetővé teszi a Proficloud.io használatakor a múltbeli és az aktuális adatok azonnali összehasonlítását. Ezenkívül az energiamenedzsment-szolgáltatásban „virtuális készülékek“ hozhatók létre, amelyek a jövőbeni jelentésekben és a műszerfalakon újra felhasználhatók.

EnPI jelentések
Az energiahatékonyság értékelésére és nyomon követésére egyszerű, energetikai teljesítménymutatókat (EnPI) tartalmazó jelentések készíthetők. Az EnPI-adatok elemzésével azonosíthatók a javításra szoruló területek, meghatározhatók a célok, és megalapozott döntések születnek az energiafogyasztás optimalizálása érdekében.

Megjelenítési lehetőségek

Az energia oszlopdiagramja – fogyasztók egymás után
Az energia oszlopdiagramja – időszakok egymás után
Az energia kördiagramja – fogyasztók egymás után
Az energia kördiagramja – időszakok egymás után
Az energia oszlopdiagramja – fogyasztók egymás után

Ezzel a widgettel (kisalkalmazás) egymás mellett összehasonlíthatja több fogyasztó energiaadatait ugyanabban az időszakban. Az adatok egy oszlopdiagramban jelennek meg.

Az energia oszlopdiagramja – időszakok egymás után

Ezzel a widgettel (kisalkalmazás) egyetlen ábrán egymásra helyezheti egy és ugyanazon fogyasztó több időszakból származó energiaadatait. Az adatok egy oszlopdiagramban jelennek meg.

Az energia kördiagramja – fogyasztók egymás után

Ezzel a widgettel (kisalkalmazás) több fogyasztó energiaadatait hasonlíthatja össze ugyanarra az időszakra vonatkozóan. Az adatok egy kördiagramon jelennek meg az abszolút értékekkel és a különböző fogyasztók teljes fogyasztásból való relatív részarányaival.

Az energia kördiagramja – időszakok egymás után

Ezt a widgetet (kisalkalmazás) használhatja ugyanazon fogyasztó több időszakban mért energiaadatainak összehasonlítására. Az adatok egy kördiagramon jelennek meg abszolút értékeikkel és a fogyasztó különböző fogyasztási időszakokra vonatkozó relatív részarányaival.

Az energia Pareto-diagramja – fogyasztók szerint rendezve
Az energia Pareto-diagramja – időszakok egymás után
Az áram vonaldiagramja – fogyasztók egymás után
Az áram vonaldiagramja – időszakonként rendezve
Az energia Pareto-diagramja – fogyasztók szerint rendezve

Ez a widget (kisalkalmazás) több fogyasztó energiaadatait mutatja be egy kiválasztott időszakra. Az információk oszlop- és vonaldiagramok kombinációjaként jelennek meg. Egy-egy oszlop a kiválasztott időszak teljes értékét mutatja adott fogyasztóra. Az oszlopok a legnagyobb (balra) és a legkisebb (jobbra) fogyasztás között vannak rendezve. A widget a kumulált százalékos értéket is tartalmazza vonaldiagram formájában.

Az energia Pareto-diagramja – időszakok egymás után

Ez a widget (kisalkalmazás) több fogyasztó energiaadatait mutatja be, egy kiválasztott időszakra összesítve. Az információk egy kombinált oszlop- és vonaldiagramban jelennek meg. Egy-egy oszlop az összes kiválasztott fogyasztó halmozott összegét mutatja egy bizonyos időszakra vonatkozóan a kiválasztott összegzési szintnek megfelelően, pl. 15 percenként, óránként, naponta stb. Az oszlopok a legnagyobb energiafogyasztástól a legkisebb energiafogyasztásig vannak elrendezve. A diagram egy kumulatív görbét is tartalmaz.

Az áram vonaldiagramja – fogyasztók egymás után

Ez a widget (kisalkalmazás) lehetővé teszi több fogyasztó energiaadatainak összehasonlítását. A fogyasztók terhelési profilját ábrázolja egy meghatározott időszakra. Az adatok egy vonaldiagramban jelennek meg.

Statisztikai értékek

  • Min: az összes megjelenített adatpont minimális értéke fogyasztónként a kiválasztott dátumtartományra, időbélyegzőjükkel együtt
  • Max: az összes megjelenített adatpont maximális értéke fogyasztónként a kiválasztott dátumtartományra, időbélyegzőjükkel együtt
  • Középérték: az összes megjelenített adatpont középértéke fogyasztónként a kiválasztott dátumtartományra
  • Standard eltérés: az összes megjelenített adatpont standard eltérése fogyasztónként a kiválasztott dátumtartományra
  • Minden idők minimuma: a legkisebb érték, amely valaha is előfordult fogyasztónként ebben az áram-idősorban
  • Minden idők maximuma: a legnagyobb érték, amely valaha is előfordult fogyasztónként ebben az áram-idősorban

Az áram vonaldiagramja – időszakonként rendezve

Ez a widget (kisalkalmazás) lehetővé teszi egy bizonyos fogyasztó különböző időszakokról kinyert teljesítményadatainak összehasonlítását. Megmutatja a fogyasztó terhelési profilját ezekre a különböző időszakokra. Az adatok egy vonaldiagramban jelennek meg.

Statisztikai értékek

  • Min: Az összes megjelenített adatpont minimális értéke dátumtartományonként, időbélyegzőjükkel együtt
  • Max: Az összes megjelenített adatpont maximális értéke dátumtartományonként, időbélyegzőikkel együtt
  • Középérték: az összes megjelenített adatpont középértéke dátumtartományonként
  • Standard eltérés: Az összes megjelenített adatpont standard eltérése dátumtartományonként
  • Minden idők minimuma: a legkisebb érték, amely valaha is előfordult ebben a teljesítmény-idősorban az adott fogyasztó esetében
  • Minden idők maximuma: a legnagyobb érték, amely valaha is előfordult ebben a teljesítmény-idősorban az adott fogyasztó esetében

Az energiamenedzsment egyszerű megvalósítása

A hardver az EMpro energiamérő készülékeken, az IIoT-képes EMpro energiamérő készülékeken és a PLCnext technológián keresztül kapcsolódik az Energy Management Service szolgáltatáshoz. Az EMpro energiamérő készülékek pontos energiaadatokat gyújtenek be és továbbítanak a Proficloud.io felé a közel valós idejű felügyelet céljából. A PLCnext technológia lehetővé teszi különböző készülékek, köztük harmadik féltől származó készülékek integrálását és vezérlését egy nyílt architektúrán keresztül. Ez a kombináció rugalmas és hatékony megoldást kínál az energiamenedzsmenthez.

Az Energy Management Service okoseszközök hardvereinek topográfiája

A Proficloud.io IIoT platformon az első lépés a hardver integrálása az ingyenes Device Management Service szolgáltatásba. Ez a szolgáltatás olyan intelligens szolgáltatás, amelybe integrálva van a hardver abból a célból, hogy adatokat szolgáltasson a többi intelligens szolgáltatás számára.

A Device Management Service lehetővé teszi a készülékek kezelését és felügyeletét azáltal, hogy szabványosított, alkalmazásfüggetlen készülékinformációkat szolgáltat közel valós időben a Phoenix Contact és a harmadik felek készülékei számára. A felhasználók felügyelhetik a regisztrált készülékek állapotát, távolról elvégezhetik a firmware-frissítéseket, és egy interaktív térkép segítségével megjeleníthetik a készülékek állapotát.

A DMS Basic Add-on kibővített funkciókat is kínál a Device Management Service szolgáltatáshoz. Ez a bővítmény lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy távolról végezzenek alkalmazásfrissítéseket meghatározott PLCnext készülékeken, készülékcsoportokat hozzanak létre, és egy testre szabható térkép segítségével szabadon helyezzék el a készülékeket egy csoporton belül. Az egyes készülékek állapotváltozásaira vonatkozó értesítési rendszert is tartalmaz, amely a Proficloud.io-n kívüli egyes címzetteknek e-mail értesítéseket is küldhet. A Basic Add-on lehetővé teszi az automatikus, biztonságos firmware-frissítést is a Proficloud.io-hoz natív módon integrálható készülékeken.

Az Energy Management Service termékei

Energy Management Service – On Premises A Cloud Smart Service Energy Management Service helyi alternatívája az Ön számára

A Cloud Smart Service Energy Management Service kiegészítő lehetőségeként az Energy Management Service – On-Premises szoftver tökéletes megoldást kínál az Ön helyi energiafelügyeletére. Csatlakoztassa az EMpro mérőkészülékeket egy PC-hez, és közvetlenül tapasztalja meg az adatelemzést és -megjelenítést. Felügyelje és elemezze Ön is az energiaadatokat az intuitív, testre szabható funkciókkal. Az Energy Management Service – On-Premises könnyedén megrendelhető edge PC-n (EPC) előre konfigurálva, tartozékokkal együtt.