Pillantás a Device Management Service irányítópultjára

Core Smart Service a Proficloud.io platformon

A Proficloud.io „Device Management Service” okosszolgáltatása a hardverek natív vagy átjárón keresztüli csatlakoztatását teszi lehetővé. Az eszközök egy UUID-n keresztül kapcsolódnak. A DMS Basic bővítmény egy eszközcsoport funkcióval, állapotalapú riasztással és az alkalmazások távoli átvitelével egészíti ki a funkciókat.

A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Az okoseszköz előnyei: Device Management Service

  • A készülékinformációk strukturált áttekintése digitális típustáblaként, mint például az eszköz típusa, sorozatszáma és a telepített firmware és hardver verziója
  • A hibák és figyelmeztetések egyszerű felismerése a jelzőlámpás rendszernek köszönhetően
  • Részletes információk készülékprotokollokon keresztül
  • Megfelelés a szigorú biztonsági szabványoknak a rendszeres firmware-frissítések révén, beleértve a okoseszközben magában található közvetlen frissítési funkciót is
  • A Phoenix Contact okoskészülékeinek egyszerű integrálása a Proficloud.io-ba

A Device Management Service szabványosított, alkalmazásfüggetlen készülékinformációkat biztosít közel valós időben a Proficloud.io-n a Phoenix Contact és harmadik fél készülékei számára. A Phoenix Contact okoseszközei bármikor és bárhol kezelhetők és felügyelhetők a Device Management Service segítségével. A készülékinformációk – például az eszköz típusa, sorozatszáma és a telepített firmware és hardver verziója – közvetlen áttekintését biztosítja digitális típustáblaként. Közvetlen betekintést nyújt az egészségi állapotba, valamint az aktuális és a korábbi protokollokba is. Az koseszköz firmware-je könnyen naprakészen tartható. Ez garantálja a legújabb okoseszköz-funkciók azonnali használatát, valamint a gépek és rendszerek állandó védelmét. A hardver integrálódik az ingyenes Device Management Service szolgáltatásba, így az adatáramlás elérhetővé válik a többi okoseszköz számára a felügyelet, elemzés és kezelés érdekében.

A Device Management Service áttekintése

A funkciók részletei

A regisztrált készülékek ingyenes és egyszerű felügyelete az egészségi állapottal együtt

Az ingyenes Device Management Service-ben található egyszerű és könnyen érthető készülékáttekintésnek köszönhetően csak be kell jelentkeznie a Proficloud.io-ra, és azonnal láthatja, melyik készülékre kell figyelmet fordítani.

A Device Management Service készüléknézetében a színkódolásnak köszönhetően azonnal láthatja, hogy mely készülékek működnek az elvárásoknak megfelelően, melyekre kell figyelmet fordítani, és melyek vannak offline állapotban. A protokollokból ezután kideríthető, hogy miért váltott az egyik készülék hibaállapotba.

Device Management Service – Részletes nézet – Firmware frissítés

A Smart Service segítségével mindig naprakészen tartható a készülék firmware-je – távolról és egyszerűen

A Proficloud.io felhasználói a Device Management Service segítségével azonnal láthatják, ha új firmware-frissítés érhető el, és közvetlenül a Device Management Service-ből is elindíthatják azt.

A Proficloud.io-n natívan regisztrálható minden Phoenix Contact-készüléken lehetőség van a telepített firmware-verziójának az eszköz részletes nézetében történő ellenőrzésére, és szükség esetén új firmware-verzió telepítésére – feltéve, hogy a felhasználó jogosult erre.

Device Management Service – Részletes nézet – Naplók

Az online állapot folyamatos felügyelete a biztonságos adatgyűjtés érdekében

A naplóbejegyzések a kritikusság szintje szerint vannak jelölve. Ez a rendszer is a közlekedési lámpák elvén működik.
Minden egyes készülék adatokkal bővíthető, ami megkönnyíti az eszközök használatának megkezdését, vagy például a felelősségi körökre vonatkozó információk megjelenítését.

A készülékeket statikus adatokkal, például címkékkel (pl. "1. gyártócsarnok"), megjegyzésekkel (pl. felelősség) vagy felállítási helyekkel (koordinátákkal) lehet kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy a kollégák, partnerek vagy ügyfelek azonnal megérthetik, hogy melyik készülékről van szó.

Szükség esetén a napló CSV-fájlként exportálható.

Device Management Service – Eszköztérkép

Interaktív térkép a készülék állapotával

A felállítási helyhez rendelt összes készülék automatikusan megjelenik az interaktív térképen a készülékek áttekintése mellett, az egészségi állapotukkal együtt.

Ezáltal pontosan látható, mely készülékek melyik felállítási helyen találhatók. Az adott készülék a jelölőre kattintva hívható elő.

Gyakorlati tippek és stratégiák a vállalatok számára
Energiamenedzsment a gyakorlatban

Tudja meg, hogyan növelheti energiahatékonyságát és csökkentheti költségeit a DIN EN ISO 50001:2018 szabványnak megfelelő IIoT-alapú energiamenedzsment-rendszerrel. Szakcikkünk gyakorlati tippeket és stratégiákat kínál a hatékony energiamenedzsmenthez.

Tudjon meg többet
E-cikk: Okoseszközök a gyakorlatban

DMS Basic bővítmény


Kiterjesztett készülékkezelés A készülékkezelés professzionálisabbá tétele a DMS Basic bővítmény segítségével

A DMS Basic bővítmény kibővíti az ingyenes Device Management Service funkcióit, és lehetővé teszi a felhőalapú hardver jobb kihasználását.

  • Az eszközök csoportosítása és saját alaprajzok hozzáadása
  • Azonnali értesítést e-mailben, ha a készülék állapota megváltozik
  • Távoli alkalmazásfrissítések használata

A DMS Basic bővítmény részletei

DMS Basic bővítmény – Interaktív térkép
Device Management Service – DMS Basic bővítmény – Alkalmazásfrissítés
Device Management Service – DMS Basic bővítmény – Riasztás létrehozása
DMS Basic bővítmény – Interaktív térkép

A DMS Basic bővítmény segítségével könnyen megjeleníthetők a gyártócsarnokok, így egy pillanat alatt látható, hogy melyik gép milyen állapotú. Az eszközcsoportosítással és az egyes csoportokhoz saját képek feltöltésének lehetőségével a Device Management Service-ben egész gyártócsarnokok jeleníthetők meg. A csoportban lévő eszközök elhelyezhetők és húzással (drag and drop) a megfelelő pozícióba tolhatók a képen. A csoportosítással beállítható a csarnokok vagy felállítási helyek általános egészségi állapota.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen
Device Management Service – DMS Basic bővítmény – Alkalmazásfrissítés

A DMS Basic bővítmény segítségével a PLCnext Engineer programmal létrehozott alkalmazások távolról átvihetők egy Axioline vezérlőre. A szoftver mind a szerepeket, mind a készülékre érvényes jogosultságokat figyelembe veszi annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne tudjon alkalmazásfrissítést végezni.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen
Device Management Service – DMS Basic bővítmény – Riasztás létrehozása

A DMS Basic bővítmény segítségével riasztások állíthatók be, és a készülékek állapotváltozásai e-mailben elküldhetők a különböző címzetteknek. Ez átláthatóságot teremt a Proficloud.io határain túl is. A riasztások egyénileg személyre szabottan is beállíthatók.

Ezenkívül egyedileg kerülnek riasztások létrehozásra. A riasztás lehet például egy készülék állapotának megváltozása, a kapcsolat megszakadása vagy kritikus egészségi állapot. Az értesítések meghatározott személyeknek vagy személyek csoportjainak küldhetők, ami végső soron növeli a berendezések rendelkezésre állását.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

Tudjon meg még többet

További információkért, demófoglalásért vagy az ingyenes Device Management Service-re való regisztrációért látogasson el a Proficloud.io weboldalra: