A Time Series Data Service műszerfala egy monitoron

Time Series Data Service: minden folyamatadat központilag elérhető

A Time Series Data Service lehetővé teszi az adatok egyedi igények szerinti digitális megjelenítését és elemzését, egyedi műszerfalakon. A határérték-túllépések rugalmasan konfigurálhatók, és a felelős személyek értesítést kapnak. Az adatalapú döntések hatékony és megbízható meghozatala érdekében az intelligens szolgáltatás alkalmazkodóképességének köszönhetően számos alkalmazási terület és szektor számára nyújt támogatást.

Az okoseszközök előnyei: Times Series Data Service

  • Bárhonnan, bármikor hozzáférhet a folyamatadatokhoz egy méretezhető felhőszolgáltatáson keresztül
  • Az összes lényeges paraméter, például a szélkerék fordulatszáma, a motorhőmérsékletek, az áramlási sebességek vagy akár a selejthányad gyors és pontos megjelenítése
  • Univerzális alkalmazhatóság és szabadon válaszható funkciók a könnyen konfigurálható, webalapú irányítópultoknak köszönhetően
  • Egyedileg konfigurálható irányítópultok vagy előre gyártott irányítópultok használata a TSD irányítópult-könyvtár segítségével

Átfogó adatátláthatóság egyedi irányítópultokkal


A grafikon widgetben megjelenített idősoros adatok

Rugalmas grafikon widget az idősoros adatok megjelenítéséhez

A grafikon widget az egyik legelterjedtebb és legrugalmasabb módja az idősoros adatok megjelenítésének. Egyénileg hozzáigazítható a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, és felhasználóbarát megjelenítést tesz lehetővé.

A testreszabási lehetőségek sokrétűek és változatosak: legyen szó színről, kitöltésről, feliratozásról vagy egységekről - a grafikon widget pontosan az adott követelményekhez igazítható.

Egy másik kiemelkedő funkció a figyelmeztetések közvetlenül a widgeten keresztül történő létrehozásának lehetősége. Ez lehetővé teszi a felhasználók automatikus értesítését a meghatározott határértékek túllépése esetén, ami biztosítja a kritikus eseményekre való gyors reagálást.

A Time Series Data Service kördiagramja

Intuitív kördiagram widget az adatok közötti kapcsolatok megjelenítéséhez

A kördiagram widget lehetővé teszi az arányok egyszerű és intuitív megjelenítését, így egy pillanat alatt felismerhetővé válnak az eloszlások. Ideálisan alkalmazható az összefüggések és arányok vizuális kiemeléséhez.

A widget biztosítja az összegzett és a százalékos értékek megjelenítésének rugalmasságát is. A megjelenítés egyedileg a felhasználó igényeihez igazítható – a színektől és feliratozásoktól kezdve a mértékegységekig és egyéb ábrázolási elemekig.

Testreszabhatóságának köszönhetően a kördiagram widget segítséget nyújt a felhasználóknak az összetett adatok világos és érthető kommunikációjában.

Gauge widget meghatározott határértékekkel

Egyértelmű állapotérzékelés a gauge widget segítségével

A gauge widget az adatok megjelenítésének hatékony módját kínálja, hogy a felhasználók egy pillantásra átlássák az aktuális állapotot. A megjelenítés meghatározott elfogadhatósági tartományok alapján történik, például színzónák formájában, ahol a zöld az "OK", a sárga a "figyelmeztetés" és a piros a "kritikus".

A widget különleges jellemzője a határértékek rugalmas meghatározása: tetszőleges számú határértéket lehet definiálni és áttekinthetően megjeleníteni a widgetben. Ennek az intuitív ábrázolásnak köszönhetően a gauge widget segít az adatok gyors értelmezésében és a kritikus fejleményekre való időben történő reagálásban.

Szöveges üzenetek és az adatok színkódolása a Stat widget segítségével

Szöveges üzenetek és az adatok színkódolása a Stat widget segítségével

A Stat widget lehetőséget kínál az egyes adatok, például az utolsó, legmagasabb, legalacsonyabb vagy átlagos értékek megjelenítésére. Ez lehetővé teszi a fontos mutatószámok célzott és átlátható megjelenítését.

Külön kiemelendő a színkódolás beállítására szolgáló funkció, amely gyors állapotértékelést tesz lehetővé. Például a 80 és az alatti értékek zöld színnel, a 80 feletti értékek sárgával, a 100 feletti értékek pedig pirossal jeleníthetők meg.

Ezen túlmenően a widget lehetővé teszi az adatok alapján automatikusan generálható szöveges üzenetek konfigurálását. Ez a funkció lehetővé teszi a számértékek informatív üzenetekkel történő összekapcsolását, például: "Minden rendben működik" (80-ig), "A gép melegszik" (80 felett) vagy "A gép kikapcsol" (100 felett).

A színes és szöveges jelölések kombinációjával a Stat widget segít a felhasználóknak az összetett adatok intuitív értelmezésében és az azonnali intézkedések meghozatalában.

A riasztások áttekintése a riasztási lista widget segítségével

A riasztások áttekintése és kezelése a riasztási lista widget segítségével

A riasztási lista widget központi áttekintést nyújt az összes beállított riasztásról. A felhasználók ezáltal hatékony rálátást kapnak a megfigyelt adatok aktuális állapotáról, vagy egy meghatározott időszakon belül megjeleníthetik az állapotváltozásokat.

A kijelző rugalmasan testre szabható: a felhasználó dönti el, hogy csak egy adott címkével ellátott vagy egy adott irányítópultról származó riasztások jelenjenek-e meg. Ez megkönnyíti a releváns információkra való összpontosítást.

Különösen praktikus funkció a közvetlen hivatkozás arra a widgetre, amelyben az adott riasztást létrehozták. A felhasználó egyetlen kattintással részletes információt kap anélkül, hogy hosszasan keresgélnie kellene a forrást.

A riasztási lista widget ötvözi az áttekinthetőséget a hatékonysággal, és biztosítja, hogy a felhasználók mindig kézben tarthassák a riasztásaikat.

Stat widget: számos alkalmazási lehetőség Maximális rugalmasság adatainak felügyelete és megjelenítése során

Stat widget szöveges üzenetekkel
mWh a stat widgetben
Az eszköz állapota a stat widgetben
Akkumulátor folyamatábra
Statisztikák értékhelyettesítéssel

A Time Series Data Service sokoldalú alkalmazásának példái Ágazatokon átívelő alkalmazási lehetőségek részletesen

A Time Series Data Service irányítópultja közüzemi méréshez
A megbízható energiaellátás hardver irányítópultja
Irányítópult akkumulátoros energiatároló rendszerekhez
A Time Series Data Service irányítópultja közüzemi méréshez

A Time Series Data Service az energiaadatok rögzítésével, felügyeletével és elemzésével átfogó megoldást kínál a közüzemi méréshez. Ezek az adatok az energia különböző formáira, például villamos energiára, gázra, vízre és hőre vonatkoznak.

Az egyedileg konfigurálható irányítópultok lehetővé teszik a felhasználók számára a fontos paraméterek felügyeletét az energiafogyasztás optimalizálása és a problémák korai felismerése érdekében. Ez segítséget jelent a vállalatoknak az energiaköltségek csökkentésében és az energiaelosztás hatékonyabb kialakításában. Az energetikai adatok pontos rögzítése és elemzése emellett lehetővé teszi a hatósági előírások betartását és a vonatkozó jelentések elkészítését.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

A megbízható energiaellátás hardver irányítópultja

A Time Series Data Service és a Phoenix Contact berendezések rendelkezésre állását biztosító megoldásainak kombinációja számos előnyt kínál a megbízható energiaellátás és a hatékony működési folyamatok szempontjából.

Az energiaellátás és az alrendszerek folyamatos felügyeletének köszönhetően időben felismerhetők és orvosolhatók az esetleges problémák, ezáltal fenntarthatóan nő a rendszer rendelkezésre állása. A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik, hogy a karbantartási munkákat kifejezetten a tényleges üzemi körülmények alapján végezzék el. Ezáltal csökken a nem tervezett kiesési idő, és meghosszabbodik a használt eszközök élettartama.

Minden lényeges paramétert központilag rögzít és megjelenít, így biztosítva az átfogó áttekintést és a nyomonkövethetőséget. A Time Series Data Service a határértékek túllépése esetén ezenkívül automatikus riasztásokat képes indítani, hogy azonnali intézkedéseket lehessen tenni.

Ez az erőteljes szinergia lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy ne csak az energiaellátásuk megbízhatóságát biztosítsák, hanem egyben működési folyamataik optimalizálását és a költségek csökkentését is.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

Irányítópult akkumulátoros energiatároló rendszerekhez

A nagy teljesítményű hardver és az okoseszközök kombinációja azonnal felhasználható, skálázható megoldást kínál az akkumulátoros energiatároló rendszerek használatához. Ez a kombináció gyorsan és hatékonyan maximalizálja az energiatárolók előnyeit.

Az irányítópultok átfogó rálátást nyújtanak a legfontosabb állapotparaméterekre, például a töltési ciklusokra, a hőmérsékletre és az energiatárolók általános állapotára. Ezenkívül részletes mérőszámok állnak rendelkezésre a töltési adatokról, beleértve a töltési szintet, a maximális töltést és a töltéshez rendelkezésre álló kapacitásokat.

Az akkumulátoros tárolók kulcsfontosságú szerepet töltenek be a megújuló energia terén, ahol a villamos energiát nem mindig lehet teljes mértékben betáplálni a hálózatba. A többletenergia ideiglenesen tárolható, és a hálózati stabilitás érdekében később betáplálható a hálózatba. A hatékonyság maximalizálása érdekében az energiatermelés és a tárolás állapotának világos áttekintésre van szükség.

Ez az áttekintés egyetlen gombnyomással, saját irányítópult kifejlesztése nélkül elérhető. Növekszik a hatékonyság, és mindenkor megmarad az energiarendszerek feletti ellenőrzés.

Az irányítópultok e-mail értesítésekkel vagy más mérőszámokkal történő bővítésének és testre szabásának igénye esetén ezek saját mappákba menthetők, és lehetőség van az előre kialakított irányítópultok további optimalizálására.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

Irányítópult a szélenergia témaköréhez
A Time Series Data Service irányítópultja egy termelési példa esetében
A napenergia monitorozása
Irányítópult a szélenergia témaköréhez

A szélerőművek felügyelete számos előnnyel jár – az optimális üzemidőtől a karbantartási időközök jobb tervezhetőségéig.

A Time Series Data Service-nek és a testreszabható irányítópultoknak köszönhetően, a Phoenix Contact megbízható hardverével kombinálva a szélerőművek üzemeltetői hatékonyabban működtethetik rendszereiket. Például a rotorlapátok jegesedésének mérése megakadályozza, hogy a szélturbinák elővigyázatossági okokból lekapcsolásra kerüljenek. Ha a mért érték meghaladja a meghatározott küszöbértéket, automatikus értesítés kerül kiküldésre, és a berendezés működése leállítható a károk megelőzése érdekében.

Ezen túlmenően a szélerőművek szerkezeti állapotának monitorozás lehetővé teszi a karbantartási időközök pontosabb tervezését. A Phoenix Contact megoldásának másik kiemelkedő funkciója a villámcsapások mérése, amely lehetővé teszi a károk korai felismerését és az intézkedések gyorsabb megkezdését.
Ezzel az átfogó megoldással a Phoenix Contact az üzemeltetési hatékonyság növelésében és a biztonság egyidejű biztosításában támogatja a szélerőműparkok üzemeltetőit.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

A Time Series Data Service irányítópultja egy termelési példa esetében

A Time Series Data Service automatikus értesítésein alapuló proaktív intézkedések alkalmazása csökkenti a kézi munkafolyamatokat. A motorhőmérséklet, az áramlási sebesség vagy a selejtezési arányok felügyelete lehetővé teszi a karbantartási feladatok előrejelzését a termelésben, ami időt és pénzt takarít meg.

A termelésben ezen paraméterek folyamatos felügyelete növeli a gépek és berendezések hatékonyságát és megbízhatóságát. A hőmérséklet, az áramlási és a selejtezési adatok elemzése lehetővé teszik a lehetséges problémák korai szakaszban történő felismerését és elhárítását, mielőtt azok költséges kiesésekhez vezetnének. Ez lehetővé teszi a karbantartási munkák optimális megtervezését és elvégzését, ami zökkenőmentesebbé teszi a termelési folyamatokat és növeli a berendezések rendelkezésre állását.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

A napenergia monitorozása

Az ipari napenergia hatékonyságának és fenntarthatóságának előmozdításához elengedhetetlen a napenergetikai parkok adatainak átláthatósága. A Time Series Data Service átfogó megoldást kínál az összes releváns működési adat felügyeletére és elemzésére. A napenergetikai parkok üzemeltetői az idősoros adatok rögzítésére, tárolására és megjelenítésére használhatják, hogy folyamatosan optimalizálhassák rendszereik teljesítményét.

A rugalmas megjelenítési lehetőségek lehetővé teszik olyan egyedi irányítópultok létrehozását, amelyek világos áttekintést nyújtanak az olyan fontos mutatószámokról, mint az energiahozam, a besugárzás és a modulhőmérséklet. A határérték-felügyelet funkció megbízhatóan felismeri az eltéréseket, és tájékoztatja az érintett érdekelt feleket. Ez lehetővé teszi a problémák korai szakaszban történő felismerését és elhárítását, ami hozzájárul a kiesési idők minimalizálásához és a hatékonyság növeléséhez.

Tudjon meg többet a Proficloud.io webhelyen

5 felhasználási eset:
Okoseszközök a gyakorlati használatban

Tudja meg, hogy a vállalatok hogyan használják felhőszolgáltatásainkat minden ágazatban abból a célból, hogy gyorsan és egyszerűen, hatékonyabban szervezzék meg a mindennapi munkájukat.

Fedezze fel az okoseszközöket
Szakcikk az okoseszközökről

TSD irányítópult-könyvtár Az adatok megjelenítése másodperceken belül

A TSD irányítópult-könyvtár előre gyártott irányítópultokat kínál, amelyek a Phoenix Contact bevált hardverén alapulnak, mint például a megbízható energiaellátás sorozat eszközei, vagy amelyeket a hardverfüggetlen felhasználási esetekre – például akkumulátoros energiatároló rendszerekre – fejlesztettek ki.

Ezek az irányítópultok méretezhetők és úgy vannak előkészítve, hogy csak adatokkal kell ellátni őket ahhoz, hogy néhány lépés után biztosítsák a legfontosabb adatokat. Ezzel Ön időt takarít meg, és azonnal megkezdheti a felügyeletet és az elemzést.

Az irányítópultok rugalmasan testre szabhatók az egyéni igényeknek megfelelően. Hozzáadhat például egy értesítési rendszert a kritikus eseményekre való reagáláshoz, vagy az átfogóbb áttekintés érdekében összevonhat több irányítópultot – éppen úgy, ahogyan szüksége van rá.

További előnye, hogy a TSD irányítópult-könyvtár folyamatosan fejlődik és bővül. Érdemes tehát rendszeresen visszalátogatni, hogy használhassa az új funkciókat és felhasználási eseteket.
Használja a TSD irányítópult-könyvtárat, hogy azonnal elkezdhesse a munkát – anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Out of the box monitorozás a Phoenix Contact hardveres és eszközfüggetlen felhasználási eseteihez

A TSD Dashboard Library irányítópultja a CAPAROC hardverrel
TSD irányítópult-könyvtár a QUINT4-gyel
TSD irányítópult-könyvtár a TRIO3-mal
TSD irányítópult-könyvtár a EMpro-val
A TSD Dashboard Library irányítópultja a CAPAROC hardverrel

Felügyelje a Phoenix Contact intelligens hardvereit, vagy használja a TSD Dashboard Library-t az eszközfüggetlen felhasználási esetekhez – egyszerűen és hatékonyan. A folyamatos kapcsolatnak köszönhetően közvetlen hozzáférése van a múltbeli adatokhoz, így elemezheti a tendenciákat és korai szakaszban felismerheti a hirtelen fellépő változásokat.
Az irányítópultok segítenek a hardver teljesítményének teljes kihasználásában, ugyanakkor fontos információkat nyújtanak a gyakori felhasználási esetekről. Nemcsak az egyes intézkedések, például a csereeszközök beszerzése, tervezésében nyújtanak támogatást, hanem biztosítják azt is, hogy mindig releváns információkat kapjon – mindezt minimális ráfordítással.
Válassza a TSD Dashboard Library-t, hogy hatékonyan felügyelhesse rendszereit és adatalapú döntéseket tudjon hozni.

TSD irányítópult-könyvtár a QUINT4-gyel

A TSD irányítópult-könyvtár irányítópultjai teljesen előkonfiguráltak és azonnal használatra készek. Csak adatokkal kell feltölteni őket, hogy közvetlenül értékes betekintést nyújtsanak. Időtakarékos és komoly előkészítő munka nélkül indítható – az irányítópultok készen állnak az adatok hatékony megjelenítésére és elemzésére.

TSD irányítópult-könyvtár a TRIO3-mal

Átfogóbb felhasználási esetek esetén a TSD irányítópult-könyvtár irányítópultjai bármikor testre szabhatók. Néhány kattintással testre szabhatók, illetve létrehozhatók értesítési rendszerek is.

TSD irányítópult-könyvtár a EMpro-val

Ami egy készüléknél működik, az működik 10, 100 vagy akár 1000 készüléknél is. A TSD irányítópult-könyvtár irányítópultjait úgy tervezték, hogy automatikusan felismerjék a beérkező adatokat, és rugalmasan és méretezhetően jelenítsék meg azokat.

Legyen szó egy kisebb alkalmazás vagy egy nagyobb hálózat felügyeletéről, az irányítópultok zökkenőmentesen alkalmazkodnak a követelményekhez, és az adatmennyiségtől függetlenül pontos betekintést nyújtanak.

Tudjon meg még többet

További információkért, demófoglalásért vagy a Time Series Data Service szolgáltatásra való regisztrációért látogasson el a Proficloud.io webhelyre: