I/O jelrendezés

I/O jelrendezés

Különböző megoldásokat kínálunk I/O jelrendezéshez: A VIP I/O marshalling átfogóan univerzálissá teszi az univerzális I/O jelkondicionálását és jelrendezését a tereptől a vezérlőig. Termination Carrier termékeink plug and play megoldást kínálnak a standard I/O jelrendezéshez a hagyományos, kalapsínre szerelhető készülékeknek az Ön automatizálási rendszerének standard I/O kártyáira való csatlakoztatásával.

Szabványos I/O és univerzális I/O rendszerek I/O jelrendezésének összehasonlítása


Rendszer-topológiák:

Az univerzális I/O-megközelítés a VIP I/O marshalling segítségével feloldja a marshalling- és az interfész-szint közötti merev elválasztást, és integrált, lényegesen egyszerűbb rendszerarchitektúrát tesz lehetővé.

Standard I/O jelrendezés
Univerzális I/O jelrendezés
Standard I/O jelrendezés

A MINI Analog Pro és a MACX Analog leválasztó erősítőkkel

Univerzális I/O jelrendezés

VIP I/O marshalling használatával

Koncepció Termination Carrier a jel-specifikus szabványos hordozósín-eszközök csatlakoztatásához Rugalmas, „plug and play” moduláris rendszer, amely csatlakozólemezekből és dugaszmodulokból áll
Rendszerarchitektúra Különálló kapcsolószekrények és rendszerek a jelrendezéshez, a jelfeldolgozáshoz és az I/O-csatlakozáshoz A jelrendezés, a jelelőkészítés és az I/O-csatlakozás a rendszerbe integrálva
I/O struktúra Minden jeltípushoz saját I/O-kártyák használata Szoftveralapú csatorna-hozzárendelés, a jeltípustól függetlenül, jel-specifikus I/O-kártyák nélkül
Jelillesztések Módosítások és újrakábelezés a kapcsoló-, interfész- és I/O-szinten A dugaszmodulok cseréje és a vezérlő oldali szoftverkonfiguráció a vezetékezés csatlakoztatott állapotában
Ugrás a termékekhez Ugrás a termékekhez

Grafikus ábrázolás:

A kapcsolószekrény-felépítések grafikus összehasonlítása: standard I/O rendszer kontra univerzális I/O rendszer

Az univerzális I/O-megközelítés a VIP I/O marshalling segítségével a marshalling-, az interfész- és az I/O-szintet egy egyszerű architektúrába integrálja

A projektek végrehajtási ideje:

A hagyományos jelrangsoroláshoz képest az univerzális I/O-megközelítés csökkenti a költségeket és akár 30 %-kal lerövidíti a projekt végrehajtási idejét.

Standard I/O jelrendezés

Univerzális I/O jelrendezés

Jelzéstervezés A specifikus jeltípusok számát és az I/O-kártyákat már a tervezés korai szakaszában meg kell határozni. Csak a jelek számát kell ismerni. A jaltípusok később rugalmasan hozzárendelhetők.
Projektmenedzsment A tervezés, a telepítés és a tesztelés egymást követő lépésekben történik. A tervezés, a telepítés és a tesztelés párhuzamos lebonyolítása
Jelváltozások A vezetékezés átalakítására és a dokumentáció frissítésére van szükség. A dugaszmodulok cseréje és a szoftverprogramozás az UIO-n.
Gyári átvételi teszt és üzembe helyezési folyamatok A jelútvonalakat a végleges csatornafunkcióval tesztelik. A jelútvonalakat a jeltípustól függetlenül építik fel és tesztelik.

Grafikus ábrázolás:

A folyamatautomatizálási projektek átfutási idejének grafikus összehasonlítása: standard I/O kontra univerzális I/O

Akár 30 %-os időmegtakarítás a projekt lépéseinek párhuzamos feldolgozása révén

Termékmegoldásaink az I/O-jelek rangsorolásához


Új termékek

VIP I/O marshalling – jelrendezés az univerzális I/O-rendszerekhez

Jelrendezés Universal I/O rendszerekhez

Kompakt, rugalmas és rendkívül funkcionális

A VIP I/O marshalling a jelkondicionálást és a jelrendezést egyesíti egy kompakt plug and play moduláris rendszerben. Spóroljon meg a marshalling-szekrényeket, és tervezze meg a jelútvonalakat típusfüggetlenül. Használja ki a széles körű jel- és funkcióválasztékot!

Fő jellemzők

  • Ex i- és nem Ex i-mezőjelek mérése és vezérlése
  • Dugaszmodulok AI, AO, DI, DO, T jelekhez
  • Terepi csatlakozás: Push-in Technology
  • Vezérlő csatlakoztatása: D-SUB
  • Túlfeszültség-védelem 40 V-ig
  • Alkalmazási magasság: ≤ 5000 m a tengerszint fölött
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
  • Engedélyek: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

Önnek nyújtott előnyök

  • Kevesebb kapcsolószekrény, több csatorna: marshalling- és interfészszint egy egyedülállóan kompakt rendszerben
  • A projekt időtartamának rövidítése: a jelútvonalak típusfüggetlen tervezése, rugalmas konfigurálása és tesztelése
  • Plug and play konfiguráció különféle csatlakozólemezekből és dugaszmodulokból
  • Bármikor testreszabható: gyors modulcsere újrakábelezés nélkül
  • Széles jelválaszték, beleértve a gyújtószikra-mentesség, SIL és a túlfeszültség-védelmet is

Szakértelem
Robbanásvédelem

A weboldalon rövid áttekintést kaphat a robbanásvédelem témájáról, és letöltheti a brosúrát.

A robbanásvédelemmel kapcsolatos szakinformációkhoz
„Robbanásvédelem” felirat egy feldolgozóipari létesítmény fényképe előtt
E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja

Ez is érdekelheti Önt