Csatlakozókészlet VIP/MSTB/D50M/BASE..., közvetlen rugós Push-in csatlakozásokkal történő alkalmazáshoz
Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez
Univerzális marshalling-rendszerét alakítsa ki a rigalmas VIP I/O Marshalling megoldással. A rendszer egyetlen, vezérlőtől független megoldásban egyesíti a jelrendezést és -feldolgozást az Ön univerzális I/O rendszere számára. Dugaszolható bemeneti és kimeneti kiegészítők különböző interfész-funkciókkal: az egyes csatornákat univerzálisan konfigurálhatóvá teszik. Ez a Universal Marshalling, átfogóan a tereptől a vezérlési szintig.
Biztosítókészlet, szám: 10 Darab, névleges áram: 0,315 A, kioldási karakterisztika: lomha
Biztosítós modul VIP I/O marshalling alapelemhez cserélhető 0,25A-es biztosítóval, a terepi készülékek tápellátó ágában. Beépített tesztelési pontok és egy bontókés teszik lehetővé a megszakításmentes jelmérést. A HART számára átlátszó kivitel.
Hőmérséklet-mérőátalakító VIP I/O marshalling alapelemekhez: Hőelemek és mV-források jeleit átalakítja, és továbbít egy 0/4 mA ... 20 mA jelet egy terhelésre (aktív vagy passzív). Szabadon paraméterezhető.
Biztosítókészlet, szám: 10 Darab, névleges áram: 3,15 A, kioldási karakterisztika: lomha
Ex i hőmérséklet-mérőátalakító VIP I/O marshalling alapelemekhez: Ex területen telepített ellenállás-hőmérők jeleit alakítja át és továbbítja 0/4 mA ... 20 mA jelek formájában egy biztonságos területen lévő (aktív vagy passzív) terhelésre. Szabadon paraméterezhető.
Biztosítókészlet, szám: 10 Darab, névleges áram: 1 A, kioldási karakterisztika: lomha
VIP I/O marshalling részelválasztó lap az Ex i dugaszmodulok és a VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX aljzatmodulok feszültségellátása közötti biztonságos elválasztáshoz.
A részelválasztó lap közvetlenül a dugaszolható IOA és a feszültségellátás közötti aljzatmodulra szerelhető fel.
Termoelemdugasz hidegpont-kompenzációhoz (CJC), MACX MCR(-EX)-TC... hőmérséklet-mérőátalakítókkal együtt való használatra
VIP I/O marshalling részelválasztó lap a Non Ex i és az Ex i-vel ellátott aljzatmodulok közötti biztonságos elválasztáshoz a Honeywell rendszerekhez. A részelválasztó lapot közvetlenül a kalapsínre, az aljzatmodul végére kell szerelni.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Projektek időtartamának lecsökkentése az átfogó Universal I/O megközelítéssel
- Az I/O-kiosztás módosítása a dugaszolható IOA egységeknek köszönhetően minden projektfázisban lehetséges
- Kevesebb kapcsolószekrény elegendő, mert nincs szükség kiegészítő marshalling szekrényekre
- Csökken a vezetékezési ráfordítás a különböző rendszerkábelezési megoldások révén a DCS-rendszerekhez való csatlakozás során
- Egyszerű migrálás a meglévő berendezésekbe a felújítási munkák miatti állásidők csökkentése révén
A rugalmas I/O rendezőrendszer, az Ön Universal marshallingja számára
Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése
Universal Marshalling a tereptől a vezérlőig
A rugalmas VIP I/O Marshalling I/O rendezőrendszer a rendszerkábelezés, az interfész és a marshalling kompakt kombinációja egyetlen modulban.
- Rendszerkábelezés: kábelezés Universal I/O platformokkal
- Interfészek: rugalmas beültetés analóg és digitális bemeneti/kimeneti tartozékokkal (IOA-k), mint pl. leválasztó erősítők, mérőváltók és relék
- Marshalling: összekötés a terepi készülékekkel és jelrendezés
Az interfész-funkciók az Ön Universal marshallingja számára
A rugalmasan dugaszolható bemeneti/kimeneti tartozékok (IOA) különböző elektromos jelfeldolgozó funkciókkal ellátott részegységek: Universal marshalling a tereptől a vezérlőig.
A következő IOA-k állnak rendelkezésre:
- Passzív modulok
- Relé
- Biztonsági relék
- Leválasztó erősítők
- Mérőváltók
- Biztosítós modulok
- Különleges funkciók