Átvezető kapocs VIP I/O marshalling alapelemhez a terepi jelek I/O rendszerbe vagy onnan történő átvezetésére. A HART számára átlátszó kivitel.
Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez
Univerzális marshalling-rendszerét alakítsa ki a rigalmas VIP I/O Marshalling megoldással. A rendszer egyetlen, vezérlőtől független megoldásban egyesíti a jelrendezést és -feldolgozást az Ön univerzális I/O rendszere számára. Dugaszolható bemeneti és kimeneti kiegészítők különböző interfész-funkciókkal: az egyes csatornákat univerzálisan konfigurálhatóvá teszik. Ez a Universal Marshalling, átfogóan a tereptől a vezérlési szintig.
Vezetékfelügyeleti modul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. Lehetővé teszi a vezetékhiba-felügyeletet standard kapcsolóérintkezők használatával a biztonsági alkalmazásokban. A vezetékszakadás és a zárlat is felismerhető.
Ex i hőmérséklet-mérőátalakító VIP I/O marshalling alapelemekhez: Átalakítja az Ex területen elhelyezett hőelemek jeleit, és 0/4 mA ... 20 mA jelet továbbít a biztonságos területen lévő (aktív vagy passzív) terhelésre. Szabadon paraméterezhető.
Dugaszolható csatlakozókészlet standard alkalmazásokhoz, a direkt rugós csatlakozású BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling alapelemmel.
16 csatornás VIP I/O marshalling alapelem 37 pólusú D-SUB dugaszolható csatlakozóval univerzális alkalmazásra. Dugaszolható terepi és betáplálókapcsok tartozékként kaphatók. Direkt rugós csatlakozástechnikával. Opcionálisan Ex i és Non-Ex területekre.
Gyújtószikramentes Ex ic elterelő védőberendezés VIP I/O marshalling alapelemekhez. Digitális kimenetek áramának (60 mA vagy 80 mA) és feszültségének (26,4 V DC) korlátozásához, például mágnesszelepek vezérléséhez Ex területen (2. zóna, CID2).
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 24 V DC terepi készülékek digitális bemenetekhez való galvanikusan leválasztott csatolására. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése.
Digitális-analóg átalakító VIP I/O marshalling alapelemekhez. Négy digitális bemenet csatlakoztatásához és egyetlen, 4...20 mA analóg jellé alakításhoz. Három I/O csatorna megtakarítható.
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 24 V DC terhelések kapcsolására, max. 3 A-ig. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése. Záró- vagy nyitóérintkező használható.
Hőmérséklet-mérőátalakító a VIP I/O marshalling alapelemekhez: Ellenállás-hőmérők jeleit alakítja át és továbbít egy 0/4 mA ... 20 mA jelet egy terhelésre (aktív vagy passzív). Szabadon paraméterezhető.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Projektek időtartamának lecsökkentése az átfogó Universal I/O megközelítéssel
- Az I/O-kiosztás módosítása a dugaszolható IOA egységeknek köszönhetően minden projektfázisban lehetséges
- Kevesebb kapcsolószekrény elegendő, mert nincs szükség kiegészítő marshalling szekrényekre
- Csökken a vezetékezési ráfordítás a különböző rendszerkábelezési megoldások révén a DCS-rendszerekhez való csatlakozás során
- Egyszerű migrálás a meglévő berendezésekbe a felújítási munkák miatti állásidők csökkentése révén
A rugalmas I/O rendezőrendszer, az Ön Universal marshallingja számára
Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése
Universal Marshalling a tereptől a vezérlőig
A rugalmas VIP I/O Marshalling I/O rendezőrendszer a rendszerkábelezés, az interfész és a marshalling kompakt kombinációja egyetlen modulban.
- Rendszerkábelezés: kábelezés Universal I/O platformokkal
- Interfészek: rugalmas beültetés analóg és digitális bemeneti/kimeneti tartozékokkal (IOA-k), mint pl. leválasztó erősítők, mérőváltók és relék
- Marshalling: összekötés a terepi készülékekkel és jelrendezés
Az interfész-funkciók az Ön Universal marshallingja számára
A rugalmasan dugaszolható bemeneti/kimeneti tartozékok (IOA) különböző elektromos jelfeldolgozó funkciókkal ellátott részegységek: Universal marshalling a tereptől a vezérlőig.
A következő IOA-k állnak rendelkezésre:
- Passzív modulok
- Relé
- Biztonsági relék
- Leválasztó erősítők
- Mérőváltók
- Biztosítós modulok
- Különleges funkciók