16 csatornás VIP I/O marshalling alapelem 37 pólusú D-SUB dugaszolható csatlakozóval univerzális alkalmazásra. Dugaszolható terepi és betáplálókapcsok tartozékként kaphatók. A terepi oldalon csatornánként négy csatlakozási pont áll rendelkezésre (nA, nB, nC, nD). A dugaszolt funkciómodulok ellátása két feszültségellátó buszon keresztül valósítható meg (P1 és P2). Direkt rugós csatlakozástechnikával. Opcionálisan Ex i és Non-Ex területekre.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Aljzatmodul
1065476
16 csatornás VIP I/O marshalling alapelem 37 pólusú D-SUB dugaszolható csatlakozóval univerzális alkalmazásra. Dugaszolható terepi és betáplálókapcsok tartozékként kaphatók. Direkt rugós csatlakozástechnikával. Opcionálisan Ex i és Non-Ex területekre.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | VIP I/O-Marshalling |
| A csatornák száma | 16 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II, III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC (P2- és terepi kapcsok) |
| 230 V AC (P2- és terepi kapcsok) | |
| 30 V DC (P1-kapcsok) | |
| 30 V DC (D-SUB) | |
| Max. megengedett áram | 15 A (P1 vagy P2 sorkapcsok) |
| Max. megengedett összegáram | 15 A (Modulonként) |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 3 A (Terepi jel) |
| 1 A (Vezérlőérintkezők) |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | dugaszolható |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Pólusszám | 16 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30 V (csatornánként) |
| Bemeneti áram Ii | 1 A (csatornánként) |
| Induktivitás Li | 0 mH |
| Ci kapacitás | 0 µF |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 199 mm |
| Magasság | 142,3 mm |
| Mélység | 78 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | CSA 22CA80084549X |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszplegesen 35 mm-kalapsínre az EN 60715 szerint |
| Cikkszám | 1065476 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK115A |
| Termékkulcs | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 635,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 635,4 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Kompatibilis termékek
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Csatlakozó készlet 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Csatlakozó készlet 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Felügyeleti modul 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Csatolórelé 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Tápláló / bemeneti leválasztóerősítő 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Tápláló / bemeneti leválasztóerősítő 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Be-/kimeneti modul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Átalakító 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Be-/kimeneti modul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Átvezető dugasz 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Átvezető dugasz 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Be-/kimeneti modul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Be-/kimeneti modul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relémodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relémodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relémodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relémodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relémodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul 2910154
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51