IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC
-
Csatolórelé
2702971
Dugaszolható SIL csatolórelé a VIP aljzatmodul be- és kimeneti tartozékaként, SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, Safe-State-Off, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, egyengedélyező áramág, egy visszajelző áramág, tesztimpulzus-szűrő
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Biztonságosan kikapcsolható |
| High Demand (magas követelmények) | |
| Low Demand (alacsony követelmények) | |
| Ex | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 150 ms (a 05/06 kapcsokon keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | 30 ms (a 05/06 kapcsokon keresztüli vezérlés esetén) |
| Üzembe való visszaállási idő | 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,86 W (UB = 30 V DC, UBD = 30 V DC, IL = 9 A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között |
| Biztonságos leválasztás, a vezérlő áramkör (05/06) és a diagnosztikai áramkör (03/04/02) megerősített 6 kV-os szigetelése az engedélyező áramkörhöz (15/19) képest | |
| Tápellátás | |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,5 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 25 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 0,77 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 100 mA (Δt < 50 ms, Us esetén) |
| Szűrési idő | max. 3 ms (a 05/06 kapcsokon feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| max. 3 ms (a 05/06 kapcsokon; kis tesztimpulzus-szélesség) | |
| ≥ 50 ms (a 05/06 kapcsokon; kis tesztimpulzus-sűrűség) | |
| max. 17 ms (a 05/06 kapcsokon; nagy tesztimpulzus-szélesség) | |
| ≥ 600 ms (a 05/06 kapcsokon; nagy tesztimpulzus-sűrűség) | |
| Diagnosztika tápfeszültség, UD | 24 V DC -20 % / +25 % (04-es lábon) |
| Bemeneti áram az UD-n | 7 mA (04/03-as lábon UD csatlakozó esetén; + 100 mA terhelés szerint 02-es lábon) |
| Bekapcsolási áram UD esetén | típ. 200 mA (Δt < 1 ms; a 04/03 kapcsokon UD mellett) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 35 V-os szupresszordióda ( 05/06 jelű kapcsok)33 V-os szupresszordióda ( 04/03 jelű kapcsok)35 V-os szupresszordióda ( 02/03 jelű kapcsok) |
| Póluscsere elleni védelem a vezérlőáramkör méretezési tápfeszültségéhez és a diagnosztika tápfeszültségéhez | |
| Relé: Engedélyező áramkör | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 1 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 230 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 3 A | |
| Kapcsolási képesség | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Tartós határáram | 3 A |
| Négyz. Összegáram | 9 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 3 A gL/gG |
| Relé: Visszajelző áramág | |
| A kimenet leírása | biztonsági nyitóérintkezők |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 1 visszajelző áramág |
| Érintkező anyaga | AgCuNi, + Au |
| Kapcsolófeszültség | min. 19,2 V DC |
| max. 30 V DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 20 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Kimeneti biztosító | 150 mA Gyors |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | VIP aljzatmodulra dugaszolható |
| Állapotjelzés | 2 x LED, kétszínű (zöld, piros) |
| Szélesség | 10 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 112 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Hivatkozás IEC 61508) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Kisebb a teljes SIL 15 %-ánál) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g (tartós terhelés esetén érintkező-reakciók lehetségesek) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,15 mm, 2g |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | Sira 17ATEX4293X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx SIR 17.0078X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Tanúsítvány | E140324 |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc / Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | 70134758 |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2702971 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA172 |
| Termékkulcs | DNA172 |
| GTIN | 4055626510941 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 136,333 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 51,28 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 84eaf366-b702-47af-bd3a-6ee165bdd667 |
Kompatibilis termékek
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Aljzatmodul 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Aljzatmodul 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Aljzatmodul 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Aljzatmodul 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Aljzatmodul 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Aljzatmodul 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Aljzatmodul 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Aljzatmodul 2907210
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Aljzatmodul 2908788
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0809793
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
Az Ön előnyei
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Egyszerű igazoló teszt az IEC 61508 szerint
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramút, 1 diagnosztikai áramút
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51