VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Aljzatmodul
2908788
16 csatornás VIP I/O marshalling alapelem univerzális alkalmazásra. Dugaszolható terepi és betáplálókapcsok tartozékként kaphatók. Direkt rugós csatlakozástechnikával. Kompatibilis a Tricon CX DCS sorozattal (D-SUB 50).
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | VIP I/O-Marshalling |
| A csatornák száma | 16 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II, III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC (Terepi kapcsok) |
| 230 V AC (Terepi kapcsok) | |
| 30 V DC (A és B sorkapocs ) | |
| 30 V DC (D-SUB 50 dugaszolható csatlakozók) | |
| Max. megengedett áram | 3 A (A és B sorkapocs ) |
| Max. megengedett összegáram | 10 A (Modulonként) |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 3 A (Terepi jel) |
| 0,5 A (Vezérlőérintkezők) |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | dugaszolható |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Pólusszám | 16 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 50 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30 V (csatornánként) |
| Bemeneti áram Ii | 0,5 A (csatornánként) |
| Induktivitás Li | 0 mH |
| Ci kapacitás | 0 µF |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC/DC (A és B kapcsok és D-SUB 50) |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 250 mm |
| Magasság | 142,3 mm |
| Mélység | 78 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Jelölések | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/Kína Ex | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszplegesen 35 mm-kalapsínre az EN 60715 szerint |
| Cikkszám | 2908788 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK115A |
| Termékkulcs | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 755,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 730,7 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Kompatibilis termékek
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Csatlakozó készlet 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Rekeszelválasztó lap 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Csatolórelé 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Tápláló / bemeneti leválasztóerősítő 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Tápláló / bemeneti leválasztóerősítő 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Hőmérséklet-mérőváltó 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Be-/kimeneti modul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Átalakító 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Be-/kimeneti modul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Átvezető dugasz 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Átvezető dugasz 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Be-/kimeneti modul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Be-/kimeneti modul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relémodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relémodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relémodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relémodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relémodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul 2910154
Az Ön előnyei
Beépített rögzítő tartó az IOA behelyezéséhez és megtartásához
Csavaros és direkt rugós (PT) dugókészletek külön alkatrészszámmal rendelkeznek
Redundáns tápellátáshoz alkalmazható sorkapcsok biztosítóval
Minden csatorna négy mezőoldali csatlakozóval (A, B, C, D) rendelkezik
IOA modulok külön kaphatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51