IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul
2910153

Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 24 V DC terhelések kapcsolására, max. 3 A-ig. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése. Záró- vagy nyitóérintkező használható.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Kimeneti biztosíték lecsapódásának jelzése
A relétekercs működési fázisának kijelzése
A kétlépcsős engedélyezés lehetővé teszi a feszültség ellenőrzését driftárammal működtetett készülékek segítségével
Tartozékjelölő csatorna
A TE5 építésmód kicserélhető biztosítéka
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (24 V)
A beépített szinkronizálás csökkenti a felhasználó által létrehozott lehetséges hibákat a csere közben
1 váltóérintkezős relé választható működési vagy nyugalmi kapcsolattal