VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
   - 
  Aljzatmodul
    
      2906595
      
      
    
  
      8 csatornás VIP I/O marshalling alapelem univerzális alkalmazásra. Minden csatlakozó csavaros csatlakozástechnikával. A D-SUB 25 dugaszolható csatlakozó által ez a modul csatlakozókompatibilis a Foxboro I/A-sorozatának folyamatirányító rendszerével.
      Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
      Szükséges tartozékok
    
  Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Beépített rögzítő tartó az IOA behelyezéséhez és megtartásához
        Terepi csatlakozások csavaros kapcsokkal
        Redundáns betápláló kapcsok
        Négy csatlakozás csatornánként (A, B, C, D) és többféle árnyékoló opció
        Tartozékjelölő csatornák
        Beépített kalapsín-lábazat
        Robusztus fém kalapsín-lábazat az egyszerű, sínen történő összeszerelés és szétszerelés érdekében
        Sorkapcsok diszkrét vezetékezéshez és kábelcsatlakozáshoz