Relémodul digitális bemeneti jelekhez, a 230 V AC terepi készülékek galvanikusan leválasztott csatolására. A vezérlő jelutat beépített cserélhető 1 A-es biztosító védi. Egy LED jelzi, ha a biztosító kiold. A modult dugaszérintkezővel lehet felszerelni egy megfelelő VIP I/O marshalling alapelemre. Az „ec” gyújtószikra-mentességi besorolás szerinti 2. zónában történő felszerelés engedélyezve van.
IOA REL 230V DI/1.0A/EX
-
Relémodul
2910423
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 230 V AC terepi készülékek digitális bemenetekhez való galvanikusan leválasztott csatolására. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
ATEX
Engedély azonosítója: SIRA 17ATEX4293XCSA
Engedély azonosítója: 70134758cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 196811CSAus
Engedély azonosítója: 70134758Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A relétekercs működési fázisának kijelzése
A kétlépcsős engedélyezés lehetővé teszi a feszültség ellenőrzését driftárammal működtetett készülékek segítségével
Tartozékjelölő csatorna
A TE5 építésmód kicserélhető biztosítéka
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (230 V)
A beépített szinkronizálás csökkenti a felhasználó által létrehozott lehetséges hibákat a csere közben