Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Sokféle csatlakozástechnika és megbízható csatlakozások: a nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók minden elektronikus készülék alapvető alkotóelemei. Termékválasztékunk szinte minden alkalmazáshoz jól illeszkedő csatlakozástechnikát kínál a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére. Termékválasztékunkhoz nyomtatott áramköri kapcsok, nyomtatott áramköri csatlakozók, vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók, valamint nagyáramú átvezetőkapcsok tartoznak.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Különösen nagy rugalmasság az olyan sokoldalú csatlakozástechnikának köszönhetően, mint pl. csavaros vagy direkt rugós csatlakozás
  • A különböző raszterméretek és pólusszámok révén számos alkalmazásban és különböző szektorokban használható
  • Igen nagy megbízhatóság a jó anyagminőségnek köszönhetően
  • Hosszú üzemi élettartam a kiforrott érintkezőgeometriák és -felületek révén
  • Szakértő betervezési támogatás és tanácsadás tapasztalt termékszakértők segítségével, valamint ügyféligényekhez illesztett változatok
SPE nyomtatott áramköri sorkapocs alkalmazása

Szakcikk a klasszikus NYÁK csatlakozástechnikával történő adatátvitelről Gazdaságos és robusztus adatkapcsolatok ipari alkalmazásokhoz

A megbízható és nagy teljesítményű adatátvitel egyre fontosabbá válik az ipari kommunikációban. Az olyan szabványosított dugaszolható csatlakozók, mint az RJ45 vagy az M12, széles körben használatosak, de a korlátozott helyviszonyok és a magas mechanikai követelmények gyakran alternatív megoldásokat igényelnek. A nyomtatott áramköri sorkapcsok ezekre az esetekre kínálnak érdekes lehetőségeket. De mi a helyzet a jelintegritással, az átviteli sebességgel és az elektromágneses összeférhetőséggel? Tudjon meg többet az alapokról, a befolyásoló tényezőkről és gyakorlati tippekről.

Új termékek

TWIN kialakítású direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok
PTS 1,5 tüskesávos nyomtatott áramköri csatlakozók
PC 16 nyomtatott áramköri csatlakozók
Az XPC sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóinak rendszeráttekintése
CONNEXIS dugaszolható csatlakozók direkt rugós technológiával

TWIN kialakítású direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok

Technológiafrissítés a csatlakozástechnikában

Az SPTH 1,5 sorozat Push-in Technology technikát, nagyobb vizsgálónyílásokat és akár 2,5 mm²-es csatlakozási képességet kínálnak. A TWIN kialakításnak és az azonos alapterületnek köszönhetően a készülékgyártók rugalmasan válthatnak a különböző csatlakozástechnikák között anélkül, hogy ehhez át kellene alakítaniuk a nyomtatott áramköri lapot és a készülékházakat.

Fő jellemzők

  • Direkt rugós csatlakozás
  • Raszter: 5,0 mm és 5,08 mm
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,14 mm² ... 2,5 mm²
  • Áramerősség: max. 24 A
  • Feszültség: max. 400 V
  • Kompatibilis az MKDS 1,5 sorozattal

Önnek nyújtott előnyök

  • Kompakt: 20% helymegtakarítás a hasonló direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsokhoz képest
  • TWIN kialakítás: Egységes kialakítás és azonos csapkiosztás a direkt rugós és a csavaros csatlakozásnál
  • Nagy vizsgálónyílás: Integrált nyomógombos leágazás az egyszerű tesztelésért
  • Forrasztott csapok bevezetési geometriával: Optimális pozicionálás a beültetési folyamatnál
  • Push-in Technology: Időtakarékos vezetékcsatlakozás és hosszú távon stabil csatlakozás

Áthidalt tüskesávos nyomtatott áramköri csatlakozók

Potenciálok kényelmes áthurkolása

A PTS 1,5/PH-CLIP-B nyomtatott áramköri csatlakozó ideális potenciálok áthurkolására épületalkalmazásokban. A CLIP-geometria révén szerszám nélkül bepattintható a készülékház alsó részébe. A nyomtatott áramköri laphoz való csatlakoztatás költségoptimalizált tüskesorokkal történik.

Fő jellemzők

  • Vezeték-keresztmetszetek: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Legfeljebb 10 A a készülékhez és 16 A az áthurkoláshoz
  • Feszültség: max. 400 V
  • Raszter: 5,0 mm
  • 2, 4 és 6 pólusú
  • Kompatibilis a PST 1,3-mal

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • Belső áthidalás a potenciálok egyszerű áthurkolásához
  • A CLIP-geometria révén bepattintható a készülékházba
  • Intuitív módon kezelhető a színnel jelzett működtetőgombokkal
  • A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett

Érintésvédett dugaszolható csatlakozók csavaros csatlakozással

Rugalmasság a teljesítményelektronikához

A PC 16 HC sorozattal az új, kiterjesztett érintésvédelmű csatlakozóprofilhoz a hagyományos csavaros csatlakozástechnika is rendelkezésre áll. A 10,16 mm-es raszterű dugaszok áramterhelhetősége 76 A a piacon szokásos ≥ 40 °C-os környezeti hőmérsékleten.

Fő jellemzők

  • Raszter: 10,16 mm
  • Áram: max. 76 A ≥ 40°C környezeti hőmérsékleteknél
  • Feszültség: max. 1000 V
  • 2 ... 6 pólusú
  • Opcionálisan középső peremmel
  • Fokozott érintésvédelem az IEC/UL 61800-5-1 szerint

Önnek nyújtott előnyök

  • Kiterjesztett érintésvédelem a nagyfokú biztonság érdekében, dugaszolatlan állapotban is
  • A csatlakozóprofil kompatibilis az LPC 16 emelőkaros működtetésű nyomtatott áramköri csatlakozóval
  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a különösen nagy érintkezőerőnek köszönhetően
  • lehetővé teszi két vezető csatlakoztatását

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók Push-X technológiával

Rendkívül könnyű kezelhetőség a vezetők csatlakoztatásánál

Az XPC 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozókba kényelmes, a vezető típusától független direkt rugós vezetékcsatlakozás van integrálva. A vezető típusától független direkt rugós Push-X technológia lehetővé teszi a hajlékony és tömör vezetők gyors és szinte erőkifejtés nélküli, egyszerű bedugással megvalósítható csatlakoztatását.

Fő jellemzők

  • Áram: max. 16 A
  • Feszültség: max. 320 V (300 V UL)
  • Vezető-keresztmetszet: max. 2,5 mm²
  • Raszter: 5,08 mm
  • Pólusszám: 2 és 12 között

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors vezetékcsatlakozás minden típusú vezetékhez, érvéghüvellyel és anélkül
  • Nagyon kényelmes kezelés az erőkímélő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • Akusztikus visszacsatolás a vezetékcsatlakozásnál
  • A kar helyzete jelzi a csatlakozás állapotát
  • Kompatibilis a 5,08 mm-es raszterméretű COMBICON nyomtatott áramköri csatlakozókkal

Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók direkt rugós technológiával

Tökéletesen optimalizálva a szerszám nélküli szereléshez

A direkt rugós csatlakozástechnikájú, DD31PS sorozatú CONNEXIS dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók leegyszerűsítik és felgyorsítják a vezetékezést mind a helyszínen, mind a gyárban. A különböző raszterméretek és kialakítások sokféle alkalmazást tesznek lehetővé a robotika, a felvonótechnika vagy az akkumulátorok menedzselése terén.

Fő jellemzők

  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm²
  • Áramerősség: max. 8 A
  • Feszültség: max. 160 V
  • Raszter: 3,81 mm
  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • Halogénmentes műanyag

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors, szerszám nélkül végezhető szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Hibamentes dugaszolás a beépített fix kódolású változatokkal
  • Fáradság nélküli kompatibilitás a terepen végzett utolsó kézmozdulatoknál a bevált piaci szabvány szerinti csatlakozóprofilnak köszönhetően
  • Gyors és biztonságos szerelés az egyedi, számokat, betűket és jeleket tartalmazó nyomtatott jelölés révén
  • Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

Csúcs-innovációk


CAE-adatok a nyomtatott áramköri lapok műszaki tervezéséhez

CAE-adatok a nyomtatott áramköri lapok műszaki tervezéséhez

Takarítson meg értékes időt a nyomtatott áramköri lapok kialakításának tervezése és megvalósítása során a mi NYÁK-tervezési adatainkkal. Használja Ön is a több, mint 20-féle formátumú, betervezésre alkalmas ECAD-adatok letöltését a legelterjedtebb CAE-rendszerekhez, több mint 7 000 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóhoz.

Termékkínálatunk


Nyomtatott áramköri csatlakozók és elektronikaházak: a jövő csatlakozástechikája

A Phoenix Contact nyomtatott áramköri csatlakozói, nyák-nyák csatlakozói és elektronikaházai sokoldalú csatlakozástechnikai megoldásokat kínálnak különböző kialakításokkal, színekkel és csatlakoztatási lehetőségekkel. Egyedi összeköttetési megoldásaiban hasznosítsa Ön is átfogó fejlesztési és gyártási szakértelmünket.

Nyomtatott áramköri kapcsok

Nyomtatott áramköri kapcsok

Folyamatinterfészek, automatizálási komponensek vagy frekvenciaváltók: a COMBICON XS − XXL termékcsaládjainak nyomtatott áramköri kapcsai lehetővé teszik a jelek, adatok és teljesítmény közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra történő egyszerű és biztonságos átvitelét.

  • 0,14 és 95 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 232 A áramerősségig és 1 000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós és késes kapocscsatlakozással
  • 2,5 és 20 mm közötti raszterekhez
Nyomtatott áramköri csatlakozók innovatív csatlakozástechnikákkal

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

A COMBICON XS-XL termékcsaládba tartozó nyomtatott áramköri csatlakozóink univerzális, könnyen karbantartható vezetékcsatlakozást kínálnak a legkülönbözőbb szektorok és piacok szinte minden készülékkialakításához. A különböző vezetékhosszúságú és -keresztmetszetű konfekcionált dugaszolható csatlakozók ezenkívül lehetővé teszik a közvetlenül alkalmazásra kész csatlakozási megoldásokat.

  • 0,14 és 35 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 125 A áramerősségig és 1000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós, emelőkaros, Pierce- vagy krimpcsatlakozás
  • Reteszelőrendszeres vagy csavaros karimás rögzítéssel
  • 2,5 és 15 mm közötti raszterekhez
Az SPT modular sorozat konfigurálható NYÁK-kapcsai

Az SPT modular sorozat moduláris nyomtatott áramköri kapcsai

Az SPT modular termékcsalád konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai akár 1500 V feszültséggel láthatják el az ipari elektronikát egy csatlakozóblokkban. A terméken található QR-kódon keresztül 24/7 hozzáférhet az összes konfigurációs adathoz, beleértve a címet is

  • A színterek, egyedi pólusszínek és különböző keresztmetszetek egyszerűen konfigurálhatók
  • Teljes digitális folyamatlánc: a konfigurált cikkek gyors kiadása, folyamatos termelés és megbízható kiszállítás
Nagyáramú átvezetőkapcsok rugalmas átviteli megoldásokhoz

Nagyáramú átvezetőkapcsok

A nagyáramú átvezetőkapcsokkal a nagy áramok és feszültségek biztonságosan és megbízhatóan vezethetők át a készülékház falán. A különböző beépítési helyzetek mindig a megfelelő megoldást kínálják a biztonságos csatlakozástechnikához.

  • 4 és 95 mm² közötti vezeték-keresztmetszethez
  • 232 A áramerősségig és 1 000 V feszültségig
  • Csavaros, rugós, T-LOX vagy szemes sarus csatlakozással
  • 1 és 6 mm közötti falvastagságokhoz
Kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozó

Kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók

A CONNEXIS termékválaszték dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozóit a kábelkonfekcionáláshoz optimalizáltuk. Ezek vízszintes vagy függőleges csatlakozási irányú dugaszokból és alapsávokból, valamint fali átvezetésekből állnak.

  • AWG 28 ... AWG 14 méretű vezetők krimpérintkezőihez
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozással
  • 2 ... 20 pólus
  • Raszterméretek: 2,5 mm, 3,81 mm és 5,08 mm
  • 160 és 210 V közötti feszültségekhez (III/2)

Szolgáltatások


COMBICON termékválaszték

Illeszkedő ellendarabok keresése

Találja meg a kompatibilis ellendarabokat pillanatok alatt. Már számos termék részletező oldalán a „Kompatibilis termékek” szakaszban az „Illeszkedő ellendarabok” gombra kattintva találja meg ezeket. Az Ön által kiválasztott szűrők alapján automatikusan megjelennek az illeszkedő ellendarabok, amelyeket aztán tovább szűkíthet.

Az illeszkedő ellendarabok megjelenítése dinamikus, és automatikusan frissül, amikor a termékválasztékban változások történnek. A szolgáltatás jelenleg a COMBICON termékválasztékhoz érhető el, és folyamatosan kibővítjük a Phoenix Contact teljes termékkínálatára. Próbálja ki. Tapasztalja meg új funkciónk hatékonyságát.

A termékcímkék automatikus beolvasása

Hatékony logisztikai folyamatok Egyszerűsítse az áruátvételt és az árukiadást

Olyan termékcímkékkel támogatjuk az Ön automatizált logisztikai folyamatait, amelyek egyszerűen, beolvasható kódként jelenítik meg a legfontosabb adatokat, például a cikkszámot, a mennyiséget, a gyártási dátumot, a tételt és a származási országot. A kódok automatikus beolvasásával csökkentheti a logisztikai személyzet manuális munkaterhelését, és növelheti az árubeérkezések és -kiadások termelékenységét.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Az elektronikus termékkatalógus több mint 500 oldalán részletesen megismerheti a COMBICON portfólió termékkínálatának sokszínűségét. Így mindig megtalálja az alkalmazásához megfelelő csatlakozástechnikát a jelek és az adatok átviteléhez.

Az e-katalógus megnyitása
Különböző nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és nagyáramú átvezetőkapcsok

Csatlakozástechnika az adatok, jelek és teljesítmény átviteléhez

Az ipari környezetben használt elektronikus készülékekkel szembeni követelmények egyre nőnek. Az irány a miniatürizálás felé mutat: a helytakarékos sorkapcsoknak és nyomtatott áramköri csatlakozóknak lehetővé kell tenniük, hogy több elektronikát lehessen elhelyezni a kapcsolószekrények vagy más alkalmazások szűk terében. A részegységeknek kompaktabbnak, a csatlakozás- és összeköttetés-technikának nagyobb teljesítőképességűnek, jobban terhelhetőnek és rugalmasabbnak kell lenniük.
A Phoenix Contact átfogó termékválasztékkal teljesíti ezeket a követelményeket. Az IP20 védettségű csatlakozástechnika lehetővé teszi a készülékgyártók számára, hogy pontosan illesztett csatlakozókat használjanak az adatok, jelek és teljesítmény átviteléhez. A több mint 10 000 különböző terméket tartalmazó termékválaszték minden alkalmazáshoz a megfelelő csatlakozást kínálja.

Mágneses-induktív átfolyásmérő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Szervoszabályzó nyomtatott áramköri csatlakozókkal
Nagyáramú átvezetőkapocs 232 A / 1000 V-ig (IEC)
Mágneses-induktív átfolyásmérő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával

Készülékgyártóként fejlesszen ki Ön is pontosan az alkalmazásához illeszkedő átviteli megoldásokat az általánosan használt terepi buszokhoz és ipari Ethernethez, pl. hibrid csatlakozók használatával, az adatok és a tápellátás egyidejű átviteléhez (Power-over-Ethernet). Ehhez sokoldalú CAT5 kábelezés áll a rendelkezésére.

Szervoszabályzó nyomtatott áramköri csatlakozókkal

A jelátvitelhez használja Ön is a Phoenix Contact termékválasztékát 8 A-es áramig és 300 V-os feszültségig. Ezenfelül árnyékoló bekötéses változatok is rendelkezésre állnak.

Nagyáramú átvezetőkapocs 232 A / 1000 V-ig (IEC)

Nagy teljesítmények átviteléhez nyomtatott áramköri kapcsokat és dugaszolható csatlakozókat kínálunk 95 mm2 keresztmetszetig és 20 mm-es raszterméretig. Az árnyékoló bekötéses változatok növelik a készülékgyártók szabadságfokát.

Technológiák