Push-X technológia
Push-X technológia A technológia, amely tapinthatóvá teszi a biztonságot.
A Push‑X egy egyértelműen definiált elv szerint működik. A csatlakozási pont gyárilag nyitva van, a rögzítőrugó elő van feszítve. Nincs szükség előkészületekre. Csak dugaszoljon. A vezetőt ütközésig kell bedugni. Az előfeszített rögzítőrugó csak ekkor reteszeli erősen és teljesen a vezetőt. Tapintja. Hallja. Látja. És Ön azonnal tudja, hogy a csatlakoztatás megvalósult. Az ezt biztosító mechanika precízen össze van hangolva. Teljes hosszában rögzíti a vezetőt, így az megbízhatóan érintkezik. Mindig ugyanúgy. Mindig biztonságos. Felhasználótól, erőtől vagy szerszámtól függetlenül. Nincs holtjáték. Nincs véletlen. Csak definiált, reprodukálható csatlakoztatás. Dugaszolás. Reteszelés. Biztonságos csatlakoztatás.
Fedezze fel a Push-X előnyeit
Maximális biztonság. Az első érintkezéstől kezdve.
A Push‑X esetében a biztonságos csatlakoztatás nem a véletlen műve, hanem a technológia szerves része. A vezetőt ütközésig kell bedugni, és az előfeszített rögzítőrugó csak ekkor reteszel. Ön pedig azonnal tudja, hogy a csatlakoztatás megtörtént. 100%-os érintkezés. 0% kockázat. Mindig és eltérés nélkül. A vezető mindig teljes hosszában érintkezik az áramátvezetővel.
- A teljes vezető reteszelése.
- Nincs félig érintkezés.
- Tartósan biztonságos kapcsolat.
Egy kattanás. Teljes megbízhatóság.
A vezetékezés egyszerű és egyben teljesen biztonságos is lehet. A Push‑X éppen ezt kínálja. Egyértelmű kattanás, előugró működtetőgomb, Ön pedig azonnal tudja, hogy a csatlakoztatás megvalósult. Bármilyen vezetővel: csak dugja be, és kész. Nincs bizonytalanság. Nincs utómunka. A Push‑X nem csupán gyorsabb. Az a kellemes érzést is nyújtja, hogy elsőre sikerül.
- Tapintható: egyértelműen definiált nyomáspont
- Hallható: egy jól hallható kattanás
- Látható: a működtetőgomb jól láthatóan előreugrik
Erőkifejtés nélkül. Teljes ellenőrzés.
Felejtse el a csavarozást és meghúzást. A Push‑X technológiánál az előfeszített rugó leveszi válláról a munkát. Automatikus. Megbízható. Tartós. Egy rövid impulzus, és zár a reteszelés. Ön pedig azonnal tudja, hogy a csatlakoztatás megvalósult. Erőtől, szerszámtól vagy felhasználótól függetlenül.
- Minimális erőkifejtés.
- Definiált, reprodukálható szorítóerő.
- Nincs szükség szerszámra. Nincs utómunka. Nincs kockázat.
- Különösen magas folyamatbiztonság, felhasználótól függetlenül.
Csupaszolás. Dugaszolás. Kész.
Bármilyen vezetővel. Mindig ugyanaz az eljárás.
A Push‑X nem tesz különbséget. Tömör, hajlékony, ultrahanggal tömörített vagy érvéghüvelyes. A technológia reteszeli a vezetőket, és biztonságosan és megbízhatóan old ki. Még a legvékonyabb, érvéghüvely nélküli, hajlékony vezetők esetében is. Ön pedig azonnal tudja, hogy működik. Nincs állítgatás. Nincs újragondolás. Nincs kockázat.
- Egy csatlakozási elv minden fajta rézvezetőhöz.
- Biztonságos vezetékezés a tömörtől a hajlékonyig. Érvéghüvely nélkül is.
- Megbízható érintkezés még a legvékonyabb vezetőknél is.
- Kevesebb hiba az egyértelmű, egységes alkalmazás révén.
Felkészülten a jövőbe. Kerülőutak nélkül.
A Push‑X továbbgondolja a vezetékezést. A csatlakozási elv, amely ma kézi feldolgozás mellett is meggyőző, holnap pedig zökkenőmentesen automatizálható. Egy technológia. Két világ. Egy eredmény. A Push-X mindig ugyanolyan és megbízható érintkezési minőséget szavatol. Átállás nélkül. Kompromisszumok nélkül.
- Egy csatlakozási elv kézi és automatizált vezetékezéshez.
- Maximális rugalmasság a folyamatok kialakításában.
- Jövőálló megoldás a növekvő automatizálási igényekre.
- A folyamattól függetlenül állandóan magas minőség.
Kezdje el ma. Skálázzon holnap.
Látogasson el hozzánk az SPS 2026 kiállításra
Látogasson el hozzánk november 24. és 26. között a 9-es csarnokba, a 310-es standra, és tapasztalja meg, hogyan teszik jövőbiztossá az ipari automatizálást a nyitott ökoszisztémák, az ipari mesterséges intelligencia és az átfogó biztonság.
Termékek
Újdonságok Push-X technológiával
Fedezze fel a legújabb termékeket a Push‑X technológiával. Kattintson a mindenkori képre, és közvetlenül megnyílik az ahhoz tartozó terméklista.
Átvezető és többvezetős kapcsok 4 mm²-rel
Push-X funkciómodulok 4 mm²-rel
Dugaszolható sorkapcsok XP dugaszokkal 2,5 mm²-rel
Diódás sorkapcsok 1,5 mm²-rel és 2,5 mm²-rel
Sorkapocs-termékcsalád 1,5 mm²-rel
Nyomtatott áramköri csatlakozók 2,5 mm²-rel
Kétsoros dugaszolható csatlakozó 1,5 mm²-rel
Nyomtatott áramköri sorkapcsok 1,5 mm²-rel és 2,5 mm²-rel
Sorkapcsok
Nyomtatott áramköri sorkapcsok és nyomtatott áramköri csatlakozók
Egyszerű készülékcsatlakozás Push-X technológiával
Közvetlen csatlakozástechnika újragondolva: a Push‑X technológia a vezetők biztonságos és időtakarékos csatlakoztatását teszi lehetővé a készülékben. Csatlakoztasson tömör és hajlékony vezetőket, akár érvéghüvellyel, akár anélkül, közvetlenül, kisebb erővel és szerszám nélkül. A lecsupaszított vezetőt közvetlenül be kell dugni a nyitott csatlakozási pontba, és a biztonságos csatlakozást hallható jelzés erősíti meg a felhasználó számára. A Push-X technológia ezenkívül kimagaslóan megbízható és rendkívül felhasználóbarát, mivel kiszállításkor nyitva van a kapocskamra.
Letöltések és hivatkozások
Letöltések és hivatkozások
Itt megtalálja a Push-X témaköréhez tartozó összes letöltést és hivatkozást.