A vezető típusától független direkt rugós csatlakozás A Push-X technológia lehetővé teszi a tömör és érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli hajlékony vezetők egyszerű csatlakoztatását. Az előfeszített érintkezőkamrának köszönhetően a különösen vékony hajlékony vezetők is gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók.
Önnek nyújtott előnyök
- Különösen kényelmes kezelés az erő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
- Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül
- A vezetőcsatlakozás egyértelmű azonosítása a kényszervezetett működtetőgombnak és a vezetékezés közben hallható kattanó hangnak köszönhetően
- Csökkentett szerelési idők a gyárilag nyitott befogótér révén
- A vezetők gyors és egyszerű kioldása, valamint az érintkezőrugók egyszerű előfeszítése a kényszervezetett működtetőgombnak köszönhetően
A Push-X technológia egyszerűen elmagyarázva
A meglévő direkt rugós csatlakozástechnikával szemben a Push-X segítségével kivétel nélkül mindenféle vezetőt közvetlenül vezetékezni lehet, mégpedig szerszám és említésre méltó erőkifejtés nélkül. Az új technológia lelke az előfeszített érintkezőrugó. Az alapelv lehetővé teszi tömör és érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli hajlékony vezetők csatlakoztatását. Még a legkisebb hajlékony vezetők is létrehozzák a csatlakozást. A vezető könnyedén érintkezik a kapocskamra végén lévő kioldófelületre való enyhe koppintással. A koppintással a mechanizmus kioldódik, és a vezető villámgyorsan és tartósan érintkezik. A csatlakoztatott vezető kioldása ugyanúgy történik, mint a direkt rugós csatlakozásnál, vagyis a narancsszínű működtetőgomb megnyomásával. A vezető kioldásával egyidejűleg az érintkezőrugó megkapja a következő csatlakoztatáshoz szükséges előfeszítést.
Push-X technológia
További információk a Push-X-ről
Szeretne többet megtudni a Push-X technológiájú termékekről? További információkért, termékismertetőkért és ingyenes mintákért kattintson az alábbi linkre. Kattintson az alábbi linkre, és merüljön el a Push-X technológia új világában.
A Push-X technológia összehasonlítása más csatlakozási technológiákkal
Gyors, gyorsabb, Push-X: Nézze meg, milyen egyszerűen működik a Push-X technológiával történő vezetékezés más csatlakozási technológiákhoz képest. Valószínűleg nincs gyorsabb módja a hajlékony vezetők csatlakoztatásának. A Push-X ipari robotok segítségével történő automatikus vezetékezéshez is alkalmas.
Push-X technológiájú termékeink választéka
XT sorkapcsok
A Push-X technológiájú XT sorkapcsok lehetővé teszik a tömör és érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli hajlékony vezetők egyszerű csatlakoztatását. Az előfeszített érintkezőkamrának köszönhetően a legvékonyabb hajlékony vezetők is gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók. Egyszerűen vezesse be a vezetőt ütközésig. A csatlakozópont végén található reteszelés lenyomása kioldja az érintkezőrugót, amely villámgyorsan rácsapódik a vezetőre. Az XT sorkapcsok 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.
Az XPC sorozat dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozói
Az XPC 1,5 és XPC 2,5 sorozat dugaszolható csatlakozói lehetővé teszik a vezetők biztonságos és gyors csatlakoztatását. Az innovatív Push-X technológia segítségével a tömör és az akár érvéghüvellyel ellátott, akár anélküli hajlékony vezetők közvetlenül, kisebb erővel és szerszám nélkül csatlakoztathatók. A lecsupaszított vezetőt közvetlenül be kell dugni a nyitott csatlakozási pontba, és a biztonságos csatlakozást hallható jelzés erősíti meg a felhasználó számára. Az innovatív Push-X technológia ezenkívül nagyon nagy megbízhatóságot és nagyfokú felhasználóbarátságot is kínál, mivel az alkatrészt nyitott állapotú kapocskamrával szállítjuk le. A szigorú tesztelési eljárásoknak köszönhetően azt is garantáljuk, hogy a közvetlen csatlakoztatásra szolgáló dugaszolható csatlakozók még heves ütések esetén is használatra készek maradnak.
Az XPC sorozathoz 4 mm²-es vezetőkhöz való változatokat tervezünk.
Oldalirányú Push-X csatlakozású termékeink választéka
XTV sorkapcsok
Az oldalsó Push-X technológia csupán az elülső csatlakozás módosítása. A technológia működése megegyezik az elülső csatlakozásnál megvalósítottal. Ennek a módosításnak a fő célja a hajlítási sugarak csökkentése a vezetékezés során, mivel az XTV sorkapcsokat elsősorban a nagyobb, 4 és 25 mm² közötti keresztmetszetű vezetőkhöz használják. Az XTV sorkapcsok a PTV és PTPOWER sorkapcsokkal együtt lehetővé teszik a többféle keresztmetszetre kiterjedő vezetékezést oldalsó rugós csatlakozással.
Ez is érdekelheti Önt
Push-X technológia
Push-X technológia
A szerszám nélküli vezetékcsatlakozás újragondolva: a Push-X segítségével kivétel nélkül mindenféle vezetőt közvetlenül vezetékezni lehet, mégpedig szerszám és említésre méltó erőkifejtés nélkül. Többet szeretne megtudni? A technológiáról és a kapcsolódó termékekről további információkat az alábbi linkre kattintva talál. Lehetősége van arra is, hogy ingyenes termékmintákat rendeljen közvetlenül az Ön címére. Egyszerűen kattintson az alábbi linkre, és merüljön el a Push-X technológia új világában.