Installációs anyagok és szerelési anyagok a kapcsolószekrényhez

Kapcsolószekrény-tartozékok

A kapcsolószekrény-tartozékok, a kábelezési rendszerek, védőtömlők és kábelvezetések, valamint a kábelbevezető rendszerek garantálják a védelmet és a rendet a kapcsolószekrényben és annak környékén. Ezenkívül az árnyékolókapcsok lehetővé teszik az EMC-előírásoknak megfelelő vezetékezést is. Az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek segítik.

Önnek nyújtott előnyök

  • Áttekinthető és rendezett kapcsolószekrények a szerelőanyagoknak és a kábelvezető rendszereknek köszönhetően
  • Rendezett kábelbevezetés a terepről a kapcsolószekrénybe
  • Kábelvédelem a különböző védőtömlőkkel
  • EMC-előírásoknak megfelelő vezetékezés a zavarbesugárzások és -kisugárzások ellen
  • Egyszerűbb karbantartás a szervizinterfészek és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok segítségével
  • A lehető legjobb láthatóság a rugalmas kapcsolószekrény-lámpáknak köszönhetően

Új termékek

Adatinterfész kapcsolószekrényekhez és készülékekhez
USB-csatlakozóval ellátott kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat kalapsínre szerelve

Adatinterfész kapcsolószekrényekhez és készülékekhez

A szervizmunkák kényelmes elvégzése

Adatszolgáltatási interfészeink (Data Service Interface, DSI) különböző interfészeket kínálnak a kiegészítő elektromos készülékek egyszerű csatlakoztatására, például RJ45-öt és USB-t. A helytakarékos szervizinterfészek ezzel jelentősen leegyszerűsítik a kapcsolószekrényeken és más készülékeken végzett karbantartási munkákat.

Fő jellemzők

  • Csatolómodulok (USB A 2.0, USB A 3.0 típus, RJ45 CAT6A) és kábelcsatlakozó modulok (RJ45 CAT6A)
  • IP65 / IP67 védettség (zárt védőfedéllel)
  • Falvastagság: 1 mm ... 5 mm
  • Fal előtti szerelés
  • Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C … +70 °C
  • UL-engedély (folyamatban)
  • Falkivágás: Ø 22,5 mm

Önnek nyújtott előnyök

  • Ipari környezetben való használat a megnövelt IP védelmi osztálynak köszönhetően
  • Frissítések, karbantartások stb. egyszerű és gyors végrehajtása zárt kapcsolószekrényeken és készülékeken
  • Helytakarékos beszerelés a szabványos Ø 22,5 mm-es falkivágásnak köszönhetően
  • Rövid telepítési idő az egyszerű, szerszám nélküli szerelésnek köszönhetően
  • Saját logóval egyedivé tehető

USB-csatlakozóval ellátott csatlakozóaljzatok

Univerzális három csatlakozóval

A német és amerikai csatlakozóprofilú kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatokat kiegészítő USB-A és USB-C interfész jellemzi. Ez azt jelenti, hogy különböző készülékeket lehet ellátni. A tápcsatlakozáshoz választani lehet a direkt rugós és a csavaros csatlakozás között.

Fő jellemzők

  • Csatlakozóprofil: Németország / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB-csatlakozók: USB-A és -C
  • USB értékek: 5 V, 3 A (összesen), hatékonyság: DOE IV. szint
  • Csatlakozási mód: direkt rugós / csavaros
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • LED kijelző az USA típusoknál
  • Megfelel a vonatkozó biztonsági szabványoknak

Önnek nyújtott előnyök

  • 3 az 1-ben: használatra kész tápegység külső készülékekhez a karbantartás és a szervizelés során
  • Biztonságos USB tápellátás és gyors töltés a 15 W-os USB teljesítménynek köszönhetően
  • Energiamegtakarítás a különösen nagy üresjárati és részterheléses hatásfok révén
  • Rugalmas szerelés: kalapsínre szerelés vagy csavaros közvetlen szerelés
  • Egyszerű és gyors szerelés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően

A termékterületek áttekintése


Kábelbevezető lemez és kábeltömszelencék

Kábelbevezető lemez és kábeltömszelencék

Kábelbevezető rendszerek

A kábelbevezető rendszerek kategóriájában Ön mindent megtalál, ami a terepi kábelek rendezett és áttekinthető kapcsolószekrénybe vezetéséhez szükséges. A speciális átvezető lemezeken kívül, amelyek garantálják a nagy számú kábel különösen rendezett bevezetését, egyszerű kábeltömszelencéket is talál. A termékválaszték részei továbbá a különböző tartozékok, mint például a tömítések, védőtömlők, valamint különböző adapterek és adapterlemezek is.

CGS kábelvezető rendszer

CGS kábelvezető rendszer

Kábelvezető rendszerek

A Kábelvezető rendszerek termékkategória a kábelvezetéssel és a kábelvédelemmel kapcsolatos összes témakört lefedi. A kapcsolószekrény belsejében a hangsúly a kábelek rendezett vezetésén van, ezért itt olyan termékeket lehet használni, mint a kábelcsatornák vagy a CGS kábelvezető rendszer. A kábelcsatornákkal ellentétben a CGS lehetővé teszi a kábelek egyszerű bevezetését a szekrény ajtajától a kapcsolószekrénybe. A kapcsolószekrényen kívül a kábelek védelmére nagyrészt védőtömlőket használnak. A védőtömlők különböző anyagokból és kivitelekben készülnek, hogy helytállhassanak a különböző környezeti feltételek között.

Rögzítőanyagok a rendezett kapcsolószekrény felépítéséhez

Rögzítőanyagok kapcsolószekrényekhez

Szerelési anyagok

A szerelési és rögzítőanyagok közé tartoznak a kalapsínek, a nullavezető-gyűjtősínek, a végbakok, a kábelrögzítők és a különböző szerelőadapterek. Válassza ki a megfelelő kalapsínt, és rögzítse azt opcionálisan a hozzá tartozó szerelőadapterekkel. A kalapsínadapterek lehetővé teszik pl. a kalapsín megemelt vagy ferde rögzítését. A sorkapcsok oldalirányú eltolódásának megakadályozására használja a végbakok nagy választékát. A választék ezenkívül tartalmaz különböző tartóbakokat is, amelyek a nullavezető-gyűjtősín rögzítésére alkalmasak. Az áttekinthető vezetékkötegeléshez különböző kábelkötözők is találhatók a termékválasztékban.

LED-es kapcsolószekrény-lámpák, PLD E 409 W 350

LED-es kapcsolószekrény-lámpák

Kapcsolószekrény-lámpák

Optimális megvilágítás és gyors telepítés. A legújabb LED-technikával és kiváló minőségű optikai alkatrészekkel felszerelve ideálisan megvilágítják a kapcsolószekrényt. A mágneses rögzítésnek köszönhetően a kapcsolószekrény-lámpák gyorsan felszerelhetők, és könnyen üzembe helyezhetők.

Szervizcsatlakozó és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat

Szervizcsatlakozó és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzat

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

A szervizcsatlakozók és kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok nagymértékben megkönnyítik a kapcsolószekrények karbantartását. A szervizaljzatok megkönnyítik az egyszerű áramkábelek és szervizcsatlakozók (pl. RJ45, CAT5e vagy D-SUB 9) közvetlen csatlakoztatását. Így a karbantartás során külső csatlakozóaljzatokra nincs szükség. A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok különböző országspecifikus változatokban kaphatók, és választhatóan biztosítókkal, kapcsolókkal vagy LED-ekkel is felszerelhetők. Az aljzatok felszerelhetők kalapsínre, közvetlen szereléssel vagy szerelőkeretben.

SK és SCC árnyékolókapcsok közvetlenül szerelhető tartóbakra szerelve

SK és SCC árnyékolókapcsok

Árnyékolókapcsok

Az árnyékolókapcsok kategóriájába tartozik minden olyan termék, amelyhez EMC-védett sorkapocs-vezetékezés szükséges. A különböző árnyékolókapcsok mellett ezek közé soroljuk az árnyékoláscsatlakoztató bilincseket és a leágazó modulokat vagy betápláló modulokat is. Ilyen módon Ön a kapcsolószekrény belső vezetékezését körkörösen megvédheti a különböző zavaró hatásoktól, pl. a kapacitív vagy induktív zavaroktól. Az árnyékolókapcsok és leágazó modulok rögzítésére szolgáló nullavezető gyűjtősínek (NLS) a Szerelési anyagok kategóriában találhatók.

Termékbrosúra
Kapcsolószekrény-tartozékok

Fedezze fel a termékbrosúrában a kapcsolószekrények tartozékainak termékválasztékát. A tartozékokkal gondoskodni lehet a védelemről és a rendről a kapcsolószekrényben és annak környezetében. Ezenkívül az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek is segítik.

A brosúra letöltése
Kapcsolószekrény különböző kapcsolószekrény-tartozékokkal