LED-es kapcsolószekrény-lámpa, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, hossz: 350 mm, védettség: IP20, elfordítható (fordítási tartomány: ±90°), mozgásérzékelővel, szerelési tartozékokkal együtt
Kapcsolószekrény-lámpák
A Phoenix Contact kapcsolószekrény-lámpái optimálisan világítják meg a kapcsolószekrényt, és gyorsan, szerszám nélkül szerelhetők. A legfontosabb jellemzőjük az, hogy a kiváló minőségű optika segítségével a kapcsolószekrény alsó harmadát is a lehető legjobban megvilágítják. Két teljesítményosztályból és különösen rugalmas termékválasztékból választhatja ki az igényeinek megfelelő lámpát.
LED-es kapcsolószekrény-lámpa, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, hossz: 350 mm, védettség: IP20, elfordítható (fordítási tartomány: ±90°), szerelési tartozékokkal együtt
LED-es kapcsolószekrény-lámpa, széles AC bemeneti tartomány, színhőmérséklet 5000 K, mozgásérzékelővel, F típusú csatlakozóaljzat (védőérintkezős)
LED-es kapcsolószekrény-lámpa, széles AC bemeneti tartomány, színhőmérséklet 5000 K, mozgásérzékelővel, B típusú csatlakozóaljzat (pl. USA és Kanada)
LED-es kapcsolószekrény-lámpa, széles AC bemeneti tartomány, színhőmérséklet 5000 K, mozgásérzékelővel, E típusú csatlakozóaljzat (pl. Franciaország és Belgium)
Csatlakozókábel, 3-pólusú, kábelhossz: 3 m
Összekötőkábel, 3-pólusú, kábelhossz: 1,6 m
LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 230 V AC, hossz: 395 mm, védettség: IP20, - mozgásérzékelővel, Dugaszolóaljzat típusa F (Schuko), szerelési tartozékokkal együtt
LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 230 V AC, hossz: 395 mm, védettség: IP20, - mozgásérzékelővel, Dugaszolóaljzat típusa F (pl. Franciaországban és Belgiumban), szerelési tartozékokkal együtt
Önnek nyújtott előnyök
- A teljes kapcsolószekrény optimális megvilágítása a kiváló minőségű optikának köszönhetően
- Globális alkalmazhatóság a 400-as osztály széles tápellátási tartományának köszönhetően
- Az UL-engedély az észak-amerikai piacra is alkalmassá teszi
- A CO₂-lábnyom csökkentése az alacsony teljesítményfelvételnek köszönhetően
- Rugalmas szerelési lehetőségek a különböző rögzítésfajták révén
Új termékek
LED-es kapcsolószekrény-lámpa csatlakozóaljzattal
Univerzális világítás kapcsolószekrényekhez
A lámpa a kapcsolószekrények világítására használatos. A váltakozó áramú széles bemeneti tartománynak és az országspecifikus csatlakozóaljzatoknak köszönhetően univerzálisan használható. Beépített mozgásérzékelő. A terméket a különböző rögzítési lehetőségek teszik teljessé.
Fő jellemzők
- Széles bemeneti tartomány: 100 V AC/DC – 240 V AC/DC
- Országspecifikus csatlakozóaljzatok
- Integrált mozgásérzékelő
- Fényáram: 1400 lm
- Színhőmérséklet: 5000 K (semleges fehér)
Önnek nyújtott előnyök
- A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített vakításmentes optikának köszönhetően
- Modern és robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
- Élénk megvilágítású munkaterület a nagy fényáramnak köszönhetően
- A csatlakozóaljzatok lehetővé teszik a külső eszközök működését
A 400-as osztály PLD kapcsolószekrény-lámpái
A 400-as osztály kapcsolószekrény-lámpái a kitűnő minőségű optikának köszönhetően kiválóan alkalmazhatók a kapcsolószekrény belső terének optimális megvilágítására, az alsó részeken is. A széles, 24 és 240 V AC/DC közötti tápellátási tartomány következtében világszerte használhatók. A lámpa egyszerű és gyors felszerelését a direkt rugós csatlakozástechnika garantálja. A lépésekben kihajtható lámpa és a mellékelt csavaros, illetve mágneses rögzítési lehetőség maximális rugalmasságot tesz lehetővé. Ez a lámpák vezérlésére is érvényes. Választhat a beépített mozgásérzékelős vagy ajtópozíció-jelzőkapcsolóhoz csatlakoztatható változat között.
A 708-as osztály PLD kapcsolószekrény-lámpái
A 708-as osztályba tartozó PLD kapcsolószekrény-lámpák kiváló megvilágítást kínálnak a kapcsolószekrények belsejében. A modern LED-technológiának köszönhetően 1400 lm fényteljesítményt és 1480 lx fényerősséget érnek el 1 méteres távolságban. Ez lehetővé teszi az optimális látási viszonyokat a kapcsolószekrény mély területein is.
Ezek a lámpák világszerte használhatók, mivel 100 és 240 V AC közötti széles bemeneti tartomány jellemzi őket. A beépítés különösen egyszerű és rugalmas a dugaszolható csatlakozástechnikának és a mellékelt csavaros, bepattintható és mágneses rögzítéseknek köszönhetően. A lámpák modern és korszerű kialakítása nemcsak funkcionális, hanem esztétikus is. Az integrált csatlakozóaljzatok lehetőséget nyújtanak külső eszközök, például mérőkészülékek vagy notebook számítógépek működtetésére is, ami növeli a funkcionalitást és a kényelmet a kapcsolószekrényben végzett munka során.