A LED-es fényforrás kapcsolószekrények belső megvilágítására szolgál. A kapcsolószekrény optimális megvilágításáról kiváló minőségű optika gondoskodik. Több fényforrás is egymás mögé kapcsolható. A lámpát a beépített mozgásérzékelő kapcsolja be és ki.
Méretrajz
Egy lámpa csatlakoztatása
Két lámpa soros kapcsolása
F típusú csatlakozóaljzat
LED-es kapcsolószekrény-lámpák - PLD E 706 W 395 F
1319564
LED-es kapcsolószekrény-lámpák, 230 V AC, hossz: 395 mm, védettség: IP20, - mozgásérzékelővel, Dugaszolóaljzat típusa F (Schuko), szerelési tartozékokkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A beépített mozgásérzékelő telepítési költséget takarít meg, mert nincs szükség ajtópozíció-kapcsolóra
A csatlakozóaljzat a kapcsolószekrény feszültségmentes állapotában is lehetővé teszi külső készülékek üzemeltetését
Kábelezési költségmegtakarítás sorolt kapcsolószekrények esetén a soros kapcsolás révén
A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített optikának köszönhetően
A LED-ek élettartama 50 000 óra (L70-érték), ez szükségtelenné teszi az égők cseréjét