A jelzőlámpák termékválasztékának áttekintése

Jelzőlámpák

Széles kínálatunkhoz kétféle kialakítású kompakt jelzőlámpák tartoznak, amelyek a jelzések kiadására szolgálnak az adott funkció közelében. Ezenkívül hagyományos, mechanikusan moduláris jelzőoszlopokat és konfigurálható, IO-Linkkel rendelkező jelzőoszlopokat is kínálunk, amelyeket jellemzően gépegységeknél használnak. Minden termékcsaládunk megbízható jelzést biztosít és nagyon strapabíró.

Nagy rendelkezésre állás az egyértelmű jelzésnek köszönhetően

Növelje meg Ön is a gépei és berendezései rendelkezésre állását. A két különböző kialakítású jelzőlámpával, illetve a moduláris és konfigurálható jelzőoszlopokkal egyértelműen jelezhető a gépek és berendezések állapota.

  • Csekély telepítési költségek a szerszám nélküli felépítés és a különböző szerelési lehetőségek révén
  • A sokféle jelzésből minden esethez kiválasztható a megfelelő
  • A jelzőoszlopok felépítésének gyors módosítása a moduláris felépítésnek köszönhetően
  • Széles alkalmazási terület az UL engedély révén

Új termékek

Jelzőoszlopok 9 és 15 világító szegmenssel
Jelzőlámpák kis pontok és tornyok formájában

Konfigurálható jelzőoszlop IO-Linkkel

Egyedi jelzés

Az új jelzőoszlopok az IO-Link segítségével egyedileg beállítható színekkel és hangokkal kommunikálják a gépek és berendezések állapotát. A jelzőoszlopok két méretben, kilenc vagy 15 szegmenssel kaphatók. A robusztus kialakítás számos alkalmazásban lehetővé teszi az alkalmazást.

Fő jellemzők

  • Közlekedési lámpa, automatikus skálázás, töltési szint vagy egyedi üzemmód
  • IO-Link kommunikáció
  • Tíz különböző jelzőhang
  • RGB színspektrum
  • M12-es, 4 pólusú csatlakozástechnika
  • 9 vagy 15 szegmens akusztikus elemmel és anélkül

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyfokú rugalmasság a kompakt oszlop egyedi konfigurációi révén
  • Egyszerű paraméterezés a PLCnext Engineer szoftverben
  • Egyértelmű jelzés a homogén világítási képnek és a teljes felületű világítótestnek köszönhetően
  • Robusztus ipari kialakítás a mostoha környezetekhez

Jelzőlámpák intelligens alkalmazásokhoz

A funkcionális egységek jelzései

A lámpák alkalmazásorientált betervezést kínálnak kétféle kompakt kialakításban, amelyeket kifejezetten az M22-es beépítéshez fejlesztettünk ki. A különböző jelzéseket egyszerűen, bitkombinációkkal vezérelt többszínű LED-ek adják le.

Fő jellemzők

  • Többszínű és többfunkciós
  • Kopásmentes érintőgomb
  • M22-es beépítés és M12-es csatlakozás
  • Első osztályú színtartósság
  • 2 kialakítás
  • ECO üzemmód

Önnek nyújtott előnyök

  • Az egyértelmű és megbízható jelzés növeli a berendezések rendelkezésre állását
  • Költségmegtakarítás az egyszerű telepítés révén
  • Széleskörű (vizuális és akusztikai) alkalmazási lehetőségek az összehangolt termékválasztéknak köszönhetően
  • A kompakt kialakítás lehetővé teszi a beszerelést szűk helyviszonyok között is

Funkcióorientált jelzés
Jelzőlámpák – PSD-SL

Többszínű LED-es jelzőlámpák IP66/67 védettségű házban, M12-es csatlakozással és süllyesztett beépítéshez. Kétféle kialakítás a gépen vagy berendezésen kívüli vagy belüli telepítéshez.

Ugrás a termékekhez
Jelzőlámpa, a gépbe szerelt pontként
A jelzőlámpák termékcsaládja
A pont és a torony kivitel felszerelése oldalnézetben
Jelzőlámpa, torony eső és nap ikonokkal
Jelzőlámpa, torony a gépbe szerelve
A jelzőlámpák termékcsaládja

A PSD-SL jelzőlámpák olyan intelligens LED-es jelzők, amelyek különböző alkalmazások állapotának jelzésére szolgálnak; ilyenek például a gépek, az automatizált irányított járművek (AGV) vagy a szervizrobotok. A lámpák kétféle kialakításban, pont- és toronyvilágításként, három- vagy hétszínű változatokban, valamint különböző animációkkal kaphatók, mint például folyamatos fény, villogás, színváltás és felvillanás. Ezáltal minden alkalmazáshoz a megfelelő elrendezéseket lehet meghatározni és megvalósítani.

A pont és a torony kivitel felszerelése oldalnézetben

A felszerelés egyszerű M22 süllyesztett beépítéssel vagy tartozékként kapható fém konzollal valósítható meg. A szükséges szerelési anyagok a leszállított csomag részei, ilyen például az M22-es rögzítőanya, a zárólemez és a lapos tömítés. A lámpákat egy ötpólusú, A-kódolású M12-es csatlakozón keresztül lehet csatlakoztatni.

Jelzőlámpa, torony eső és nap ikonokkal

A LED-es jelzők robusztus kialakítása széles körű alkalmazást tesz lehetővé, nemcsak beltéren, hanem kültéren is. Ezt mutatja például a kiterjesztett -40 és +70 °C közötti környezeti hőmérséklet-tartomány. A lámpák megfelelnek az IP66, IP67, IP69 IP védettségeknek, és az építőipari gépek IP6K9K védettségének. Megszereztük hozzájuk a kifejezetten kültéri használathoz való UL 4/4X típusminősítést is.

Jelzőlámpa, torony a gépbe szerelve

Az intelligens PSD-SL LED-es jelzőlámpák egyértelmű és az alkalmazáshoz optimalizált jelzést kínálnak. Kompakt kialakításuknak köszönhetően annak a funkciónak a közelében lehet felszerelni őket (close-to-function), amelynek az állapotát meg kell jeleníteniük. Ez lehetővé teszi az egyértelmű hozzárendelést, elkerüli a félreértéseket és világos kezelési utasításokat közvetít.

A termékválaszték áttekintése

A különböző kialakítások és funkciók áttekintése

Jelzőlámpa, kisméretű
Jelzőlámpa, nagyméretű
Jelzőlámpa érintés funkcióval
Akusztikus jeladó
Jelzőlámpa, kisméretű

PSD-SL ... -P

Jelzőlámpa, nagyméretű

PSD-SL ... -T

Jelzőlámpa érintés funkcióval

PSD-SL RGB/TB-P

Akusztikus jeladó

PSD-SL AE-P

Színek száma 3 vagy 7 3 vagy 7 6 nincs
Funkciók Folyamatos fény, színváltás, villogás, felvillanás Folyamatos fény, színváltás, villogás, felvillanás Érintéses bemenet, folyamatos fény, felvillanás, pulzáló fény Akusztikus jel
Felépítés Point Tower Point Point
Magasság (felszerelve) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Funkcióorientált jelzés
PSD-SC konfigurálható jelzőoszlopok

Az IO-Linkkel ellátott jelzőoszlopok kétféle hosszúságban kaphatók. Különböző jelzési módokat kínálnak RGB színekben, például közlekedési lámpa és a töltöttségi szint jelzése. Robusztus, és alkalmas a beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Ugrás a termékekhez
Zöld színű, világító jelzőoszlop a gépen
Három különböző színű jelzőoszlop
Jelzőoszlopok különböző színekben
Jelzőoszlop illusztrált akusztikus hullámokkal
Jelzőoszlop az IO-Link és a PLCnext Engineer logójával
Jelzőoszlop a napot és esőt mutató időjárási ikonokkal
Három különböző színű jelzőoszlop

Az új PSD-SC termékcsalád két különböző magasságú változatból áll. 9 vagy 15 szegmenssel, akusztikus elemmel vagy anélkül kaphatók, és mindegyik IO-Link interfésszel van ellátva. Tökéletes minden alkalmazáshoz.

Jelzőoszlopok különböző színekben

A jelzési módok széles választéka számos alkalmazási lehetőséget nyit meg. Az Autoscale üzemmód a lámpatest teljes felületének megvilágítását és a felület automatikus felosztását kínálja akár öt fokozatban. A közlekedési lámpa üzemmód lehetővé teszi egy hagyományos jelzőoszlop kialakítását. A töltöttségi szint üzemmód a töltöttségi szintet százalékos formában jeleníti meg. Az egyedi üzemmódban minden szegmens külön paraméterezhető (9 vagy 15). A jelzés színe szabadon megválasztható.

Jelzőoszlop illusztrált akusztikus hullámokkal

Akusztikus elemmel is rendelhető: az akusztikus jelzés egyedi beállíthatósága számos lehetőséget kínál. A tíz különböző hang és a hat különböző hangtípus garantálja a gyors és hatékony információátvitelt, még zajos környezetben is. Ez a megoldás tökéletesen illeszkedik minden alkalmazáshoz.

Jelzőoszlop az IO-Link és a PLCnext Engineer logójával

Az IO-Link masterekhez való egyszerű csatlakozás lehetővé teszi a zökkenőmentes integrálást olyan szoftvermegoldásokba, mint például a Phoenix Contact PLCnext Engineer programozószoftver. A jelzés kényelmesen paraméterezhető az IO-Linken keresztül, és számos illesztési lehetőséget kínál a vizuális és akusztikus jelzéshez.

Jelzőoszlop a napot és esőt mutató időjárási ikonokkal

A PSD-SC konfigurálható jelzőoszlop a megbízható üzemeléshez szükséges kiemelkedő tulajdonságaival győzi meg a vevőket. A magas, max. IP69K IP védettséggel ideális a szigorú követelményeket támasztó környezetekhez. Az UL 4x típusbesorolásnak köszönhetően a lehető legjobban fel van készítve a kültéri alkalmazásokhoz is. A mechanikai behatásokkal szembeni ellenállóképességét az IK08 IK tanúsítvány garantálja.

Hagyományos jelzés
Moduláris jelzőoszlopok – PSD-S és PSD-S 50

Az 50 mm átmérőjű jelzőoszlop helytakarékos és hatékonyan szerelhető, míg a 70 mm-es változat több funkciót kínál. Mindkettő mechanikusan moduláris, könnyen kezelhető, valamint vizuális és akusztikus jelzéseket ad. A tartozékok széles választéka megkönnyíti a telepítést.

Ugrás a termékekhez
Jelzőoszlopok 50 és 70 mm-es átmérőjű modulokkal
50 mm átmérőjű jelzőoszlopok

Kompakt és gazdaságos 50 mm-es átmérővel

A költségoptimalizált PSD-S 50 LED-es jelzőoszlop tetszetős ipari kialakítású, ideálisan alkalmas a kompakt gépekhez. Az innovatív huzalozási koncepciónak köszönhetően Ön tetszőleges sorrendben rendezheti össze az egyes elemeket.

  • Megbízható a durva ipari környezetben a magas szintű védettség révén
  • Gyors szerelés bajonettzárral
70 mm átmérőjű jelzőoszlopok

Sokoldalúság és funkcionalitás 70 mm átmérővel

A moduláris PSD-S jelzőoszlopokkal Ön szükség szerint, rugalmasan kombinálhatja az optikai és akusztikus jelzőelemeket. A moduláris felépítés lehetővé teszi további elemek későbbi felszerelését is. A jelzőoszlop elemei közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre egy pillanat alatt.

  • Optikai és akusztikus jelzőelemek nagy választéka
  • Vezérlés IO-Link interfészen keresztül
  • Megbízható a durva ipari környezetben a magas szintű védettség révén
  • Gyors szerelés bajonettzárral