Ez a csatlakozóelem moduláris jelzőoszlop részeként használható, és a jelzőoszlop elektromos csatlakoztatására szolgál. Egy jelzőoszlop az egyéni igényeknek megfelelően maximum öt jelzőelem tetszőleges kombinációjaként állítható össze. Maximálisan öt optikai jelzőelem vagy négy optikai és egy akusztikus jelzőelem használható. Akusztikus jelzőegységet kizárólag legfelső fokozatú elemként használjon. Az elemek közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre. A jelzőoszlopok a megfelelő szerelőelemekkel padlóra vagy csőre szerelhetők. Vegye figyelembe, hogy a PSD-S jelzőoszlopok (70 mm-es átmérő) mechanikailag nem kompatibilisek a PSD-S 50 jelzőoszlopokkal (50 mm-es átmérő).
PSD-S CE-TM SCREW
-
Csatlakozóelem
2700095
Csatlakozóelem csavarcsatlakozású résszel a csőszereléshez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Védettség: IP65, felszerelt állapotban