PSD-S CE-TM SPRING
-
Csatlakozóelem
2700092
Csatlakozóelem rugós résszel a csőszereléshez
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Szerelőelem |
| Termékcsalád | PSD-S |
| Szállítási terjedelem | Lezárófedél és tömítés |
| Lezárófedél és tömítés | |
| A szerelhető jelzőelemek száma | max. 5 |
| érvéghüvely nélkül | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | ... 15 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| érvéghüvellyel | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | ... 15 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| tömör | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Méretrajz |
|
| Magasság | 27 mm |
| Átmérő | 69 mm |
| Szín | fekete |
| Anyag | PA-GF |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65, szerelt állapotban |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megegyezés a 2004/108/EG Elektromágneses összeférhetőség irányelvvel és a 2006/95/EG Kisfeszültség irányelvvel |
| Szerelési mód | Csőszerelés (Minden elem tömítéssel előszerelve) |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2700092 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRL116 |
| Termékkulcs | DRL116 |
| GTIN | 4046356490153 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 89,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 84,3 g |
| Vámtarifaszám | 85319000 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371232 |
| ECLASS-15.0 | 27371232 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
PSD-S ME A-SH M18 - Adapter 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Szerelési anyagok 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Szerelési anyagok 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Szerelési anyagok 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Szerelési anyagok 2700154
-
PSD-S ME B-M - Szerelési anyagok 2700164
-
PSD-S ME B-P - Szerelési anyagok 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Szerelési anyagok 2700152
-
PSD-S ME FB - Szerelési anyagok 2700151
-
PSD-S ME OB - Szerelési anyagok 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Szerelési anyagok 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Sarokpánt 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Sarokpánt 2700143
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51