Csupaszoló automaták
Automata szerszámok a vezetők konfekcionálásához
Szerszámprogramunk hatékony automata szerszámokat kínál a levágáshoz, csupaszoláshoz és krimpeléshez. Automatizálja Ön is ezt a három részfolyamatot, akár már kis és közepes darabszámok esetén is. A vezetők és vezetékek pontos és gyors megmunkálására szolgáló automata szerszámokkal a munka eredményei tartósan kiváló minőségben születnek meg.
Termék kategóriák
Önnek nyújtott előnyök
- Különböző anyagú vezetők pontos és gyors feldolgozása
- Egyszerű üzembe helyezés – plug and play
- Intuitív kezelés kijelzőn, forgatható gombokkal vagy számbillentyűkkel
- Robusztus és hosszú élettartamú automata szerszámok az alig kopó alkatrészek alkalmazása révén
Hatékony vezetőfeldolgozás automata szerszámokkal
Vágás, csupaszolás és krimpelés: Növelje a vezetőfeldolgozás hatékonyságát önműködő szerszámainkkal a három lépés automatizálásával. A funkcionalitás, a minőség és a rövid átszerelési idő kombinációja nagyfokú rugalmasságot és folyamatosan kiváló minőségű munkaeredményeket biztosít. A vezetők és kábelek pontos és gyors megmunkálására szolgáló automata szerszámainkat az intuitív kezelésnek köszönhetően egyszerűen lehet üzembe helyezni. A robusztus kialakítás és az alig kopó alkatrészek alkalmazása révén az automata szerszámok hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek.
CUTFOX 10 daraboló automata
Daraboló automaták
Takarítson meg időt a vezetőelőkészítésnél: CUTFOX 10 daraboló automatánkkal automatikusan és nagy ismétlési pontossággal vághatja méretre a max. 16 mm² keresztmetszetű vezetőket és max. 9 mm átmérőjű vezetékeket. A felhasználói felület lehetővé teszi a hossz és a mennyiség gyors és intuitív beállítását, és gyakorlatilag kizárja a kezelési hibák lehetőségét. A készülék automatikusan igazodik a bevezetett átmérőhöz.
- Intuitív kezelés a képernyő és a numerikus billentyűzet segítségével
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Automatikus átmérőbeállítás a rugós kialakítás révén
- Kényelmes adatátvétel, például Microsoft Excelből
- Átfogó adathasználat a clipx WIRE assist munkatárssegítő szoftverrel végzett vezérlés révén
E.FOX S 10 csupaszoló automata
Csupaszoló automaták
A szabványos PVC-től a problémás teflonszigetelésig: Kompakt csupaszolóautomataink különböző típusú vezetékek gyors és folyamatbiztos feldolgozását teszik lehetővé. A készülék automatikusan és pontosan csupaszítja le a max. 10 mm²-es vezetőket, beleértve a szigetelés részleges lecsupaszolásának lehetőségét is. A paraméterek beállítása az érintőképernyőn vagy forgatógombok segítségével történik.
- Tartósan kiváló minőség a megismételhető csupaszolási folyamatoknak köszönhetően
- Időmegtakarítás a rövid ciklusidőknek köszönhetően
- A csupaszolási paraméterek intuitív beállítása érintőképernyő vagy forgatógombok segítségével
- Átfogó adathasználat a clipx WIRE assist munkatárssegítő szoftverrel végzett vezérlés révén az E.FOX S 10 készüléknél
CF 500 krimpelőautomata
Krimpelőautomaták
Érvéghüvelyektől a koaxiális csatlakozókig: A CF 500 kompakt krimpelőautomata a nagy préserőnek és a cserélhető présbetéteknek köszönhetően a csatlakozótípusok széles skálájának feldolgozására alkalmas 50 mm²-ig.
- Intuitív kezelés a képernyő és a numerikus billentyűzet segítségével
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Nagy rugalmasság a cserélhető présbetétek révén
- A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomata
Csupaszoló- és krimpelőautomaták
Két funkció egy kézülékben: Csökkentse a feldolgozási időt csupaszolásra és krimpelésre szolgáló automata szerszámkészülékeinkkel. Sszakszerűen konfekcionált vezető csupán egy másodperc alatt és egy művelettel. Mobil alkalmazásra a kompakt CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomatánk használható. Ezzel a készülékkel gyorsan és biztonságosan munkálhatók meg a max. 2,5 mm²-es, szalagos kiszerelésű érvéghüvelyek. A max. 10 mm²-es szigetelt érvéghüvellyel ellátott vezetők tömeges feldolgozásához a stabil és robusztus CF 1000 csupaszoló- és krimpelőautomatát ajánljuk.
- Gyors keresztmetszetváltás a modu láris felépítésnek köszönhetően
- Rövid ciklusidő az egymással összehangolt részfolyamatok révén
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata
Mobil csupaszoló- és krimpelőautomatánk, a Crimphandy, a legkisebb automata szerszámkészülék, és ideális a hatékony vezetőfeldolgozásra közvetlenül a kapcsolószekrényen vagy a kapcsolószekrényben. A kézi automatakészülékünkkel csupán két másodpercre van szüksége a vezetők konfekcionálásához. A csupaszolást, az érvéghüvely felhelyezését és a préselést a Crimphandy egyetlen munkamenetben elvégzi.
- Akár 75%-os időmegtakarítás a munkaműveletek összevonása és a rendkívül egyszerű kezelés révén
- Egyenletes minőségű munkaeredmények az automatikus felügyeleti funkcióknak köszönhetően
- Korlátlan mobil használat az akkus üzemnek és az alkatrésztárnak köszönhetően