Lapos penge csupaszoló automatához, szalagkábelek megmunkálásához 7,6 mm-es szélességig
Csupaszoló automaták − kompakt kialakítás és egyszerű kezelés
A kompakt csupaszolóautomatákkal különböző vezetőfajtákat csupaszolhat le egyszerűen, másodpercek alatt. A csupaszolóautomatákkal a szigetelés automatikusan eltávolítható maximum 10 mm² keresztmetszetű vezetőkről, és lehetőség van a szigetelések részleges lehúzására is. A paraméterek beállítása intuitív módon, az érintőképernyőn vagy forgatógombok segítségével történik. A vezetők elölről és felülről is gyorsan és pontosan behelyezhetők.
Finombiztosító, névleges áram: 2 A, kioldási jelleggörbe: lomha (T), hossz: 20 mm, átmérő: 5 mm
Indítógomb-kioldó csupaszolóautomatához
Tartalék tartóbakok csupaszoló automatához
Hulladéktartó csupaszolóautomatához
Tartalék kés csupaszolóautomatához
Tartalék kés csupaszolóautomatához
Csupaszolóautomata integrált grafikus kijelzővel, max. 6 mm-es átmérőjű kábelekhez és vezetékekhez, 230 V-os kivitel
Hulladéktartó csupaszolóautomatához
Indítógomb-kioldó csupaszolóautomatához
Önnek nyújtott előnyök
- Időmegtakarítás a rövid ciklusidőknek köszönhetően
- A csupaszolási paraméterek intuitív beállítása érintőképernyőn vagy forgatógombokon keresztül
- Sokféle alkalmazási lehetőség a különböző vezetőtípusokhoz való nagy keresztmetszet-tartományú V-pengének köszönhetően
- Tartósan kiváló minőség a megismételhető csupaszolási folyamatoknak köszönhetően
Új termékek
Intelligens csupaszoló automata
Gyors és egyszerű vezetőcsupaszolás
Az intelligens E.FOX S 10 csupaszoló automatával egyszerűen és hatékonyan dolgozhatja fel a vezetőket. Intuitív módon kezelhető az érintőképernyőn keresztül. A rövid ciklusidő és az elektromos meghajtókkal történő paraméterbeállítás biztosítja a pontosan megismételhető, gyors csupaszolási folyamatokat.
Fő jellemzők
- Vezeték-keresztmetszet: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Csupaszolási hossz: 2 mm ... 20 mm
- Ciklusidő: 0,3 s
- 5" érintőképernyő
- Legfeljebb 100 kedvenc tárolása
- Kedvencek kiválasztása vonalkód-olvasóval (opcionális)
- Csupaszítókés: V-alakú és lapos kés (opcionális)
- Vezérlés a munkatárssegítő szoftveren keresztül
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy hatékonyság az átfogó adathasználatnak és az intelligens munkatárs-támogatásnak köszönhetően
- Időmegtakarítás a rövid ciklusidőnek és az elektromos paraméter-beállításnak köszönhetően
- Sokféle alkalmazási lehetőség a különböző vezetőtípusokhoz való nagy keresztmetszet-tartományú V-pengének köszönhetően
- Egyszerű kezelés az intuitív megjelenítésnek köszönhetően
E.FOX S 10 csupaszoló automata
E.FOX S 10 csupaszoló automata Hatékony és intelligens
Az E.FOX S 10 elektromos csupaszoló automatával Ön gyorsan és hatékonyan dolgozhatja fel a 0,08 és 10 mm² közötti keresztmetszetű vezetőket:
- Standard és különleges, pl. gumi, teflon és hőmérséklettűrő szigetelések precíz és tiszta megmunkálása
- Egyszerű kezelés érintőképernyővel és intuitív megjelenítéssel
- Elektromos hajtások a gyors paraméterbeállításhoz
- Legfeljebb 100 kedvenc tárolása
- Vonalkódolvasó opcionális integrálása a kedvencek közvetlen kiválasztásához
- Átfogó adathasználat a clipx WIRE assist munkatárssegítő szoftveren keresztül történő vezérlés révén
WF 1000 csupaszoló automata
WF 1000 csupaszoló automata
A vezetők 6 mm² keresztmetszetig, a kábelek 6 mm átmérőig csupaszolhatók a kompakt WF 1000 csupaszoló automatával:
- Standard és különleges, pl. gumi, teflon és hőmérséklettűrő szigetelések precíz és tiszta megmunkálása
- Foszlás elleni védelem a szigetelés részleges lehúzásával
- A szorítóerő automatikus beállítása a szükséges lehúzóerőhöz
- Egyszerű kezelés mindössze három forgatógombbal
- Az aktuális értékek áttekinthető megjelenítése a kijelzőn
- A vezető behelyezése elölről és felülről