Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Hatékony és okos

Az E.FOX S 10 csupaszoló automatával gyorsan és egyszerűen el lehet távolítani a vezetők szigetelését.
E.FOX S 10 csupaszoló automata a gyártásban

Optimalizálja Ön is a vezető-előkészítést az E.FOX S 10 készülékkel

A csupaszolás a vezetőfeldolgozás minőségi szempontból kritikus folyamatlépése. Már a csupaszolás eldönti ugyanis az elektromos csatlakozás minőségét. Az automatikus csupaszolás nemcsak sok időt takarít meg, mivel rövid idő alatt nagyszámú vezető és kábel precíz és gyors feldolgozását teszi lehetővé. Emellett lehetővé teszi a reprodukálható, egyenletesen jó minőségű eredményeket is a biztonságos folyamatú feldolgozás érdekében. Csupaszoló gépünkkel Ön is élvezheti az okos funkciók és az intuitív kezelés előnyeit, amelyek növelik a vezető-előkészítési és kábelkonfekcionálási folyamat hatékonyságát, még nagyon sokféle megrendelés esetén is.

Egy férfi eltávoltja egy vezető szigetelését az E.FOX S 10 csupaszoló automatával

Az okos csupaszoló automata A hatékony csupaszolásért

Az E.FOX S 10 elektromos csupaszoló automatával Ön is egyszerűen és hatékonyan dolgozhatja fel a különböző keresztmetszetű és szigetelésű vezetőket. A kompakt csupaszoló automata integrálható a munkatárssegítő rendszerekbe, és vezérelhető azok által. Intuitív módon kezelhető az érintőképernyőn keresztül. A beállított kedvencek vonalkódhoz köthetők, és kézi leolvasóval előhívhatók.

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy hatékonyság az átfogó adathasználatnak és az okos munkatárssegítésnek köszönhetően
  • Időmegtakarítás a rövid ciklusidők és az elektromos paraméterbeállítás révén
  • Sokféle alkalmazási lehetőség a legkülönbözőbb vezetőtípusokhoz való, nagy keresztmetszet-tartományú V-pengének köszönhetően
  • Egyszerű kezelés az intuitív megjelenítés révén
E.FOX S 10 csupaszoló automata munkatárssegítő szoftverrel vezérelve

Nagy hatékonyság

A clipx WIRE assist munkatárssegítő szoftveren keresztül végzett vezérlés révén a gyártási adatok átfogóan használhatók. Ez lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos folyamatú vezetőelőkészítést. A kedvencek vonalkódolvasóval végzett kiválasztása ezenkívül gyors hozzáférést tesz lehetővé a kívánt csupaszolási paraméterekhez, időigényes beállítások nélkül.

A vezető behelyezése az E.FOX S 10 csupaszoló automatába

Időmegtakarítás

A rövid, 0,3 másodperces ciklusidő és az elektromos hajtásokkal elvégezhető paraméterbeállítás garantálja a gyors, pontosan megismételt csupaszolási folyamatokat. A behelyezési terület elölről és felülről is hozzáférhető, és meg van világítva. A vezetők így különösen gyorsan és pontosan behelyezhetők.

Különböző vezető-keresztmetszetek és -típusok feldolgozása az E.FOX S 10 csupaszoló automatával

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

A speciális V-pengék, amelyek a 0,08 és 10 mm² / 28 és 8 AWG közötti teljes keresztmetszet-tartományt lefedik, a lehetséges alkalmazások széles körét kínálják. Az egyedi igények kiegészítő lapos késekkel és ügyfélspecifikus alakú késekkel valósíthatók meg. A kompakt csupaszoló automata nagy rugalmasságot tesz lehetővé változó munkahelyek esetén.

Az E.FOX S 10 csupaszoló automata kezelése érintőképernyőn keresztül

Egyszerű kezelés

A döntött 5"-es érintőképernyő megkönnyíti az olvashatóságot és a készülék kezelését, ülve vagy állva végzett munka esetén is. A szimbólumok használata és a csupaszolási paraméterek megjelenítése lehetővé teszi az intuitív használatot. Ez azt jelenti, hogy az E.FOX S 10 már az első alkalmazástól kezdve időt takarít meg.

E.FOX S 10 csupaszoló automata A különböző keresztmetszetű és szigetelésű vezetők hatékony megmunkálása

Csupaszolás az E.FOX S 10 csupaszoló automatával
Automatikus csupaszolás 0,3 másodperc alatt
E.FOX S 10 csupaszoló automata a kedvencek tárolásával és vonalkód-kapcsolattal
A kedvencek tárolása opcionális vonalkód-kapcsolattal
Vonalkód a kedvencek kiválasztásához az E.FOX S 10 csupaszoló automatánál
Meglévő USB-C interfész vonalkódolvasóhoz a kedvencek gyors kiválasztásához
Valaki az E.FOX S 10 csupaszoló automatát szállítja
Integrált süllyesztett fogantyú a kényelmes szállításhoz
A penge cseréje az E.FOX S 10 csupaszoló automatában
Gyors és egyszerű pengecsere
E.FOX S 10 csupaszoló automata integrált hulladékgyűjtő fiókkal a szigetelésmaradékok számára
Integrált hulladékgyűjtő fiók push-to-open mechanizmussal
Hatékony és okos
Fedezze fel az E.FOX S 10 berendezést

A vezetők gyors és egyszerű lecsupaszítása: Az E.FOX S 10 csupaszoló automatáról minden szükséges információt egy pillantással megkaphat a szórólapunkból.

Ugrás a szórólaphoz
E.FOX S 10 csupaszoló automata
Automatikus csupaszolás az E.FOX S 10 készülékkel

Kezelési videók a YouTube-on

Fedezze fel az E.FOX S 10 kezeléséről szóló videóinkat, amelyek bemutatják a csupaszoló automata gyakorlati használatát és funkcióinak végrehajtását.
Használja ezeket a kezelési videókat gyors kiindulási segédletként, és tudjon meg többet a csupaszoló automata működéséről és különböző alkalmazási lehetőségeiről.